17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アンカーステー 標準タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,0522,772
税込単価
1,1573,049
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アンカーステーの標準タイプで、リブ付・リブ無がお選び頂けます。

  • アルミフレームのアンカーについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

シングル
STYS
STTS
ダブル
STYD
STTD
リブ付(溶接)
SYDR
STDR
Type形状材質表面処理
リブ無リブ付
STYSシングルSS400四三酸化鉄皮膜(黒)
STTS三価クロメート(シルバー)
STYDSYDRダブル四三酸化鉄皮膜(黒)
STTDSTDR三価クロメート(シルバー)

規格表

型式
STYS12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
本体タイプ型式HLTWDBAFGRP¥基準単価
TypeNo.穴径適用ネジ長穴適用ネジSTYS・STYDSTTS・STTDSYDR・STDR
シングルSTYS(リブ無)
STTS(リブ無)
101007574512M1060605012M106956
1215010095016M12701001,0711,134
16200905518M161206014M1271,397
ダブルSTYD(リブ無)
SYDR(リブ付)
STTD(リブ無)
STDR(リブ付)
101007577012M1050605010M85451,166
1215010097516M1270100501,3441,4282,520
16200908018M161206012M106551,838

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び M

仕様

リブ

H

L

表面処理

RoHS?最小発注数量
12
ダブル
リブ付
150
100
シルバー
三価クロメート
10
1個
12
ダブル
リブ無
150
100
シルバー
三価クロメート
10
1個
12
シングル
リブ無
150
100
シルバー
三価クロメート
10
1個
10
ダブル
リブ無
100
75
四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
ダブル
リブ無
150
100
四三酸化鉄皮膜
10
1個
16
ダブル
リブ無
200
90
四三酸化鉄皮膜
10
1個
10
シングル
リブ無
100
75
四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
シングル
リブ無
150
100
四三酸化鉄皮膜
10
1個
16
シングル
リブ無
200
90
四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
ダブル
リブ付
150
100
四三酸化鉄皮膜
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,772
( 3,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,571
( 1,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,247
( 1,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,283
( 1,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,478
( 1,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,022
( 2,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,772
( 3,049 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アンカーステーの標準タイプで、リブ付・リブ無がお選び頂けます。

ご注意

  • アルミフレームのアンカーについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜3940〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーステー 標準タイプのレビュー
4平均満足度:4.011件のレビュー
装置の固定
4
満足度:4.0
装置設置時に必要となるので購入品であるのは便利。 もう少しバリエーションを増やして欲しい。 M12で高さ200をリクエス...もっと読む
2人が参考にしています。
設備の固定、地震対策に
4
満足度:4.0
設備の固定に欠かさず使用しています。 縦方向の長穴は2列でいいのですが、アンカー固定穴は1ヶ所の仕様も準備願います。 ア...もっと読む
1人が参考にしています。
【装置転倒・ズレ対策として】
4
満足度:4.0
アンカーが購入品として利用できるのは、 大変便利です。 地震対策、安全対策として、 装置のズレ防止に役立つことと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の固定
4
満足度:4.0
社内に設備を設置する時の固定に使用しました。昔は、図面を描いて外注加工メーカーで製作してもらってましたが、こちらで購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備の固定に使用
5
満足度:5.0
アルミフレームで土台を製作しましたが軽くて動いてしまうのでこちらを使用し、アンカーで固定しました。このアンカーステーは設...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカーステー 標準タイプ
【クリーン洗浄品】アンカーステー 標準タイプ
アンカーステー 押し当てタイプ
アンカーステー リブ付タイプ
【クリーン洗浄品】アンカーステー 押し当てタイプ
アンカーブラケット(140S・140W)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋清
通常価格1,052--1,260 -1,940 --1,268 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類アンカーステーアンカーステーアンカーステーアンカーステーアンカーステー-
材質SS400SS400SS400S25CSS400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーステーカテゴリの売れ筋ランキング