17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ

通常単価(税別)
4501,434
税込単価
4951,577
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シーティングプレートと組み合わせ可能な据付調整用のボルトです。

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ] 材質[ H ] 硬度
(先端高周波焼入)
[ S ] 表面処理
L寸固定L寸選択
FJKBFJKBFS45C50〜56HRC三価クロメート
FJKBB(細目)
FJKBSSUS304
[ ! ]本品はジャッキボルトとナットのセット品です。


規格表

型式L
FJKB12
FJKBF16


80
■先端SR四角面取りタイプ
型式dE(F)HSRJKrB(e)T耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM(×P)
並目細目
FJKB
FJKBS
(ステンレス)
FJKBF
FJKBB
(細目)
12(×1.75)10861888100.51921.91023.675
16(×2.0)12131.6101410131.02427.71344.0171
20(×2.5)20(×1.5)13.5156.52121612163034.61668.6252
24(×3.0)24(×1.5)141882.5141814181.23641.61998.8436
FJKBB(細目)30(×1.5)1622103172416251.24653.124123.3680
■L寸固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L¥基準単価
TypeM(×P)FJKBFJKBSFJKBB
並目細目
FJKB
FJKBS
(ステンレス)
FJKBB(細目)
12(×1.75)80450690
16(×2.0)98520880
20(×2.5)20(×1.5)1006201,140900
24(×3.0)24(×1.5)1126701,5101,030
FJKBB(細目)30(×1.5)1301,340
■L寸選択タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L¥基準単価
TypeM(×P)
FJKBF12(×1.75)60 100 510
16(×2.0) 80100120570
20(×2.5)   120700

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

詳細材質

本体材質

本体表面処理

ねじ種類

ねじの呼び M

(mm)

ピッチ P

(mm)

L

耐荷重

(kN)

厚さ T(t)

(mm)

l

d

E

F

硬度(先端高周波焼入)

RoHS?最小発注数量
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
12
1.75
80
23.6
10
10
8
6
1
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
16
2
98
44
13
12
13
6
1.6
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
20
2.5
100
68.6
16
13.5
15
6.5
2
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
24
3
112
98.8
19
14
18
8
2.5
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
細目
20
1.5
100
68.6
16
13.5
15
6.5
2
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
細目
24
1.5
112
98.8
19
14
18
8
2.5
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
細目
30
1.5
130
123.3
24
16
22
10
3
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
12
1.75
60
23.6
10
10
8
6
1
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
12
1.75
100
23.6
10
10
8
6
1
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
16
2
80
44
13
12
13
6
1.6
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
16
2
100
44
13
12
13
6
1.6
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
16
2
120
44
13
12
13
6
1.6
50~56HRC
10
1個
該当なし
スチール
S45C
S45C
三価クロメート
並目
20
2.5
120
68.6
16
13.5
15
6.5
2
50~56HRC
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
ステンレス
SUS304
SUS304
なし
並目
12
1.75
80
23.6
10
10
8
6
1
なし
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
ステンレス
SUS304
SUS304
なし
並目
16
2
98
44
13
12
13
6
1.6
なし
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
ステンレス
SUS304
SUS304
なし
並目
20
2.5
100
68.6
16
13.5
15
6.5
2
なし
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
ステンレス
SUS304
SUS304
なし
並目
24
3
112
98.8
19
14
18
8
2.5
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

シーティングプレートと組み合わせ可能な据付調整用のボルトです。

ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3940〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプのレビュー
3.8平均満足度:3.89件のレビュー
設備のレベル出し
4
満足度:4.0
設備のレベル出しにシーティングプレートとセットで使用します。 使い勝手が良くて特に問題はないように思いますが、使用する時...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のレベリングとりに使用しています
3
満足度:3.0
設計を含めて製作を依頼されている生産設備製品のレベリングとりに使用しています。この商品とシーティングプレートの組み合わせ...もっと読む
0人が参考にしています。
ライン設備
5
満足度:5.0
アルミフレームと一緒に組立設置しました。よく購入しております。価格納期品質に満足しています。
0人が参考にしています。
ベースの固定
5
満足度:5.0
いつもの安定した品質で 安心して使えます。大量発注にも対応していただけて助かっております。
0人が参考にしています。
産業機械の土台のレベリングに使用
5
満足度:5.0
メーカーの中で1番安かったので選定しました。品質には問題なく、強度もあり使い勝手のよい商品だと思います。幅や長さの種類が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ
フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
【クリーン洗浄品】フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格450--330 --910 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
種類レベリングボルトレベリングボルトレベリングボルトレベリングボルトレベリングボルトレベリングボルト
仕様先端SR四角面取りタイプ先端SR四角面取りタイプ先端SR六角面取りタイプ先端SR六角面取りタイプ先端SRフランジ付タイプ先端SRフランジ付タイプ
種類(詳細)フットジャッキボルトフットジャッキボルトフットジャッキボルトフットジャッキボルトフットジャッキボルトフットジャッキボルト
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング