メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
丸型
角型
KFJA
KFJB
KFJH
KFJM

| Type | ハウジング | ボルト | 防振ゴム | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理(色) | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質(色) | [ H ]硬度 | |
| 丸型 | SPCC | メラミン焼付塗装(黒) | SS400 | 三価クロメート | クロロプレンゴム(黒) | ショアA75 (KFJAのみショアA55) |
| 角型 | FC250 | |||||
| 型式 | − | L |
| KFJH140 | − | 120 |
| タイプ | 型式 | L | 垂直荷重範囲 (kN) | H | (h) | d | M | ねじ部先端寸法 | 最大調整量 (mm) | 取付ベッド厚 (mm) | ばね定数 (kN/mm) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
| Type | D | 最小 | 最大 | b | ℓ | 1〜9コ | 10〜30 | ||||||||||||
| 丸型 | KFJA (軽荷重) | 100 | 90 | 120 | 200 | 1.55 | 3.1 | L+31 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L−48 | 1.2 | 3,392 | 3,221 | |
| 140 | 3.1 | 6.3 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L−55 | 2.4 | 5,177 | 4,917 | ||||||
| 190 | 120 | 200 | 6.3 | 12.5 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L−69 | 4.8 | 9,356 | 8,887 | |||||
| KFJB (中荷重) | 100 | 90 | 120 | 200 | 3.15 | 6.3 | L+28 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L−51 | 4.6 | 3,392 | 3,221 | ||
| 140 | 6.3 | 12.5 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L−55 | 9.2 | 5,177 | 4,917 | ||||||
| 190 | 120 | 200 | 12.5 | 25.0 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L−69 | 18.3 | 9,356 | 8,887 | |||||
| KFJH (重荷重) | 100 | 90 | 120 | 200 | 7.5 | 15.0 | L+17 | 35 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 22 | L−62 | 23.0 | 3,476 | 3,308 | ||
| 140 | 15.0 | 30.0 | L+21 | 42 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 24 | L−71 | 46.0 | 5,586 | 5,313 | ||||||
| 190 | 120 | 200 | 20.0 | 40.0 | L+28 | 54 | 158 | 20 | 12 | 27 | L−84 | 62.0 | 10,301 | 8,736 | |||||
| 角型 | KFJM | 110 | 85 | 200 | 1.4 | 2.8 | L+30 | 47 | 97 | 12 | 8 | 7.5 | 15 | L−40 | 3.7 | 4,001 | 3,801 | ||
| 130 | 110 | 200 | 2.8 | 6.0 | L+31 | 51 | 117 | 16 | 10 | 8.5 | 20 | L−50 | 7.4 | 5,177 | 4,914 | ||||
| 160 | 110 | 200 | 6.0 | 12.0 | L+41 | 65 | 146 | 24 | L−55 | 14.7 | 10,595 | 10,070 | |||||||
| 200 | 130 | 220 | 12.0 | 18.0 | L+47 | 76 | 185 | 20 | 12 | 27 | L−65 | 23.0 | 13,545 | 12,863 | |||||
Ex)荷重40KNの対象物を4点で支持する場合 40kN÷4=10kN
②防振すべき対象物の周波数を求めます。1秒間あたりの振動数を周波数としますので
Ex) 3000rpmのモーターの場合 3000÷60(s)=50Hz
対象物の振動源(モーター等)の周波数に対して、
1/2以下の固有振動数になるように防振マウントを選定してください。
50÷2=25Hz
[ ! ]逆に√2倍以下であれば共振域に入りますので再選定してください。Ex)10KN,50Hzのモーターの場合、KFJM160を選定すると固有振動数は20Hzになります。
KFJH100を選定すると固有振動数は25Hzになります。
支持荷重と固有振動数

(KFJMタイプの場合はレベルワッシャをマウントの上に置き、機械・機器を降ろします)
2 上側より、付属のナッ卜とワッシャを通したレべリングボル卜をマウン卜本体にねじ込みます。(KFJMタイプはハンドルを工具で回し機械のレベル調整をします)
4 レベルが出たら、ナット・ワッシャを締め込んで固定してください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,807円 ( 11,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,807円 ( 11,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,807円 ( 11,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,807円 ( 11,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,015円 ( 4,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,015円 ( 4,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,015円 ( 4,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,452円 ( 7,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,452円 ( 7,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,452円 ( 7,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,898円 ( 13,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,898円 ( 13,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,621円 ( 5,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,621円 ( 5,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,238円 ( 13,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,238円 ( 13,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,645円 ( 17,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,645円 ( 17,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】重量用装置を支える防振用マウントです。ゴム部分の材質は、クロロプレンゴム(ショアA75)です。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
ゴムでは難しい低周波数域の防振に最適なゲルの防振材です。上部のおねじとプレートの長穴にて固定する簡易取付により、高い防振性能を発揮します。防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

倉敷化工
KH/KHL 防振パッド
4.7通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

イマオコーポレーション
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
4.2通常価格(税別):145円~