17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

防振パッド 軽荷重タイプ

通常単価(税別)
3181,031
税込単価
3501,134
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】工作機械等の振動を吸収可能な、底面ゴム付きの軽荷重タイプのアジャスタパッドです。

  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FBF
FBFM
FBFS(ステンレス)
Type①本体②ラバー部
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)[ H ]硬度
FBFSS400相当三価クロメートクロロプレンゴム(黒)Hs70
FBFMSS400相当三価クロメート非汚染性クロロプレンゴム(グレー)
導電性ゴム(黒)*
FBFSSUS304クロロプレンゴム(黒)
*導電性ゴムにはラバー部裏側に識別用のマークがあります。
[ ! ]本体とラバー部は固定されています。


規格表

型式MAラバー材質
FBF33
FBFM40

10
12

50
100


C
型式M
(並目)
AFBFM12EB垂直荷重範囲
(kN)
静的圧縮
ばね定数
(kN/mm)
TypeDラバー材質
FBF
FBFM
FBFS
(ステンレス)
3383050*  
C

D

(非汚染性
クロロプレンゴム・グレー )
(導電性ゴム・黒)
4.56.512130.4〜0.590.49±15%
103050*70 6.08.017
4010305070* 150.44〜0.880.69±15%
12 5070*1008.010.019
[ ! ]FBFMタイプのみ、ラバー材質選択可能です。FBF・FBFSタイプのラバー材質はクロロプレンゴムになります。
*:FBFM33-10-50-D・FBFM33-8-50-D・FBFM40-10-70-D・FBFM40-10-70-C は、選択できません。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

接地面材質(詳細)

RoHS?最小発注数量
8
[スチール] スチール
0.4~0.59
~40
30
33
12
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
8
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
50
33
12
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
~40
30
33
12
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
50
33
12
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
70
33
12
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
~40
30
40
15
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
70
40
15
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
70
40
15
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
70.1~100
100
40
15
SS400相当
三価クロメート
クロロプレンゴム
10
1個
8
[スチール] スチール
0.4~0.59
~40
30
33
12
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
8
[スチール] スチール
0.4~0.59
~40
30
33
12
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
8
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
50
33
12
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
~40
30
33
12
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
~40
30
33
12
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
50
33
12
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
70
33
12
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.4~0.59
40.1~70
70
33
12
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
~40
30
40
15
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
~40
30
40
15
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
10
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
70
40
15
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
40.1~70
70
40
15
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
70.1~100
100
40
15
SS400相当
三価クロメート
非汚染性クロロブレンゴム
10
1個
12
[スチール] スチール
0.44〜0.88
70.1~100
100
40
15
SS400相当
三価クロメート
導電性ゴム
10
1個
8
[ステンレス] ステンレス
0.4~0.59
~40
30
33
12
SUS304
なし
クロロプレンゴム
10
1個
10
[ステンレス] ステンレス
0.44〜0.88
~40
30
40
15
SUS304
なし
クロロプレンゴム
10
1個
12
[ステンレス] ステンレス
0.44〜0.88
40.1~70
50
40
15
SUS304
なし
クロロプレンゴム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
509
( 560 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
522
( 574 )
在庫品1日目当日出荷可能
533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能
533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】工作機械等の振動を吸収可能な、底面ゴム付きの軽荷重タイプのアジャスタパッドです。

ご注意

  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DM
(並目)
¥基準単価
A30A50A70A100
FBFFBFMFBFSFBFFBFMFBFSFBFFBFMFBFSFBFFBFMFBFS
338284420567294441588
10315441620326452641326462641
4010336473683336483683357494714
12441536893452578903462641924
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●FBF・FBFM
在庫品
翌日出荷 >>こちら
●FBFS
 3 日目出荷

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ- 画像

    ミスミ

    防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-

    ゴムでは難しい低周波数域の防振に最適なゲルの防振材です。上部のおねじとプレートの長穴にて固定する簡易取付により、高い防振性能を発揮します。防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

  • 防振パッド 重荷重タイプ 画像

    ミスミ

    防振パッド 重荷重タイプ

    工作機械等の振動吸収に適した、パッド部分も厚みのある重荷重タイプのアジャスタパッドです。

  • 防振マウント 画像

    ミスミ

    防振マウント

    重量用装置を支える防振用マウントです。材質は、クロロプレンゴム(ショアA75)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振パッド 軽荷重タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
装置の脚に
5
満足度:5.0
軽量の振動体の脚に使用しました。防振効果、ねじ径、長さ共に納得いくものでした。軽量だったため、防振効果は薄いと思いました...もっと読む
1人が参考にしています。
装置の防振用に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している小さな機械装置の防振用に使用しています。小型機械装置からでる振動防止、衝撃の緩和にこの商品と、ベースに...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品に使用しています。一方に固定タイプを、もう一方に自在タイプを取付旋回して使えるようにした、特殊な台...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の足
5
満足度:5.0
試作品を製作中にいろいろな足を考えました。実際数種類の足を 試したが、滑らず安定しており高さ調整も可能なため 採用するこ...もっと読む
0人が参考にしています。
テスト治具用の防振
5
満足度:5.0
防振用で調査し、安価で寸法も丁度良い サイズであった為、購入しました。 製品の仕上がりもよかったです。 今後も使用できそ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振パッド 軽荷重タイプ
防振パッド 重荷重タイプ
アジャスタパッド 防振タイプ
防振ゲル ゴム被覆タイプ
防振マウント
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格318-1,002 -1,132 -10,7473,918 -290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ---
特長樹脂マウント樹脂マウント金属マウント---
本体材質樹脂樹脂スチール---
許容荷重【範囲選択】(kN)~1.01.1~6.01.1~6.0---
接地面材質樹脂樹脂樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング