17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • H 寸(mm)

    ~mm
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ交換用車軸

通常単価(税別)
458890
税込単価
504979
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

キャスタの車軸の交換に適した車輪軸です。ボルト止めされているキャスタの車輪交換時に使用でき、ボルト・ナ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


KCRB
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
SWCH三価クロメート
ナット(1個付属)JIS 3種
ばね座金(1個付属)JIS B1251


規格表

型式
KCRB130
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dHB(F)M
(並目)
E¥基準
単価
TypeNo.
KCRB751038.3171087378
10012461912.7108431
1302055.93019.31413714
1506017.3735

型番リスト

表示件数

H 寸

(mm)

軸径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
38.3
10
10
1個
46
12
10
1個
55.9
20
10
1個
60
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キャスタの車軸の交換に適した車輪軸です。ボルト止めされているキャスタの車輪交換時に使用でき、ボルト・ナット・ワッシャの3点セットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ交換用車軸のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キャスター交換時に
5
満足度:5.0
キャスター車輪の交換時に、車軸の注文をせず 車輪だけの交換と思い、発注せずに失敗。 次回からは車輪交換時に一緒に交換する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ交換用車軸
キャスタ交換用車輪
キャスタ交換用車輪 軽荷重
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
メーカーミスミミスミミスミミスミユーエイキャスタートラスコ中山
通常価格458-508 -138 -1,285 -155 -1,209 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類車輪軸キャスタ交換用車輪キャスタ交換用車輪キャスタ交換用車輪--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング