メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
溶接タイプに比べて高強度な編み込みタイプのフェンスネットです。外径寸法1000mmまで寸法指定が可能で...
詳細を確認NETSU

[ ! ]交互に編みこまれています。
交点は溶接されていません。
| Type | [ M ]材質 | 適用 |
| NETSU | SUS304 | 編み込み |
| 型式 | − | A | − | B |
| NETSU2.5−30 | − | A400 | − | B250 |
| 型式 | 指定1mm単位 | T | X | Y | D | ||
| Type | No. | A | B | ||||
| NETSU | 2.5−30 | 100~1000 | 100~1000 | 4.8 | 30 | 30 | 2.5 |
| 3−30 | 5.8 | 3.0 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
溶接タイプに比べて高強度な編み込みタイプのフェンスネットです。外径寸法1000mmまで寸法指定が可能です。
| 型式 | A | ¥基準単価 | ||||||||
| B | ||||||||||
| 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | ||
| NETSU 2.5−30 | 100~200 | 4,350 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 201~300 | 4,420 | 4,800 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 301~400 | 4,490 | 4,880 | 5,250 | − | − | − | − | − | − | |
| 401~500 | 4,570 | 4,960 | 5,330 | 5,700 | − | − | − | − | − | |
| 501~600 | 4,640 | 5,040 | 5,420 | 5,790 | 6,300 | − | − | − | − | |
| 601~700 | 4,730 | 5,120 | 5,510 | 5,880 | 6,410 | 6,750 | − | − | − | |
| 701~800 | 4,810 | 5,210 | 5,610 | 5,990 | 6,510 | 6,860 | 7,190 | − | − | |
| 801~900 | 4,890 | 5,300 | 5,700 | 6,090 | 6,620 | 6,970 | 7,320 | 7,800 | − | |
| 901~1000 | 4,990 | 5,400 | 5,810 | 6,200 | 6,720 | 7,090 | 7,430 | 7,930 | 8,250 | |
| NETSU 3−30 | 100~200 | 4,650 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 201~300 | 4,730 | 5,250 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 301~400 | 4,810 | 5,330 | 6,000 | − | − | − | − | − | − | |
| 401~500 | 4,880 | 5,420 | 6,100 | 6,600 | − | − | − | − | − | |
| 501~600 | 4,970 | 5,510 | 6,200 | 6,710 | 7,350 | − | − | − | − | |
| 601~700 | 5,050 | 5,610 | 6,300 | 6,810 | 7,470 | 7,950 | − | − | − | |
| 701~800 | 5,130 | 5,700 | 6,410 | 6,930 | 7,590 | 8,070 | 8,690 | − | − | |
| 801~900 | 5,230 | 5,810 | 6,520 | 7,050 | 7,720 | 8,210 | 8,840 | 9,300 | − | |
| 901~1000 | 5,320 | 5,910 | 6,630 | 7,170 | 7,840 | 8,350 | 8,980 | 9,450 | 10,050 | |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェンスネット -溶接タイプ-
4.4
ミスミ
メッシュ切断品
4.5
ミスミ
パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-
4.5
ミスミ
パンチングメタル-フレーム付タイプ-
4.6
ミスミ
パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-
4.7
ミスミ
パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)
0
ミスミ
パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
4.3
ミスミ
フレーム付メッシュ
4.4
ミスミ
ネット
3.8