17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 詳細材質

  • 材質(詳細)

  • 表面処理

  • パンチ穴径 D(φ)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
      [30-200/1]
    • B(mm)

      ~mm
        [30-200/1]
      • H(mm)

        ~mm
          [30-100/1]
        • W(mm)

          ~mm
            [60-200/1]
          • L(mm)

            ~mm
              [30-300/1mm単位]
            • T(mm)

              ~mm
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 5日以内

            パンチングメタル-L型タイプ-

            chemSHERPA
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:5日目

            鉄・ステンレスからご選定出来るL型・U型のパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなど...

            詳細を確認
            • データ量都合でCADデータ表示省略、実物はフレーム内に均一にパンチ穴あり
            • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が8型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            外形図

            PMSL・PMUL

            PMSU・PMUU


            [ ! ]切断面と穴位置の関係は任意です(曲げ部が開孔部とは限りません)。

            TA・B公差W公差H公差
            0.5±0.5±1.0±0.5
            0.8±0.8±1.6±0.8
            1.0±1.0±2.0±1.0
            Type[ M ]材質[ S ]表面処理
            L型タイプU型タイプ
            PMSLPMSUSPCCニッケルメッキ
            PMULPMUUSUS304

            規格表

            ■L型タイプ
            型式指定1mm単位T選択P開孔率
            %
            TypeDABLPMSLPMUL
            PMSL
            PMUL
            13020030200303000.5 0.8 0.5 0.8222.6
            20.5 0.8 1.01.0340.2
            ■U型タイプ
             
            型式指定1mm単位T選択P開孔率
            %
            TypeDWHLPMSUPMUU
            PMSU
            PMUU
            16020030100
            (H≦W/2)
            303000.50.8  0.50.8 222.6
            20.50.81.0  1.0340.2
            型式ABLT
            PMUL2100502001.0
             
            型式WHLT
            PMSU1120602000.8
            ■L型タイプ
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            ALPMSLPMUL
            D1D2D1D2
            T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T0.5T0.8T1.0
            30 50301001,4701,5501,4101,4201,4401,6802,0201,610
            1012002,3802,5502,2502,2802,3102,7803,4702,650
            2013003,2903,5403,0903,1303,1803,9004,9103,690
            51100301001,6401,7401,5601,5801,6001,8902,2901,810
            1012002,6602,8602,4902,5302,5703,1403,9502,980
            2013003,6603,9703,4203,4803,5404,4005,6204,150
            101150301001,8101,9301,7101,7401,7602,0902,5702,000
            1012002,9303,1602,7402,7802,8403,5004,4403,310
            2013004,0404,4003,7603,8303,9004,8906,3204,610
            151200301001,9702,1101,8701,9001,9202,3002,8502,190
            1012003,2003,4702,9803,0303,0903,8504,9403,630
            2013004,4204,8304,1004,1804,2505,4007,0205,070
            ■U型タイプ
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            WLPMSUPMUU
            D1D2D1D2
            T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T0.5T0.8T1.0
            60100301001,4701,5401,4201,7501,7701,6401,9101,590
            1012002,4502,5802,3302,8702,9102,7703,3102,660
            2013003,4103,6203,2603,9904,0503,9104,7103,740
            101150301001,8101,9101,7301,9101,9302,0602,4601,970
            1012002,9903,1902,8203,1203,1703,4804,2903,320
            2013004,1704,4703,9304,3404,4104,9006,1204,660
            151200301002,1502,2802,0402,0702,0902,4703,0102,360
            1012003,5403,8103,3203,3703,4304,1905,2703,970
            2013004,9205,3304,6004,6804,7705,9007,5305,580
            [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

            追加工

            ・L型タイプ
            型式ABLT(XC・XWC・XTC)
            PMSL1100702000.8XC4.5−F45−G15
            ・U型タイプ
            型式WHLT(XWC・XTC)
            PMSU212060851.0XWC4.5−F25−G10
             
            Alterations取付穴2ケ所追加工取付穴4ケ所追加工取付穴6ケ所追加工

            ・L型タイプ

            ・U型タイプ

            ・L型タイプ

            ・U型タイプ

            CodeXCXWCXTC
            Spec.*取付穴2コを追加工します。
            XC=穴径選択
            F, G=指定1mm単位
            指定方法
            XC4.5−F45−G15
            [ ! ]穴径選択表
            XC4.5 5.5 6.5 9
            [ ! ]XC+6≦F≦L−XC−6
            [ ! ]XC/2+3≦G≦(A−T)−XC/2−6
            [ ! ]L型タイプのみ適用
            *取付穴4コを追加工します。
            XWC=穴径選択
            F, G=指定1mm単位
            指定方法
            XWC4.5−F55−G12
            [ ! ]穴径選択表
            XWC4.5 5.5 6.5 9
            [ ! ]XWC+6≦F≦L−XWC−6
            ・L型タイプ [ ! ]XWC+3≦G≦{A(B)−T}−XWC/2−6
            ・U型タイプ [ ! ]XWC/2+3≦G≦(H−T)−XWC/2−6
            *取付穴6コを追加工します。
            XTC=穴径選択
            F, G=指定1mm単位
            指定方法
            XTC5.5−F25−G15
            [ ! ]穴径選択表
            XTC4.5 5.5 6.5 9
            [ ! ]XTC+6≦F≦L/2−XTC/2−3
            ・L型タイプ [ ! ]XTC+3≦G≦{A(B)−T}−XTC/2−6
            ・U型タイプ [ ! ]XTC/2+3≦G≦(H−T)−XTC/2−6
            ¥/1Code200400600
            [ ! ]穴加工後に曲げ加工をする為、①、②穴は同じ位置にならないことがあります。

            関連リンク

            規格外品サービスへのご案内
            ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
            標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

            規格外品サービスによくある質問

            型番リスト

            表示件数

            材質

            詳細材質

            材質(詳細)

            表面処理

            パンチ穴径 D

            (φ)

            A(mm)

            B(mm)

            H(mm)

            W(mm)

            L

            (mm)

            T

            (mm)

            材質証明書:材質

            材質証明書:表面処理

            RoHS?最小発注数量
            スチール
            SPCC
            SPCC
            ニッケルメッキ
            1
            30 ~ 200
            30 ~ 200
            -
            -
            30 ~ 300
            0.5 ~ 0.8
            SPCC
            ニッケルメッキ
            10
            1個
            スチール
            SPCC
            SPCC
            ニッケルメッキ
            2
            30 ~ 200
            30 ~ 200
            -
            -
            30 ~ 300
            0.5 ~ 1
            SPCC
            ニッケルメッキ
            10
            1個
            スチール
            SPCC
            SPCC
            ニッケルメッキ
            1
            -
            -
            30 ~ 100
            60 ~ 200
            30 ~ 300
            0.5 ~ 0.8
            SPCC
            ニッケルメッキ
            10
            1個
            スチール
            SPCC
            SPCC
            ニッケルメッキ
            2
            -
            -
            30 ~ 100
            60 ~ 200
            30 ~ 300
            0.5 ~ 1
            SPCC
            ニッケルメッキ
            10
            1個
            ステンレス
            SUS304
            SUS304
            -
            1
            30 ~ 200
            30 ~ 200
            -
            -
            30 ~ 300
            0.5 ~ 0.8
            SUS304
            -
            10
            1個
            ステンレス
            SUS304
            SUS304
            -
            2
            30 ~ 200
            30 ~ 200
            -
            -
            30 ~ 300
            1
            SUS304
            -
            10
            1個
            ステンレス
            SUS304
            SUS304
            -
            1
            -
            -
            30 ~ 100
            60 ~ 200
            30 ~ 300
            0.5 ~ 0.8
            SUS304
            -
            10
            1個
            ステンレス
            SUS304
            SUS304
            -
            2
            -
            -
            30 ~ 100
            60 ~ 200
            30 ~ 300
            1
            SUS304
            -
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

            クリーン洗浄品とは

            詳細情報

            基本情報

            鉄・ステンレスからご選定出来るL型・U型のパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。

            標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。
            規格外品サービスはこちらをご確認ください。

            ご注意

            • データ量都合でCADデータ表示省略、実物はフレーム内に均一にパンチ穴あり
            • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口
            数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
            値引率基準単価5%10%18%お見積り
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

            納期

             5 日目出荷

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            パンチングメタル-L型タイプ-のレビュー
            4.5平均満足度:4.52件のレビュー
            製品のカバー
            5
            満足度:5.0
            この商品は、トライアルとして自社製品のカバーに使用してみました。金属製で中が見えるものという条件で検索した結果、この商品...もっと読む
            0人が参考にしています。
            保護カバー
            4
            満足度:4.0
            追加工で指定のサイズに安価に製作できたのでとてもよかったです。 寸法交差が±1でしたが問題なく使用できました。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            パンチングメタル-L型タイプ-
            【クリーン洗浄品】パンチングメタル-L型タイプ-
            パンチングメタル-フレーム付タイプ-
            【クリーン洗浄品】パンチングメタル-フレーム付タイプ-
            パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
            【クリーン洗浄品】パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日5日目8日目3日目〜6日目〜5日目8日目
            特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
            種類パンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタル
            形状L型L型角型角型丸型丸型
            材質証明書対象対象対象対象対象対象

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング