17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 詳細材質

  • 材質(詳細)

  • 表面処理

  • パンチ穴径 D(φ)

    ~mm
  • A(mm) 丸孔並列(10mmタイプ)

    ~mm
      [100-500/10]
    • A(mm) 丸孔並列(1mmタイプ)

      ~mm
        [100-500/1]
      • A(mm) 長孔(1mmタイプ)

        ~mm
          [100-500/1]
        • B(mm) 丸孔並列(10mmタイプ)

          ~mm
            [100-500/10]
          • B(mm) 丸孔並列(1mmタイプ)

            ~mm
              [100-500/1]
            • B(mm) 長孔(1mmタイプ)

              ~mm
                [100-500/1]
              • A(mm)

                ~mm
                  [100-500/1mm単位]
                • B(mm)

                  ~mm
                    [100-500/1mm単位]
                  • CAD

                  • 出荷日

                    • すべて
                    • 3日以内

                  パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

                  chemSHERPA
                  通常単価(税別)
                  -
                  税込単価
                  -
                  通常出荷日:3日目

                  鉄・ステンレス・からご選定出来る丸孔60°丸孔並列タイプのパンチングメタルです。通気カバー・フィルター...

                  詳細を確認
                  • データ量都合でCADデータ表示省略、実物はフレーム内に均一にパンチ穴あり
                  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  未確定:候補が10型番あります。
                  • 単価(税別)
                    -
                  • 合計(税別)
                    -
                    (税込価格:-)
                  • 出荷日
                    -
                    (参考出荷日:-)
                  数量:

                  外形図・規格表

                  外形図

                  〈丸孔並列・1mm単位指定タイプ〉
                  PMRU
                  PMRUS

                  〈丸孔並列・10mm単位指定タイプ〉
                  PMRF
                  PMRFS

                  〈長孔タイプ〉
                  PMLU
                  PMLUS

                  A・B寸指定:1mm単位
                  上図のように切断面が穴にかかる場合があります。
                  (切断箇所の指定はできません)

                  A・B寸指定:10mm単位
                  上図のように切断面が穴にかかりません。

                  [ ! ]A≧B
                  Type[ M ]材質[ S ]表面処理
                  PMRU・PMRF・PMLUSS400亜鉛メッキ
                  PMRUS・PMRFS・PMLUSSUS304

                  規格表

                  型式AB
                  PMLU5480420
                  型式指定1mm単位TPL開孔率
                  TypeDAB
                  PMRU
                  PMRUS
                  51005001005001.0830.7
                  81234.9
                  101534.9
                  PMLU
                  PMLUS
                  51.0252047.1
                  型式指定10mm単位TP開孔率
                  TypeDAB
                  PMRF
                  PMRFS
                  51005001005001.01019.6
                  [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

                  関連リンク

                  規格外品サービスへのご案内
                  ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
                  標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

                  規格外品サービスによくある質問

                  型番リスト

                  表示件数

                  材質

                  詳細材質

                  材質(詳細)

                  表面処理

                  パンチ穴径 D

                  (φ)

                  A(mm) 丸孔並列(10mmタイプ)

                  A(mm) 丸孔並列(1mmタイプ)

                  A(mm) 長孔(1mmタイプ)

                  B(mm) 丸孔並列(10mmタイプ)

                  B(mm) 丸孔並列(1mmタイプ)

                  B(mm) 長孔(1mmタイプ)

                  A

                  (mm)

                  B

                  (mm)

                  材質証明書:材質

                  材質証明書:表面処理

                  RoHS?最小発注数量
                  スチール
                  SS400
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  5
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  10
                  1個
                  ステンレス
                  SUS304
                  SUS304
                  -
                  5
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  SUS304
                  -
                  10
                  1個
                  スチール
                  SS400
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  5
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  -
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  10
                  1個
                  ステンレス
                  SUS304
                  SUS304
                  -
                  5
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  -
                  SUS304
                  -
                  10
                  1個
                  スチール
                  SS400
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  5
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  10
                  1個
                  スチール
                  SS400
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  8
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  10
                  1個
                  スチール
                  SS400
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  10
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  SS400
                  亜鉛メッキ
                  10
                  1個
                  ステンレス
                  SUS304
                  SUS304
                  -
                  5
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  SUS304
                  -
                  10
                  1個
                  ステンレス
                  SUS304
                  SUS304
                  -
                  8
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  -
                  SUS304
                  -
                  10
                  1個
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  100 ~ 500
                  100 ~ 500
                  -
                  -
                  10
                  1個
                  通常単価(税別) (税込単価)
                  通常出荷日
                  クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

                  クリーン洗浄品とは

                  -
                  ( - )
                  3日目

                  -

                  -
                  ( - )
                  3日目

                  -

                  -
                  ( - )
                  3日目

                  -

                  -
                  ( - )
                  3日目

                  -

                  -
                  ( - )
                  3日目

                  -

                  詳細情報

                  基本情報

                  鉄・ステンレス・からご選定出来る丸孔60°丸孔並列タイプのパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。

                  標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。
                  規格外品サービスはこちらをご確認ください。

                  ご注意

                  • データ量都合でCADデータ表示省略、実物はフレーム内に均一にパンチ穴あり
                  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                  納期・価格

                  価格表

                  ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                  ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  指定1㎜単位PMRUPMRUSPMLUPMLUS
                  ABD=5D=8D=10D=5D=8D=10D=5D=5
                  100~200100~2001,7901,9101,9102,5802,5702,5701,8102,600
                  201~300100~2002,0102,1302,1303,2303,2103,2102,0003,270
                  201~3002,1902,4202,1804,2904,2604,2602,2204,350
                  301~500100~2002,9103,2703,2804,4604,4304,4302,9604,500
                  201~3003,2303,6903,7105,9205,8905,8903,3005,990
                  301~4003,8504,5704,5706,7206,6406,6403,9606,780
                  401~5006,5007,8907,9408,5308,4608,4606,6908,630
                  ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                  ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  指定10㎜単位PMRFPMRFS
                  ABD=5D=5
                  100~200100~2002,0002,790
                  201~300100~2002,2203,440
                  201~3002,4004,500
                  301~500100~2003,1204,670
                  201~3003,4406,130
                  301~4004,0606,930
                  401~5006,7108,740
                  数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
                  数量区分標準対応個別対応
                  小口大口
                  数 量1~910~3031~
                  値引率基準単価5%お見積り
                  [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

                  納期

                   3 日目出荷

                  出荷日については、こちらをご覧ください。

                  概要・仕様

                  使用例

                  カタログ

                  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

                  商品担当おすすめ

                  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                  パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-のレビュー
                  4.6平均満足度:4.69件のレビュー
                  SUS製のかご状の物を製作
                  5
                  満足度:5.0
                  指定寸法の板にパンチ加工を行なってあるので、作業工程でのフチ部分を溶接加工する際にも通常のパンチングのカット物と異なり、...もっと読む
                  3人が参考にしています。
                  試作品に使用しています
                  5
                  満足度:5.0
                  当社で製品の特殊装置の開発にあたり、この商品を部品として使用しています。穴サイズの違う商品を変えて評価しています。小さい...もっと読む
                  0人が参考にしています。
                  検査機熱気穴付側壁として使用
                  5
                  満足度:5.0
                  板金屋へ1枚、2枚だけ製作させるのは気を使うが Webオーダーのミスミだと気兼ねせず頼めるので助かりました。穴位置指定、...もっと読む
                  0人が参考にしています。
                  設備カバー
                  4
                  満足度:4.0
                  各種穴径、丸穴・長穴から選択でき、サイズも1㎜、10㎜単位で指定できる為、用途に応じたものを購入できました。
                  0人が参考にしています。
                  不良品の受けボックスに使用しました
                  5
                  満足度:5.0
                  ライン上を流れてくる製品をエアーにて不良品を飛ばすのでその不良品の受けボックスに使用しました。思った通り不良品を飛ばすエ...もっと読む
                  0人が参考にしています。

                  この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                  今見ている商品
                  パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-
                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-
                  パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-
                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-
                  パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)
                  パンチングメタル-フレーム付タイプ-
                  メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                  通常価格------
                  通常出荷日3日目6日目3日目〜6日目〜5日目3日目〜
                  特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
                  種類パンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタル
                  形状角型角型角型角型角型角型
                  材質証明書対象対象対象対象対象対象
                  よく一緒に購入される商品

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング