17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレスパイプフレーム用ジョイント

通常単価(税別)
3671,353
税込単価
4041,488
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製のパイプフレーム用ジョイントです。適用パイプ径(φ)は、27.2です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



PBLSS1

PBLSS2

PBLSS3

PBLSS4

PBLSS5

PBLSS6

PBLSS7


型式[ M ]材質板厚[ S ]表面処理
PBLSS□SAPH2.6mm三価クロメート


規格表

型式
PBLSS1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
付属ボルト¥基準単価
TypeNo.サイズ
PBLSS1160M6−251304
22502559
33253820
42502469
540041,118
61501362
72602607

■ステンレスパイプ用ジョイントの特長
パイプフレームと接する部分の突起形状を変更し、
従来品に比べてステンレスパイプに使用した場合の保持力が高くなっています。
(詳しくは、こちらをご覧ください)

PBLSN1(従来品)

PBLSS1

[ ! ]繰り返しご使用になりますと、突起がつぶれて締結力が弱くなることがありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

ジョイント形状

仕様

RoHS?最小発注数量
T型
PBLSS1
10
1個
四方
PBLSS2
10
1個
五方
PBLSS3
10
1個
十字型
PBLSS4
10
1個
六方
PBLSS5
10
1個
交差
PBLSS6
10
1個
角度付
PBLSS7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製のパイプフレーム用ジョイントです。適用パイプ径(φ)は、27.2です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~200201~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプフレーム用ジョイントのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
スライダー取付用フレーム
4
満足度:4.0
コスト的には使いやすいですし、品物も良いと思います。ですが、耐荷重強度がわかりませんでした。参考例でもあればもっと安心し...もっと読む
1人が参考にしています。
棚やラックに使用しています
5
満足度:5.0
社内屋外で使用する棚、ラックの架台にステンレスパイプフレームを使用し、この商品でジョイントしています。以前はほかのメーカ...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプ用ジョイントとして
5
満足度:5.0
パイプのジョイントとして購入しました。 欲しい数量を短納期で入手できて大変助かりました。
0人が参考にしています。
自作のフレームを作成で使用
5
満足度:5.0
自作のフレームを作成で使用している、抜けとめのため別ピースで 穴をあけ 入れているので この商品は そのピース用穴をあり...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備の筐体等製作に利用するステンレスパイプフレームに対するジョイント部品として使用しています。専用に開発された付帯部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプフレーム用ジョイント
【クリーン洗浄品】ステンレスパイプフレーム用ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント インナージョイント用
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用平行取付ジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格367--245279305184
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2)ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
接続形状通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.227.228282828
材質SAPHSAPHADC12ADC12ADC12ADC12

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング