17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ファクトリーフレーム【1~6個入り】

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目

【特長】・安価で軽量かつ組立時の利便性に優れたフレームです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

FFAS T溝寸法

A部拡大図

ファクトリーフレーム:関連画像

<ノーマルタイプ>
FFA(L寸指定)
FFATS(母材3000mm6本組)
FFAKS(母材4000mm5本組)

<高剛性タイプ>
FFAU(L寸指定)
FFAUTS(母材3000mm6本組)
FFAUKS(母材4000mm5本組)

<溝付タイプ>
FFAS(L寸指定)
FFASTS(母材3000mm6本組)
FFASKS(母材4000mm5本組)

ファクトリーフレーム:関連画像
[ ! ]溝部に使用するナットはこちらこちらよりお選びください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
L寸指定3000mm
6本組
4000mm
5本組
FFAFFATSFFAKSA6N01SS−T5アルマイト処理
FFAUFFAUTSFFAUKS
FFASFFASTSFFASKS

規格表

型式L
FFA28
FFATS28
1800
■L寸指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モ−メントmm4¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
TypeNo.ℓxℓy1〜50本1〜50本
FFA286040000.37137.21.07×1041.07×104150390
FFAU0.82303.11.86×1041.86×104340870
FFAS0.42155.61.11×1041.12×104200520
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
L=300未満の場合、長さに関わらず表中単価になります。
ex:FFA28−280=150円
L=300以上の場合、下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:FFA28−720
370×0.72=280円(1円単位は切り捨て)
■3000mm6本組
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L(mm)質量
kg/本
¥基準単価/6本1組
TypeNo.1〜20組
FFATS283000
(6本組)
1.115,960
FFAUTS2.4613,310
FFASTS1.267,980
[ NG ]ファクトリーフレームにはこちらのカッター・バリ取り器、こちらの接着剤はご使用になれません。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■4000mm5本組
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L(mm)質量
kg/本
¥基準単価/5本1組
TypeNo.1〜20組
FFAKS284000
(5本組)
1.497,030
FFAUKS3.2814,910
FFASKS1.699,270
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

 2 日目出荷
Alterations端面タップ穴あけ加工
Codeタップ形状LTPRTPTPW
Spec.フレームの置き方は下図のように置いた状態を基準にします。
適用フレームLTP:左端面RTP:右端面TPW:両端面
FFAUM12
深さ36
200200400
[ ! ]L寸指定タイプFFAUのみの対応となります。

使用例

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

特性

パイプ厚さ

(mm)

販売形態

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
60 ~ 4000
標準
1.7
バラ売り
-
10
1個
-
標準
1.7
5本組
4000
10
1パック

5個入り

60 ~ 4000
溝付
1.5
バラ売り
-
10
1個
-
溝付
1.5
5本組
4000
10
1パック

5個入り

-
溝付
1.5
6本組
3000
10
1パック

6個入り

-
標準
1.7
6本組
3000
10
1パック

6個入り

60 ~ 4000
高強度
3.0
バラ売り
-
10
1個
-
高強度
3.0
5本組
4000
10
1パック

5個入り

-
高強度
3.0
6本組
3000
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
8,893
( 9,782 )
1日目
-
( - )
1日目
11,730
( 12,903 )
1日目
10,097
( 11,107 )
1日目
7,544
( 8,298 )
1日目
-
( - )
1日目
18,861
( 20,747 )
1日目
16,837
( 18,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・安価で軽量かつ組立時の利便性に優れたフレームです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 1 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファクトリーフレームのレビュー
4.5平均満足度:4.522件のレビュー
フレーム
4
満足度:4.0
長尺部での使用であったため、肉厚のフレームを購入しました。ですがアルミなのでシナリがあり、当初予想していた剛性感は得られ...もっと読む
4人が参考にしています。
手すり
5
満足度:5.0
初組み立てしたが、簡単にできました、デザインも良く、また使用したいと思います。
3人が参考にしています。
モニタアーム固定用の支柱
5
満足度:5.0
アルミフレームで組み立てた棚にファクトリーフレームを連結し、ファクトリーフレームにモニタアームを締め付ける、という用途で...もっと読む
2人が参考にしています。
棚制作
5
満足度:5.0
組み易く軽くて移動もすごく楽です。 アルミフレームとの組み合わせも可能で、気に入りました!
2人が参考にしています。
ラック製作
4
満足度:4.0
今まではアルミフレームを使っていたが、ファクトリーフレームに変えて軽くなったので、移動が楽になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファクトリーフレーム
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
アルミパイプ(表面処理なし)
プリダン用部品 ECOパイプ
スウェイジングパイプ
すべりパイプ 全長4020mm
メーカーミスミ矢崎化工スペーシアTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシア
通常価格-3,2813,3914,289 -1,2723,075
通常出荷日1日目9日目3日目2日目在庫品1日目3日目
種類シングルアタッチメント付シングルシングルシングルシングル
パイプ材質A6N01SS-T5スチールアルミニウムSPCCステンレススチール
表面処理・コーティングアルマイト処理PE樹脂なしポリエステルパウダーなし高機能PE樹脂
パイプ外径(mm)282827.52827.527.5
シルバーホワイトグレーアルミ色アイボリーシルバーアイボリー

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング