17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • キャスタタイプ

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 車輪径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ

通常単価(税別)
2,0214,441
税込単価
2,2234,885
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プレート式のパイプフレーム用キャスタです。自在・自在ストッパ付・固定タイプがあります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


■固定タイプ
PHCHK
                               ■自在タイプ
PHCH
PHCHS(ストッパ付)
         

*PHCHK100
   PHCH100
   PHCHS100

F, Gは長穴により
取付寸法に巾があります。
 
固定タイプ・自在タイプには次の部品が添付します。
M8×35六角ボルト ×2
ばねワッシャ ×2
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
PHCHK
PHCH
PHCHS
SPHC三価クロメート合成ゴム


規格表

型式
PHCHK100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
回転型式PMBHACF
(F1)
dEG
(G1)
車輪
の色
許容荷重
N{kgf}
質量kg(ストッパ)¥基準単価
TypeD無し付きストッパ無しストッパ付き
固定PHCHK100758321301107090(80)10.550(45)1177{120}0.831,670
130107381771389010011561765{180}1.62,060
150421981961{200}1.92,340
自在PHCH
PHCHS

(ストッパ付き)
10075832130909071(68)10.53071(68)1177{120}1.061.162,0002,310
13010738177120105901140801765{180}2.0 2.162,4203,410
15042198451961{200}2.342.542,8203,670

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

車輪径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
自在
1177
100
10
1個
自在
1765
130
10
1個
自在
1961
150
10
1個
固定
1177
100
10
1個
固定
1765
130
10
1個
固定
1961
150
10
1個
ブレーキ付き自在
1177
100
10
1個
ブレーキ付き自在
1765
130
10
1個
ブレーキ付き自在
1961
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,928
( 3,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,412
( 3,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,021
( 2,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,493
( 2,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,831
( 3,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,795
( 3,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,126
( 4,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,441
( 4,885 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プレート式のパイプフレーム用キャスタです。自在・自在ストッパ付・固定タイプがあります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●PHCHK・PHCH・PHCHS
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
社内で製作した台車に使用しています
3
満足度:3.0
社内で余剰気味となっていたパイプフレームを利用して製作した台車のキャスター部に使用しています。選定にあたって耐荷重以外は...もっと読む
0人が参考にしています。
台車に利用
4
満足度:4.0
ミスミのイリクターパイプを使用して、台車のようなものを作るために購入しました。固定キャスタとブレーキ付き自在キャスタを選...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ
パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ
ねじ込み式キャスタ
ファクトリーフレーム対応キャスタ 差込式タイプ
パイプフレーム用キャスタ
自在・固定キャスター
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)
通常価格2,021-572345 -772 -374 -1,148 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様プレート差込みボルト差込み差込みプレート
種類パイプフレーム用キャスタパイプフレーム用キャスタファクトリーフレーム対応キャスタファクトリーフレーム対応キャスタ--
材質SPHCSPHCSPHC---
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート---

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング