17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インサートナット-ステンレスタイプ-

通常単価(税別)
349
税込単価
384
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレームにアジャスタボルトやキャスタを取り付けることができます

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

PFINS

先端からツバ部にかけてテーパ(1.2°)になっていますので、パイプフレームの内径に挿入して御利用頂けます。
[ M ]材質:ステンレス

規格表

型式
PFINS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価
TypeM
(並目)
PFINS889288
1085
1282
[ ! ]標準タイプのアジャスタパッド(こちら)にもご利用できます。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

パイプフレームにアジャスタボルトやキャスタを取り付けることができます

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~200201~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートナット-ステンレスタイプ-のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
製品に使用
5
満足度:5.0
製品(アルミ製鋳物)の放熱板部分に埋め込んで使用しました。鋳物の部分には穴を貫通させたくない理由があって本品を選択し、加...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベア足
5
満足度:5.0
パイプに圧入するだけでコンベア等の足になります 安価で大変重宝しております
0人が参考にしています。
パイプの両端に取付しガイドピンの固定として使用
4
満足度:4.0
先端が平らであるため挿入しづらいが少し挿入できれば六角形であるため プラハンでたたく程度で挿入できる。
0人が参考にしています。
キャスター、及びアジャスターねじ込み用
4
満足度:4.0
キャスター、アジャスター用として重宝するが、インサートナットごと抜けてくる場合があるので、現状はメタルジョイントにて上か...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプフレームにアジャスタ取付
3
満足度:3.0
パイプフレームで台を作る際に端面に取り付けて使用。 内部にしっかり挿入するにはそれなりの力が必要。 フレーム外径は若干変...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートナット-ステンレスタイプ-
ステンレスパイプフレーム用インサートナット
Φ28 イレクター部品 インサートナット
イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16
アンチバックS スプリングタイプ
ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI
メーカーミスミミスミ矢崎化工矢崎化工SUS(エスユーエス)矢崎化工
通常価格3495161,1516541,308720
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし----
適応シリーズミスミ パイプフレーム(φ27.5)ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートパーツホルダ・アンチバックキャップ・インサート
適用パイプ径(φ),(□)27.527.2----
名称インサートナットインサートナット----
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング