17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

テーブル昇降ユニット

通常単価(税別)
15412,628
税込単価
16913,891
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

昇降用のジャッキです。作業台などの棚の高さを調整することができます。

  • CADデータは現在修正中となりますので、外形図寸法をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

PFJB802
(ユニット本体・標準タイプ)

ハンドル接続部拡大図

PFJB803
(ユニット本体・パネル
着脱タイプ)
*上下のアルミパネル
(T=3mm)を着脱する
ことができます。
下記荷重はパネルを取付け
た状態での値となります。

*PFJB802:120±2.0mm
PFJB803:126±2.0mm

A矢視

A矢視

 

型式[ M ]材質[ S ]表面処理
PFJB802SPHC(3.6mm)三価クロメ−ト
PFJB803本体:SPHC(3.6mm)本体:三価クロメ−ト
パネル:A5052(3mm)パネル:アルマイト処理
PFJB802H・PFJB305SPHC三価クロメ−ト
[ ! ]PFJB802H(専用ハンドル)、PFJB305(専用サドル)は別売品です。同梱していません。
(ご参考)ハンドル1回転の移動距離は約10㎜です。
PFJB802H(専用ハンドル)
PFJB305(専用サドル)

規格表

型式
PFJB802
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式静荷重
(kg)
動荷重
(kg)
質量¥基準単価¥スライド単価
1~19コ20~100
PFJB802(本体・標準)1008012.5kg10,1409,630
PFJB803(本体・パネル着脱)605010.3kg10,4409,920
PFJB802H(ハンドル)444g1,040990
PFJB305(サドル)53g130120
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

使用例

作業台などの棚の高さを
調節することができます。

テーブル昇降ユニット

○部拡大図

型番リスト

表示件数

種類

仕様

RoHS?最小発注数量
テーブル昇降ユニット(専用サドル)
-
10
1個
テーブル昇降ユニット(本体)
標準タイプ
10
1個
テーブル昇降ユニット(専用ハンドル)
-
10
1個
テーブル昇降ユニット(本体)
パネル着脱タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,265
( 13,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,254
( 1,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,628
( 13,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

昇降用のジャッキです。作業台などの棚の高さを調整することができます。

ご注意

  • CADデータは現在修正中となりますので、外形図寸法をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブル昇降ユニットのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
レーザーの本体の昇降
4
満足度:4.0
水平も気にならないのでレーザーの焦点あわせに使用。 回すのがだんだん固くなる。
3人が参考にしています。
ラボジャッキ
5
満足度:5.0
メーカー品7万円するラボジャッキを使っていますが構造上水平が出ない事からこの製品を使ってみました。非常に安価ながら品質は...もっと読む
3人が参考にしています。
ベルトコンベアの昇降
4
満足度:4.0
段取替えでコンベア高さの調整が必要なため購入。楽に高さの変更、調整ができます。単体では上げた状態で少しガタツキがあるので...もっと読む
2人が参考にしています。
装置を手動で昇降させる
4
満足度:4.0
頑丈で構造がシンプルで、組み込みやすい。 トラブルもなく使用できている。
0人が参考にしています。
組立治具に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している装置の組立治具として使用しています。今回依頼された装置で、高さ方向が違う機器同士を組み立てる際に、この...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドルを一周させた際の昇降板の移動量はどの程度ですか?
A
最低高さの状態でハンドル一回転ごとに1cm動き、昇降板が高くなるにつれ1回転ごとの移動量がへります。
回転させる台形ねじはTM16ピッチ3mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブル昇降ユニット
ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ
昇降テーブル 均等荷重(kg) 120
昇降ユニット 中荷重タイプ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
オートラボジャッキ (ハイスピード)
メーカーミスミテラオカトラスコ中山ミスミミスミアズワン
通常価格154-59,761 -89,96040,541 --2,130 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
材質SPHC-----
表面処理三価クロメート-----

パイプフレーム・グリーンフレーム用昇降器カテゴリの売れ筋ランキング