17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイプフレーム用カッター 替刃

通常単価(税別)
1,9162,846
税込単価
2,1083,131
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレームを切断する際にご使用いただける、パイプフレーム用カッターの替刃です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


PFCATHPFCATHS
(樹脂皮膜パイプ、(ステンレスパイプ用)
アルミ押出パイプ用) 
[ A ]付属品 E型止め輪1個


規格表

型式
PFCATH
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
1~9コ10~20
PFCATH
(樹脂皮膜パイプ、
アルミ押出パイプ用)
191,5841,500
PFCATHS(ステンレスパイプ用)252,3522,232
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
替刃交換方法:カッター本体の替刃取付ピンのE型止め輪を外し、取付ピンを抜いて交換してください。

型番リスト

表示件数

適応パイプ

最小発注数量
アルミ押出パイプ,樹脂皮膜パイプ
1個
ステンレスパイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,916
( 2,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,846
( 3,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレームを切断する際にご使用いただける、パイプフレーム用カッターの替刃です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用カッター 替刃のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
カッター
4
満足度:4.0
パイプカッターの刃も消耗品なので気軽に1個から注文できるのがいいです。切れ味も復活し満足です。
1人が参考にしています。
金型材切断加工
5
満足度:5.0
仕様がわかりやすく、値段も明確なのでたいへん発注しやすいです。
0人が参考にしています。
パイプカッターの刃交換
4
満足度:4.0
取付に少々手間取りましたが、切れ味が戻り大満足 購入して良かったです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用カッター 替刃
ねじ込みキャスタ専用スパナ
パイプフレーム用手動パイプカッター替刃
パイプフレーム用カッター
パイプフレーム用手動パイプカッター本体
電動GFカッター専用替刃
メーカーミスミミスミスペーシアミスミスペーシアSUS(エスユーエス)
通常価格1,916-91 -1,9596,820 -6,1568,788
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カッタードライバ・レンチカッターカッターカッターカッター
種類カッター替刃パイプ差込用スパナ----

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング