17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイプフレーム用カッター

通常単価(税別)
6,8207,754
税込単価
7,5028,529
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレームを切断する際にご使用いただける、パイプフレーム用カッターです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


PFCAT
PFCATS

パイプフレーム用カッター:関連画像
[ ! ]強化タイプのアルミパイプフレーム・ファクトリーフレームの切断はできません。


規格表

型式
PFCAT
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適応パイプ質量
(g)
¥基準単価¥スライド単 価
1~9コ10~20
PFCATアルミ押出パイプ・樹脂皮膜パイプ3505,6405,358
PFCATSステンレスパイプ3566,4086,084
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

適応パイプ

最小発注数量
アルミ押出パイプ,樹脂皮膜パイプ
1個
ステンレスパイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,820
( 7,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,754
( 8,529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレームを切断する際にご使用いただける、パイプフレーム用カッターです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

パイプフレーム用カッター:関連画像
パイプフレーム用カッター:関連画像注 意

・仕様にないものの切断や切断以外の目的で使用されますと、カッターの破損や事故の原因になります。

・ご使用前に必ずカッターの点検をし、異常があれば修理や交換が済むまで使用しないでください。

・切断作業中、刃物部には手を触れないでください。刃と管の間に指を挟むなど、事故やケガの原因になります。

・運搬中や作業中は、落下に十分注意してください。

・カッターが水に濡れた場合は必ず拭き取ってください。ベアリングに水が入ると錆びて動かなくなる恐れがあります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用カッターのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から依頼され設計を含めて製作している機械装置の内部の部品製作に使用しています。機械装置中の塩ビ管を必要な長さにカット...もっと読む
0人が参考にしています。
カット
4
満足度:4.0
特に問題もなくカットできています。納期も早くて助かりました。
0人が参考にしています。
パイプ切断用
5
満足度:5.0
この工具は自分で買ったわけではなく知人に頂いたものですが、パイプ切断時に活躍してくれています。結構使っていますが、刃の耐...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用カッター
パイプフレーム用カッター 替刃
パイプフレーム用手動パイプカッター本体
パイプフレーム用手動パイプカッター替刃
パイプフレーム用接着剤
パイプフレーム用メタルジョイント用ラチェットレンチ
メーカーミスミミスミスペーシアスペーシアミスミスペーシア
通常価格6,820-1,916 -6,1561,9592,265 -8,421
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類カッターカッターカッターカッター接着剤・関連用品ドライバ・レンチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング