17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 風量(m3/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ

通常単価(税別)
28,413124,045
税込単価
31,254136,450
通常出荷日:5日目

風量を調整できるヘパフィルタです。フィルタの交換にご使用いただけます。

  • HEPACF-25は、2025年2月以降、メインフィルタ高さが変更になります。CADデータは、2025年4月に反映予定です。
  • 在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HEPACF

風量調整機能付ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ:関連画像

規格表

型式風量
HEPACF10
■変更前品
番号風量 m3/min外形寸法高さ上部カバ−取付ピッチ底面吹出口サイズ底面取付ピッチ
HEPACFABGカバ−取付
ボルト数
JK1K2K3WVタップ数PQSY
125025050423345160210220423345160
34004003838024036037038380240
55005004837535046047048375350
1061061065938022557058059380450
15122065838030011908380300
25
■変更後品(2025年2月以降在庫なくなり次第切り替え)
・下表の*部分が変更点です。
番号風量 m3/min外形寸法高さ上部カバ−取付ピッチ底面吹出口サイズ底面取付ピッチ
HEPACFABGカバ−取付JK1K2K3WVタップ数PQSY
ボルト数
125025050423345160210220423345160
34004003838024036037038380240
55005004837535046047048375350
1061061065938022557058059380450
15122065838030011908380300
2580*
[ ! ]パッキンは添付しません。
[ ! ]目詰りしたフィルタの再生利用はではません。
[ ! ]底面取り付けピッチは、開口寸法の寸法図をご覧ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式風量
m3/min
¥基準単価 1〜4コ¥スライド単価 5〜10コ
Type風量135101525風量135101525
HEPACF(ヘパ交換用メインフィルタ)1 3 5 10 15 2523,64329,50137,70150,790103,220103,22021,19426,51933,86745,68992,86892,868

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

風量

(m3/min)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,413
( 31,254 )
5日目
35,453
( 38,998 )
5日目
45,308
( 49,839 )
5日目
61,037
( 67,141 )
5日目
124,045
( 136,450 )
5日目
124,045
( 136,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

風量を調整できるヘパフィルタです。フィルタの交換にご使用いただけます。

ご注意

  • HEPACF-25は、2025年2月以降、メインフィルタ高さが変更になります。CADデータは、2025年4月に反映予定です。
  • 在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

■交換用メインフィルタ
 5 日目出荷
■フィルタユニット取付ブラケット
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~10
11~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フィルター交換用に
4
満足度:4.0
フィルターが交換時期で風流も選べるようだったので 購入。前より風が出ていると思われるので良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ
風量調整機能付ヘパフィルタユニット
フィルタユニット取付ブラケット
装置用ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)
プレフィルタ(一般再生用)
ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604
メーカーミスミミスミミスミミスミミドリ安全タキゲン製造
通常価格28,413-43,404 -690 -47,09969,439 -6,300
通常出荷日5日目14日目在庫品1日目3日目1日目〜5日目
種類交換用メインフィルタ-フィルタユニット取付ブラケット装置用ヘパフィルタユニット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング