メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 | − | 風量(風量範囲) |
| HEPAFS100 | − | 10−1 |
| 型式 | 付属ヘパフィルタ ユニット | 風量 m3/min | 質量 (kg) | 外形寸法 | カバー高さ | 上部カバー取付ピッチ | 底面吹出口サイズ | 底面取付ピッチ | |||||||||||
| A | B | H | G | カバー取付 ボルト数 | J | K1 | K2 | K3 | W | V | タップ 穴数 | P | Q | S | Y | ||||
| HEPAFS100−5-1 | HEPAS100−5 | 5 | 11.5 | 500 | 500 | 185 | 50 | 4 | 483 | 75 | 350 | - | 460 | 470 | 4 | 483 | 75 | 350 | - |
| HEPAFS100−10-1 | HEPAS100−10 | 10 | 14.5 | 610 | 610 | 6 | 593 | 80 | 225 | - | 570 | 580 | 593 | 80 | 450 | - | |||
| 型式 | 風量範囲 | 付属ヘパフィ ルタユニット | 風量 m3/min (コントローラボリューム) 上記 図(A)参照 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| Type | 電源単相(V) | 1〜4コ | 5〜10 | ||||||||||||
| HEPAF | S100 | 5−1 | HEPAS100−5 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5以下〜 | 109,642 | 104,157 | |
| 10−1 | HEPAS100−10 | 10 | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 1以下〜 | 142,178 | 135,042 | ||||
| 型式 | 取付可能ヘパフィルタ | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1~4コ | 5~10 | ||
| HEPAD (風量調整コントローラ単体) | HEPAS100-5 HEPAS100-10 | 39,000 | 37,050 |
| 型式 | HEPAFS100−5-1 | HEPAFS100−10-1 | |
| 付属ヘパフィルタユニット | HEPAS100−5 | HEPAS100−10 | |
| 集塵効率(大気塵にて) | 0.3μm粒子にて99.99%以上 | ||
| メインフィルタ | |||
| 風量(m3/min) | 5(5.0) | 10(10) | |
| 吹出速度(m/s) | 0.39(0.39) | 0.51(0.51) | |
| 質量(kg) | 11.5 | 14.5 | |
| 騒音(dBA) | 55(56) | 56(57) | |
| 電源 | 100V仕様 | AC100V,1φ,50/60Hz 設置プラグ付電源コード5m付属 | |
| 消費電力(W) | 100V仕様 | 43(46) | 98(114) |
| 付属品 | プレフィルタ | ||
| 吹出し口用パッキン:EDPMスポンジ | |||
| 型式 | HEPAFS100−5-1 | HEPAFS100−10-1 | |
| 付属ヘパフィルタユニット | HEPAS100−5 | HEPAS100−10 | |
| 集塵効率(大気塵にて) | 0.3μm粒子にて99.99%以上 | ||
| メインフィルタ | HEPACF−5 | HEPACF−10 | |
| 風量(m3/min) | 5(5.0) | 10(10) | |
| 吹出速度(m/s) | 0.39(0.39) | 0.51(0.51) | |
| 質量(kg) | 11.5 | 14.5 | |
| 騒音(dBA) | 55(56) | 56(57) | |
| 電源 | 100V仕様 | ||
AC100V,1φ,50/60Hz 設置プラグ付電源コード5m付属 | |||
| 消費電力(W) | 100V仕様 | 43(46) | 105(120)* |
| 付属品 | プレフィルタ | ||
| 吹出し口用パッキン:EDPMスポンジ | |||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,404円 ( 47,744円 ) | 14日目 |
131,762円 ( 144,938円 ) | 14日目 |
170,862円 ( 187,948円 ) | 14日目 |
1個のコントローラで1台のヘパフィルタの風量を調整できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヘパ・ウルパフィルタユニット
0通常価格(税別):51,417円~

タキゲン製造
プラスチック盤用グリル FE-461
5通常価格(税別):124円~

タキゲン製造
プラスチック盤用グリル FE-460
5通常価格(税別):89円~

ミスミ
ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ
4通常価格(税別):28,413円~

ミスミ
フィルタユニット取付ブラケット
0通常価格(税別):690円~

スガツネ工業
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
0通常価格(税別):7,597円

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
PETプレート (筐体専用樹脂プレート)
3.8