17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミフレーム用取手

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルミフレームと同じ製法で作られた取手です。アルミフレームに取り付けると外観に統一感を持たせることが出...

詳細を確認
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


■取手
HFHDL5-35
HFHDLB5-35
(黒アルマイト)
■取手カバー
 

HFC5-35L                               HFC5-35R
  
[ ! ]対応ナットはHNTT5です。
(取手) [ M ]材質:A6N01SSーT5  [ S ]表面処理:アルマイト処理(白・黒)
(取手カバー) [ M ]材質:ポリアミド(黒・ライトグレー)


規格表

型式L・色
HFHDL5−35
HFC5−35L

400
S

■取手

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
断面積
mm2
300mm未満
¥基準単価
300mm以上
¥基準単価/m
HFHDL5-355020000.732712981,020
HFHDLB5-35
(黒アルマイト)
4051,360

■取手カバー

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価
HFC5-35LB (黒)
S (ライトグレー)
1.9186
HFC5-35R
[ ! ]色指定がない場合は、ライトグレーになります。


使用例

●樹脂プレート補強
          ●取手の取付け方

型番リスト

表示件数

種類

対応シリーズ

材質

取付方法

詳細材質

仕様

グリップ太さ

(mm)

材質

表面処理

取付方向

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
その他アクセサリ
-
樹脂
-
ポリアミド
アルミフレーム用取手カバー
-
ポリアミド
なし
黒(取手カバー)
-
ポリアミド
-
10
1個
その他アクセサリ
-
樹脂
-
ポリアミド
アルミフレーム用取手カバー
-
ポリアミド
なし
ライトグレー(取手カバー)
-
ポリアミド
-
10
1個
その他アクセサリ
-
樹脂
-
ポリアミド
アルミフレーム用取手カバー
-
ポリアミド
なし
黒(取手カバー)
-
ポリアミド
-
10
1個
その他アクセサリ
-
樹脂
-
ポリアミド
アルミフレーム用取手カバー
-
ポリアミド
なし
ライトグレー(取手カバー)
-
ポリアミド
-
10
1個
フレーム型
ミスミ5シリーズ
アルミ合金
アルミフレーム用ボルトナット
A6N01SS-T5
アルミフレーム用取手
35
A6N01SS-T5
アルマイト処理
白アルマイト(取手本体)
-
50 ~ 2000
A6N01SS-T5
白アルマイト
10
1個
フレーム型
ミスミ5シリーズ
アルミ合金
アルミフレーム用ボルトナット
A6N01SS-T5
アルミフレーム用取手
35
A6N01SS-T5
アルマイト処理
黒アルマイト(取手本体)
-
50 ~ 2000
A6N01SS-T5
黒アルマイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

詳細情報

基本情報

アルミフレームと同じ製法で作られた取手です。アルミフレームに取り付けると外観に統一感を持たせることが出来ます。2000mmまででご希望長さに指定可能です。

ご注意

  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


●取手・補強カバー
 1 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●取手カバー
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • アングル取手 台座付タイプ 画像

    ミスミ

    アングル取手 台座付タイプ

    専用の台座が付属しており、デザイン性の高い取手です。台座部分は回転するため、取手の外側以外の位置(取手の内側・90度回転させた位置など)で取付可能です。また、取り付け相手に厚みがある場合に長いボルトや深穴加工が必要なく取付られます。

  • 鋳物取手ステンレス 画像

    ミスミ

    鋳物取手ステンレス

    ステンレス鋳物取手です。バフ研磨しているため、美観に優れています。

  • リニアレール スチール製・ボールローラタイプ 画像

    ミスミ

    リニアレール スチール製・ボールローラタイプ

    材質に炭素鋼を利用したリニアレールです。スライダーは標準サイズ・ワイドサイズから選択可能で、追加工でスライダーの数を追加できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用取手のレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
ヒンジ開閉部の取っ手
3
満足度:3.0
比較的安価で、扉自体の補強にもなり重宝。 両端キャップが別型式のため、手配が3型式になり面倒、 両端キャップセットの型式...もっと読む
5人が参考にしています。
安全カバーの取手
5
満足度:5.0
補強にもなり開閉時の安定感もあります。 統一感があり見た目にもスッキリしています。
0人が参考にしています。
取っ手
4
満足度:4.0
出っ張りがなくすっきりとした見た目に出来る. 端に若干バリがある感じ
0人が参考にしています。
装置カバーのドア用取手
4
満足度:4.0
飛び出し量が少なく、見た目も目立たないのでいい。 長くすると、補強にもなる
0人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は社内に設置した装置に装備しました。社内の装置にこの商品を多数装備している関係で、何度もリピート購入している商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用取手
アングル取手 台座プレート付タイプ
アルミ取手
アルミフレーム用外付丸棒取手
パイプ取手 アルミ・ステンレス
取手用ナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-705 -1,132 -1,906 --471 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
材質証明書対象対象外対象外-対象対象外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング