メカニカル部品技術窓口
■Kマグネット 扉閉時ON![]() | 接点容量 AC125V3A AC250V3A DC30V1.5A | ■マグネット受皿 | ■HMER−ML | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||


| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| マグネットキャッチ | ハウジング | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | − |
| 端子カバー | ポリカーボネート | − | |
| 吸着板 | SPCC | ニッケルメッキ | |
| 取付プレート | HMER-ML | SUS304 | − |
| MLGプレート | SPCC | 三価クロメート | |
| □-□用プレート | アルミ合金 | アルマイト処理 | |
| 型式 |
| HMER6−5 |
| 型式 | マグネット | 保持力N (kgf) | 構成部品 | ¥基準 単価 | ¥スライド 単価 | ||||||||||||
| マグネット側 | 扉側 | ||||||||||||||||
| Type | No. | 取付プレート | マグネット取付用 | スイッチ部 | マグネット受皿取付用 | 1~4コ | 5~50 | ||||||||||
| ボルト (本数) | 平座金 (個数) | ボルト (本数) | ボルト (本数) | ナット (個数) | 接点仕様 | 端子ねじ | ケース色 | 皿ボルト (本数) | ナット (個数) | ||||||||
| HMER | 5−5 | Kマグ ネット | 29.4 (3) | 5−5用プレート | HMER−ML | SCB4−18(2) | PWF4(2) | SCB5−15(4) | − | HNTT5−5(2) | 1a (扉閉時 ON) | M3.5 角座金付 | グレー (灰色) | M3−6(2) | HNTT5−3(2) | 1,664 | 1,580 |
| 6−5 | 68−5用プレート | SCB5−15(2) | SCB5−18(2) | HNTT6−5(2) | 1,706 | 1,622 | |||||||||||
| 8−5 | 68−5用プレート | SCB5−22(2) | HNTT8−5(2) | 1,722 | 1,638 | ||||||||||||
| 6−6 | 6−6用プレート | MLGプレート | SCB5−10(2) | − | SCB4−20(2) | HNTT6−5(2) | M3−8(2) | HNTT6−3(2) | 1,832 | 1,743 | |||||||
| 8−6 | 8−6用プレート | HMER−ML | SCB5−22(2) | SCB5−15(2) | SCB4−18(2) | HNTT8−5(2) | 2,168 | 2,063 | |||||||||
| 8−8 | 68−5用プレート | HMER−ML MLGプレート | SCB4−18(2) | SCB5−22(2) | SCB5−15(2) | HNTT8−5(2) | M3−8(2)※ | HNTJ8−3(2) | 2,688 | 2,583 | |||||||
| 選定基準 | |||
| 扉側フレーム | マグネット側フレーム | ||
| 20角 | 30角 | 40・45角 | |
| 20角 | HMER5−5 | HMER6−5 | HMER8−5 |
| 30角 | − | HMER6−6 | HMER8−6 |
| 40角 | − | − | HMER8−8 (40角のみ) |
追加工
|
| Alterations | Code | Spec. | 型式 | マグネット側 ナット型式(数量) | 受皿側 ナット型式(数量) | \/1Code | |
| Type | No. | SEP | |||||
| 後入れナットセット | SEP | 付属のナットを 後入れナットに 変更します。 | HMER | 5−5 | HNTP5−5(2) | HNTP5−3(2) | 52 |
| 6−5 | HNTP6−5(2) | HNTP5−3(2) | 54 | ||||
| 8−5 | HNTP8−5(2) | HNTP5−3(2) | 56 | ||||
| 6−6 | HNTP6−5(2) | HNTP6−3(2) | 56 | ||||
| 8−6 | HNTP8−5(2) | HNTP6−3(2) | 58 | ||||
| 8−8 | HNTP8−5(2) | HNTP8−3(2) | 60 | ||||
定格
| 出力回路図 (吸着時ON)![]() 図は『Panasonic取扱説明書』より引用 |
丸型・・・・・Φ8mm以下 平潟・・・・・長径9.4mm以下 (VVF2芯 導体径Φ1.6) |
![]() 丸形 平形(VVF 2芯 導体径φ1.6) |


・結線情報は『Panasonic取扱説明書』より引用
| HMER6-5 使用例 | HMER6-6 使用例 |
![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,830円 ( 2,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,888円 ( 2,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,877円 ( 2,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,015円 ( 2,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,077円 ( 2,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,894円 ( 2,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,956円 ( 2,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,385円 ( 2,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,023円 ( 3,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミフレーム扉の構成に最適な、リミットスイッチ付きマグネットキャッチセットです。マグネットによる確実な扉保持と、リミットスイッチによる開閉検知をコンパクトに一体化。取付用ボルト・ナットも付属しており、フレームサイズに合わせて選定でき、作業効率と安全性の向上に貢献します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチセット
4.1通常価格(税別):605円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
4.5通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

ミスミ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
3.4通常価格(税別):1,993円

ミスミ
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アルミフレーム用ロック
4.5通常価格(税別):5,921円~