17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体取付側フレーム

    ~mm
  • 扉側フレーム

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用

通常単価(税別)
9032,086
税込単価
9932,295
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレーム扉の構成に最適な、5・6・8・10シリーズ対応のマグネットキャッチセットです。取付用ボル...

詳細を確認
  • アルミフレーム用のキャッチについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


■マグネットキャッチ  ■受皿   
HMEN−T5,6,8シリーズ用10シリーズ用

■5−5用プレート   ■6−5用プレート   ■8−5用プレート   ■6−6用プレート   ■8−6用プレート


■10−5用プレート       ■10−6用プレート      ■10−8用プレート       ■10−10用プレート    
[ ! ]8-8用プレートは8-5用プレートと兼用になります。
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
マグネットキャッチハウジングSUS304ダークブラウン塗装
マグネットフェライト


規格表

型式
HMEN6−6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式構成部品¥基準単価¥スライド単価
マグネット側扉側
TypeNo.マグネット保持力取付マグネット取付用フレーム取付用1~4コ5~50
N(kgf)プレート取付ボルト個数ボルト個数ナット個数皿ボルト個数ナット個数
HMEN5−5HMEN−T29.4 (3)5−5用プレートトラスネジ
M4−5
2SCB5−252HNTT5−52M3−61HNTT5−31714684
6−56−5用プレートSCB5−22HNTT6−5730704
8−58−5用プレートSCB5−15HNTT8−5788754
10−521.5(2.2)10−5用プレートSCB5-20HNTT10−5M5-8HNTT5-51,040987
6−629.4 (3)6−6用プレートSCB5−10HNTT6−5M3−8HNTT6−3851814
8−68−6用プレートSCB5−12HNTT8−5898858
10−621.5(2.2)10−6用プレートSCB5-20HNTT10−5M5-10HNTT6-51,050998
8−829.4 (3)8−5用プレートSCB5−12HNTT8−5M3−10HNTJ8−31,1031,050
10−821.5(2.2)10−8用プレートSCB5-25HNTT10−5M5-15HNTT8-51,5021,418
10−1010−8用プレートSCB5-45M5-20HNTT10-51,6491,565
[ ! ]マグネットキャッチ単品は、HMEN-T
[ ! ]
取付プレート(5-5用プレート など)の単品販売はございません。
選定基準
扉側
フレーム
マグネット側フレーム
20角30角40・45角60角
20角HMEN5−5HMEN6−5HMEN8−5HMEN10−5
30角HMEN6−6HMEN8−6HMEN10−6
40角HMEN8−8HMEN10−8
60角HMEN10−10
[ ! ]40角は8シリーズ、60角は10シリーズに対応します。
 
追加工
型式(SEP)
HMEN5-5SEP
AlterationsCodeSpec.型式マグネット側
ナット型式(数量)
受皿側
ナット型式(数量)
\/1Code
TypeNo.SEP
後入れナットセットSEP付属のナットを
後入ればねナットに
変更します。
HMEN5−5HNTP5−5(2)HNTP5−3(1)38
6−5HNTP6−5(2)HNTP5−3(1)40
8−5HNTP8−5(2)HNTP5−3(1)42
6−6HNTP6−5(2)HNTP6−3(1)41
8−6HNTP8−5(2)HNTP6−3(1)43
8−8HNTP8−5(2)HNTP8−3(1)41

型番リスト

表示件数

本体取付側フレーム

扉側フレーム

取付用ナット

RoHS?最小発注数量
5
5
先入れナット
10
1個
5
5
後入ればねナット
10
1個
6
5
先入れナット
10
1個
6
5
後入ればねナット
10
1個
6
6
先入れナット
10
1個
6
6
後入ればねナット
10
1個
8
5
先入れナット
10
1個
8
5
後入ればねナット
10
1個
8
6
先入れナット
10
1個
8
6
後入ればねナット
10
1個
8
8
先入れナット
10
1個
8
8
後入ればねナット
10
1個
10
5
先入れナット
10
1個
10
6
先入れナット
10
1個
10
8
先入れナット
10
1個
10
10
先入れナット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
923
( 1,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
969
( 1,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,136
( 1,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,442
( 1,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,316
( 1,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,086
( 2,295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレーム扉の構成に最適な、5・6・8・10シリーズ対応のマグネットキャッチセットです。取付用ボルト・ナットが付属しており、フレームへの簡単な取り付けと高い作業効率を実現します。マグネットの吸着力で扉の開閉をしっかり保持し、静音性にも優れています。

ご注意

  • アルミフレーム用のキャッチについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用のレビュー
4.5平均満足度:4.524件のレビュー
機械のカバーフレームに取り付ける扉用
5
満足度:5.0
いつもアルミフレームと一緒に購入しています。 位置調整がしやすいため重宝しています。 扉一枚(約1000x500)につき...もっと読む
3人が参考にしています。
装置の扉
5
満足度:5.0
アルミフレームを使った扉に使用 必要なものがセットで入っているので便利です
1人が参考にしています。
機械組立
5
満足度:5.0
セットで購入でき満足です。 アルミフレームと一緒に購入できた使いやすく、 助かりました。
0人が参考にしています。
アルミフレーム扉
5
満足度:5.0
アルミフレームの開閉扉に使用。必要な部品が一式セットになっているので便利です。
0人が参考にしています。
フレーム扉用に設置
5
満足度:5.0
アルミフレームへのプレート扉に設置しました。この製品はフルセットが同梱されているので そのまま現場で取付使用ができるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
パネル取付用マグネットキャッチ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
フレーム取付用丸落としセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格903-1,050 -1,050 -5981,830 -2,630
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネット種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチセンサ付マグネットキャッチ丸落とし
種類フレームXフレームフレームXフレームフレームXフレームフレームXパネルフレームXフレームフレームXフレーム
材質証明書対象外対象外対象外対象外対象外対象外

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング