17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 右ねじ/左ねじ

  • M(並目)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターンバックル部品 おねじタイプ

通常単価(税別)
2901,730
税込単価
3191,903
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ターンバックル構成部品を単品で購入出来ます。・おねじタイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 
Type部品[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
おねじタイプ
右ねじ左ねじ
HSB−RHSB−L本体S45C四三酸化鉄皮膜35〜40HRC
ナットSS400

 

規格表

型式
SRCR40
HSB
R8
SJN10
■おねじタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1E1M2E2HH1LB質量
(g)
¥基準単価 
TypeM(並目)
HSB-R(右ねじ)
HSB-L(左ねじ)
416.518M 483.22.429.274280
623.525M 61253.6421010350
83133M 8166.5555.51325490
103941M102086691745750
124749M1224107831980950
165760M16321310105241701,680

型番リスト

表示件数

右ねじ/左ねじ

M(並目)

(mm)

RoHS?最小発注数量
左ねじ
4
10
1個
左ねじ
6
10
1個
左ねじ
8
10
1個
左ねじ
10
10
1個
左ねじ
12
10
1個
左ねじ
16
10
1個
右ねじ
4
10
1個
右ねじ
6
10
1個
右ねじ
8
10
1個
右ねじ
10
10
1個
右ねじ
12
10
1個
右ねじ
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ターンバックル構成部品を単品で購入出来ます。・おねじタイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜910〜3031〜
値引率基準単価10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンバックル部品 おねじタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ワーク位置決め部品
4
満足度:4.0
ワークの停止位置のストッパー部にこのターンバックルを使用した。 停止位置の精度が上がり再調整も容易であった。 単品で購入...もっと読む
1人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品はお客様の指定により製品に付属させているものです。使用については特に問題ないと思います。購入につきましても、ミス...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のクランプに使用
5
満足度:5.0
製品をクランプするときに使用しています。長さの調整ができるので、使い心地としては良好です。この商品は、規格品だったのです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル部品 おねじタイプ
ターンバックル おねじタイプ
【クリーン洗浄品】ターンバックル部品 チェーン締結用 スタンダードタイプ
ターンバックル部品 めねじタイプ
ターンバックル - 汎用おねじタイプ STB
【クリーン洗浄品】ターンバックル部品 めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテックミスミ
通常価格290-900 --310 -1,468 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし-クリーン洗浄
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
形状おねじおねじスタンダード---
よく一緒に購入される商品

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング