17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

  • M(並目)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターンバックル部品 めねじタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
3101,650
税込単価
3411,815
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ターンバックル構成部品を単品で購入出来ます。・めねじタイプです。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
めねじタイプ
SJNSUM22L四三酸化鉄皮膜
SJNSSUS303

 

規格表

型式
SRCR40
HSB
R8
SJN10
■めねじタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LL1B質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)SJNSJNS
SJN
SJNS
(ステンレス)
322964300
4331478300
643191020370570
855251345500750
10673117956901,200
12813819130930
169545242601,600
[ ! ]SJNSは*のついたサイズのみとなります。

型番リスト

表示件数

材質

M(並目)

(mm)

RoHS?最小発注数量
SUM22L
3
10
1個
SUM22L
4
10
1個
SUM22L
6
10
1個
SUM22L
8
10
1個
SUM22L
10
10
1個
SUM22L
12
10
1個
SUM22L
16
10
1個
SUS303
6
10
1個
SUS303
8
10
1個
SUS303
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・ターンバックル構成部品を単品で購入出来ます。・めねじタイプです。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜910〜3031〜
値引率基準単価10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンバックル部品 めねじタイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
自社製品の修理に使用しています
5
満足度:5.0
顧客に納入した機械の修理用として必要になり、購入しました。カムに連動した連結部分に使用しています。以前は社内や外注などで...もっと読む
1人が参考にしています。
装置に導入して使用しました
5
満足度:5.0
装置に導入して使用しました。今回は、目的のサイズがあって助かりました。納期的にも早かったと記憶しています。今後、指定寸法...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置付帯部品として
5
満足度:5.0
竪型樹脂成形装置や堅型プレス等に基材供給する搬送装置摺動部位の機構部品として使用しています。以前からの利用実績により、性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル部品 めねじタイプ
【クリーン洗浄品】ターンバックル部品 めねじタイプ
ターンバックル部品 おねじタイプ
ターンバックル おねじタイプ
ターンバックル部品 チェーン締結用 スタンダードタイプ・ロングタイプ
ねじ付ターンバックル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミエスコ
通常価格310--290 -900 -500 -1,576 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし-
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
よく一緒に購入される商品

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング