17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

チエーンガイドテンショナー

通常単価(税別)
9,65025,870
税込単価
10,61528,457
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チェーンの伸びに対して自動でテンションを調節出来、メンテナンスの手間を軽減させます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

TSBXA(スタンダードタイプ)   TSBXB(テンション調整タイプ)
*使用温度 -10~60℃
[ ! ]ストッパボルトは絶対に外さないでください。
 
Type[ M ] 材質
チェーンガイド部本体
TSBXA超高分子量ポリエチレン
(緑)
樹脂
TSBXBスチール

 

規格表

型式
TSBXA40H
TSBXB50L
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T1h適用チェーン¥基準単価
TypeNo.荷重タイプ
(表1参照)
TSBXA
(スタンダードタイプ)
35L42.6CHE358,820
35H9,700
40L72.6CHE40/CHE508,820
40H9,700
60H113.5CHE6011,160
TSBXB
(テンション調整タイプ)
40L6.32.6CHE4022,540
40H23,650
50L82.6CHE5022,540
50H23,450

型番リスト

表示件数

種類

荷重タイプ

No.(適用チェーン)

RoHS?最小発注数量
スタンダードタイプ
H
35(CHE35)
10
1個
スタンダードタイプ
L
35(CHE35)
10
1個
スタンダードタイプ
H
40(CHE40/CHE50)
10
1個
スタンダードタイプ
L
40(CHE40/CHE50)
10
1個
スタンダードタイプ
H
60(CHE60)
10
1個
テンション調整タイプ
H
40(CHE40)
10
1個
テンション調整タイプ
L
40(CHE40)
10
1個
テンション調整タイプ
H
50(CHE50)
10
1個
テンション調整タイプ
L
50(CHE50)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,610
( 11,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,650
( 10,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,610
( 11,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,650
( 10,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,210
( 13,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,870
( 28,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,660
( 27,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,650
( 28,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,660
( 27,126 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チェーンの伸びに対して自動でテンションを調節出来、メンテナンスの手間を軽減させます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格
[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■特長
  チェーンガイドテンショナーは、耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンをガイド部に
  使用しています。内臓スプリングの力により、チェーンの適切なテンションを常に自動的に
  維持し、メンテナンスフリーで、チェーン駆動の性能と寿命を増大させます。

■取付け方
  ガイド部をチェーンにあて、テンションストロークが無荷重時(40mm)の50%以下と
  なるまで、強く押し付けられる位置で取り付けてください。
  必要な場合は、シムやスペーサなどで、取付位置を調整してください。

■テンションの調整方法(TSBXB)
  TSBXBは、スプリング保持ボルトを緩めることにより、テンション荷重を3段階に調整することが
  できます。出荷時は3本のスプリングとも開放されていません。保持ボルト1個を開放する場合は
  中央のボルトを、2個を開放する場合は両サイドのボルトをゆるめてください。
  取付後、チェーンの摩耗などによりテンションを調整する場合に備えて、保持ボルト下部には
  マイナスドライバで締められるスペースを設けてください。ガイド部を押し込みながらスプリング
  保持ボルトを締めると、一旦開放したスプリングを保持した状態に戻すことができます。
  *TSBXAには、スプリング保持ボルトはありません。
  
 
表1:荷重タイプ       ・ブラケットによる取付例(ブラケットは付属しません。)
Type解放する
保持ボルト数
テンション荷重(N)
荷重タイプL荷重タイプH
min.max.min.max.
TSBXA( 無し)376464137
TSBXB1 個376464137
2 個75127127274
3 個112191191412

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チエーンガイドテンショナーのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
チエーンガイドテンショナー
5
満足度:5.0
ユニット1式だし、CADデータもあるので、取付位置だけ検討すればいいので大変楽です。
1人が参考にしています。
成形現場
5
満足度:5.0
何年も前から使用しています。チェーンの延び対策出来るので助かっていいます。
1人が参考にしています。
チェーンの自働たるみ調整
4
満足度:4.0
樹脂を使用しているので騒音も少なく有効です。これまでは自作に頼っていましたので、図面を描かずに済みます。磨耗してきた場合...もっと読む
1人が参考にしています。
製品
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品用に使用したものになります。最初に入荷したものはバネが強すぎて使えませんでしたので、一度交換してもら...もっと読む
0人が参考にしています。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト