17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ

通常単価(税別)
2,95010,210特別価格
税込単価
3,24511,231特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・2列エンプラチェーン専用のエンプラブロックチェーン用スプロケットです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


CHEE□
CHEE□□


  
 軸穴仕様
(新JISキー+タップ)
N 
[!]歯先とキー溝のズレは±0.5mm
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
CHEESS45Cユニクロメッキ
CHEESSSUS304
CHEERS45Cユニクロメッキ
CHEERSSUS304
[ A ]セットスクリュー


規格表

型式
CHEES20
軸穴径
d
キー溝
b2×t2
セットスクリュー
M
206×2.86
258×3.38
308×3.38
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数DoDp歯底距離
DB
LBLXY参考質量
(kg)
適用
チェーン
¥基準単価
TypedH7スチールステンレス
スチール
CHEES
ステンレス
CHEESS
20166865.157.1521.435714.40.6CHER□40W
CHEA□40W
CHEF□40W
(こちら)
CHEE□40W
(こちら)
2,2707,850
254,870
30
スチール
CHEER
ステンレス
CHEERS
20169585.6173.73757.37301.3CHEC□60
CHECA60
CHEAC□60
CHEFR□60
(こちら)
3,4108,660
25
30

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(mm)

材質

RoHS?最小発注数量
20
[スチール] S45C
10
1個
25
[スチール] S45C
10
1個
30
[スチール] S45C
10
1個
20
[ステンレス] SUS304
10
1個
25
[ステンレス] SUS304
10
1個
30
[ステンレス] SUS304
10
1個
20
[スチール] S45C
10
1個
25
[スチール] S45C
10
1個
30
[スチール] S45C
10
1個
20
[ステンレス] SUS304
10
1個
25
[ステンレス] SUS304
10
1個
30
[ステンレス] SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

3,4102,046
( 2,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,4102,046
( 2,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,4102,046
( 2,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,950
( 3,245 )
3日目

-

2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,950
( 3,245 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】・2列エンプラチェーン専用のエンプラブロックチェーン用スプロケットです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021〜
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ
【クリーン洗浄品】【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ
分割形スプロケット TT形用
【FA新商品】コーナーディスク
トッププレートチェーン用スプロケット
プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)
メーカーミスミミスミツバキ山久チエインミスミミスミツバキ山久チエイン
通常価格2,950--10,7176,290 -4,230 -6,537
通常出荷日在庫品1日目〜3日目6日目在庫品1日目2日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄--該当なし-
チェーンタイプストレートストレートストレートカーブストレート-
歯数(T)161621---

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング