17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • アルミ
  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [100-300/10mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    平ベルト用アイドラー 幅L=100~300

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    平ベルト用プーリとセットでご利用いただけます。【材質】S45C相当、アルミ合金【表面処理】四三酸化鉄皮...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ROFWB(S45C相当+四三酸化鉄皮膜)
    ROFAWB(アルミ合金+白アルマイト)
    D30 D40
    平ベルト用アイドラー 幅L=100~300:関連画像
    *軸受精度JIS B1514 0級
    [ ! ]ベアリングにはグリースが封入されています。
    [ ! ]ベアリングは圧入です。取り外しにはプーラ等をご使用ください。プーラは>>こちら
    [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級(中級)に準じる。

    規格表

    型式L
    ROFWB40150
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L 指定
    10mm単位
    dD1ベアリング寸法¥基準単価
    ROFWBROFAWB
    TypeDNo.D2BChL100〜150L160〜200L210〜250L260〜300L100〜150L160〜200L210〜250L260〜300
    ROFWB
    ROFA
    WB
    30100〜300810FL678ZZ123.50.813.66,5108,3009,88011,9806,7008,55010,19012,340
    401218B6801ZZ2157,6209,47011,11013,2507,8509,75011,45013,650
    指示無き寸法公差
    寸法区分公差
    (mm)
    を超え以下
    0.53±0.1
    36±0.1
    630±0.2
    30120±0.3
    [ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠。
    d穴公差

    (mm)
    内径公差
    (mm)
    を超え以下
    0.62.5   0
    -0.008
    2.510   0
    -0.008
    1018   0
    -0.008
    1830   0
    -0.010
    [ ! ]JIS B1514 0級に準拠。
    軸のはめあい一般基準(概略)
    ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
    関連部品
    条件玉軸受軸の
    公差域
    クラス
    軸径(mm)
    荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
    内輪
    回転荷重

    方向
    不定荷重
    軽荷重
    変動荷重
    18h5シャフト
    18100js6
    100200k6
    普通荷重18js5
    18100k5
    100140m5
    内輪
    静止荷重
    内輪が軸上を容易
    に動く必要がある
    全軸径g6シャフト
    回転軸
    内輪が軸上を容易
    に動く必要がない
    全軸径h6
    [ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
    [ ! ]荷重の性質
    ・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
    ・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
    ・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
    (参考:はめあいの組合せの検討を参照)

    関連部品

    名称回転軸シャフトセットカラー止め輪(軸用)
    代表型番NSFMRSFJSCSBRSTWN
    画像

    型番リスト

    表示件数

    特性・用途

    外径 D

    (φ)

    材質

    表面処理

    軸(穴)径 d

    (mm)

    L

    (mm)

    材質証明書:材質

    材質証明書:表面処理

    RoHS?最小発注数量
    非磁性
    30
    [アルミ] アルミ合金
    白アルマイト
    8
    100 ~ 300
    アルミ合金
    白アルマイト
    10
    1個
    非磁性
    40
    [アルミ] アルミ合金
    白アルマイト
    12
    100 ~ 300
    アルミ合金
    白アルマイト
    10
    1個
    -
    30
    [スチール] S45C相当
    四三酸化鉄皮膜
    8
    100 ~ 300
    S45C相当
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    -
    40
    [スチール] S45C相当
    四三酸化鉄皮膜
    12
    100 ~ 300
    S45C相当
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    平ベルト用プーリとセットでご利用いただけます。

    【材質】S45C相当、アルミ合金
    【表面処理】四三酸化鉄皮膜、白アルマイト
    【タイプ】アイドラー(ベアリング圧入)
    【アイドラー形状】ストレート(フランジ無し)
    【アイドラー幅:L(mm)】100~300

    【関連商品】
    <プーリ>
    平ベルト用プーリ 幅L=110~510平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ 幅L=110~500
    <平ベルト>
    平ベルト一覧

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1011〜2021~
    値引率基準単価5%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     5 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークB

    3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    平ベルト用アイドラー 幅L=100~300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平ベルト用アイドラー 幅L=100~300
    ステンレスベルト用アイドラー
    アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)
    ステンレスベルト用プーリ
    【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
    アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)
    メーカーミスミミスミイマオコーポレーションミスミミスミイマオコーポレーション
    通常価格--2,036 ---5,287 -
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目8日目在庫品1日目〜
    タイプアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリアイドラー(ベアリング組込済)
    形状ストレートクラウンストレートクラウンクラウンストレート
    表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
    軸の種類ベアリング両側2個丸穴-丸穴丸穴軸一体
    フランジ有無フランジ無フランジ無フランジ無フランジ無フランジ無フランジ無

    平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング