メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
取付ける部品に合わせて、穴位置を指定できるタイミングベルト用金具です。【材質】<ラック>A6N0...
詳細を確認
| 穴加工詳細 | ||||||||
![]() N (通し穴)
|

| 型式 | − | 穴数 | − | 穴仕様・ 呼び径 | − | L | − | P | ||||
| Type | − | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | |||||||||
| TBCF | − | S5M | 250 | − | 4H | − | M4 | − | L48 | − | P31.5 | |
| 型式 | 穴数 | 選択 | L (指定1mm単位) | P (指定0.5mm単位) | W | A | B | T1 | h | ¥本体 価格 | 穴加工価格(本体価格+) | |||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | 穴仕様 | 呼び径 | 4H | 6H | 8H | |||||||||
| TBCF | MXL | 019 | 4H 6H | N(通し穴) M(タップ穴:並目) | 3 | 6〜17 | 9 | 4.8 | 26 | 16 | 4 | 0.6 | 820 | N:210円 M:340円 | N:320円 M:500円 | N:420円 M:670円 |
| 025 | 11 | 6.4 | 18 | 830 | ||||||||||||
| 037 | 14〜15 | 9.5 | 22 | 840 | ||||||||||||
| 050 | 3・4 | 17〜19 | 12.7 | 26 | 850 | |||||||||||
| XL | 025 | 4H 6H 8H*3 | 3 4 5 | 6〜57 | 11〜17 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 1.3 | 970 | |||||
| 031 | 12〜18 | 7.9 | 25 | |||||||||||||
| 037 | 14〜19 | 9.5 | 26 | |||||||||||||
| 050 | 17〜23 | 12.7 | 30 | 1,010 | ||||||||||||
| L | 050 | 6〜115 | 17〜25 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 2.05 | 1,550 | |||||||
| 075 | 24〜31 | 19.1 | 38 | 1,590 | ||||||||||||
| 100 | 30〜39 | 25.4 | 46 | 1,620 | ||||||||||||
| 150 | 43〜51 | 38.1 | 58 | 1,670 | ||||||||||||
| H | 075 | 6〜156 | 24〜31 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 2.55 | 2,040 | |||||||
| 100 | 30〜39 | 25.4 | 46 | 2,060 | ||||||||||||
| 150 | 43〜51 | 38.1 | 58 | 2,150 | ||||||||||||
| 200 | 55〜63 | 50.8 | 70 | 2,260 | ||||||||||||
| 300 | 83~87 | 76.2 | 96 | 2,400 | ||||||||||||
| S2M | 040 | 4H 6H | 3 | 6〜17 | 8〜9 | 4 | 26 | 16 | 4 | 0.9 | 830 | |||||
| 060 | 10〜11 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 100 | 3・4 | 14〜17 | 10 | 24 | 840 | |||||||||||
| S3M | 060 | 4H 6H 8H*3 | 3 | 6〜30 | 10〜11 | 6 | 39 | 18 | 1.25 | 890 | ||||||
| 100 | 14〜15 | 10 | 22 | 900 | ||||||||||||
| 150 | 3・4 | 19〜21 | 15 | 28 | 920 | |||||||||||
| S5M | 100 | 3 4 5 | 6〜56 | 14〜19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 2 | 990 | ||||||
| 150 | 19〜25 | 15 | 32 | 1,010 | ||||||||||||
| 200 | 24~29 | 20 | 36 | 1,130 | ||||||||||||
| 250 | 29〜35 | 25 | 42 | 1,240 | ||||||||||||
| S8M | 150 | 6〜95 | 19〜27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 3 | 1,410 | |||||||
| 250 | 29〜37 | 25 | 44 | 1,450 | ||||||||||||
| 300 | 34〜43 | 30 | 50 | 1,490 | ||||||||||||
| 400 | 44〜53 | 40 | 60 | 1,510 | ||||||||||||
| 600 | 64~73 | 60 | 80 | 1,670 | ||||||||||||
| MA3 | 070 | 6〜30 | 11〜13 | 7 | 39 | 20 | 4 | 1.1 | 1,000 | |||||||
| 100 | 14〜17 | 10 | 24 | 1,010 | ||||||||||||
| 150 | 19〜22 | 15 | 29 | 1,030 | ||||||||||||
| MA5 | 100 | 6〜56 | 14〜19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.7 | 1,110 | |||||||
| 150 | 19〜25 | 15 | 32 | 1,130 | ||||||||||||
| 250 | 29〜35 | 25 | 42 | 1,400 | ||||||||||||
| MA8 | 150 | 6〜95 | 19〜27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 2.8 | 1,590 | |||||||
| 200 | 24〜32 | 20 | 39 | 1,630 | ||||||||||||
| 250 | 29〜38 | 25 | 45 | 1,670 | ||||||||||||
| 400 | 44〜53 | 40 | 60 | 1,700 | ||||||||||||
| T5 | 050 | 6〜56 | 9~14 | 5 | 65 | 21 | 6 | 1.4 | 970 | |||||||
| 100 | 14〜19 | 10 | 26 | 1,000 | ||||||||||||
| 150 | 19〜25 | 15 | 32 | 1,030 | ||||||||||||
| 200 | 24〜31 | 20 | 38 | 1,230 | ||||||||||||
| 250 | 29〜36 | 25 | 43 | 1,270 | ||||||||||||
| T10 | 150 | 6〜121 | 19〜27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.7 | 1,410 | |||||||
| 200 | 24〜33 | 20 | 40 | 1,580 | ||||||||||||
| 250 | 29〜37 | 25 | 44 | 1,490 | ||||||||||||
| 300 | 34〜43 | 30 | 50 | 1,650 | ||||||||||||
| 400 | 44〜53 | 40 | 60 | 1,730 | ||||||||||||
| 500 | 54〜63 | 50 | 70 | 1,830 | ||||||||||||
| AT5 | 100 | 6〜56 | 14〜19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.4 | 1,000 | |||||||
| 150 | 19〜25 | 15 | 32 | 1,030 | ||||||||||||
| AT10 | 150 | 6〜121 | 19〜27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.7 | 1,410 | |||||||
| 200 | 24〜33 | 20 | 40 | 1,580 | ||||||||||||
| 250 | 29〜37 | 25 | 44 | 1,490 | ||||||||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| AC | A寸カット![]() | A寸を1mm単位でカットします。 | AC≧L+M(d)+6 | TBCF-S5M150-6H-M4-L30-P22-AC45 | 300 |
| BC | B寸カット![]() | B寸を1mm単位でカットします。 | BC≧P+M(d)+4 | TBCF-S5M150-6H-M4-L30-P22-BC30 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
取付ける部品に合わせて、穴位置を指定できるタイミングベルト用金具です。
【材質】
<ラック>A6N01-T5
【表面処理】
白アルマイト
【ベルト種類(幅寸法)】
MXL025(6.4mm:1/4インチ)、MXL037(9.5mm:3/8インチ)、MXL050(12.7mm:1/2インチ)
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL031(7.9mm:5/16インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
S2M040(4mm)S2M060(6mm)、S2M100(100mm)
S3M060(6mm)、S3M100(10mm)、S3M150(15mm)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10300(30mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
AT5100(10mm)、AT5150(15mm)
AT10150(15mm)、AT10200(20mm)、AT10250(25mm)
MA3070(7mm)、MA3100(10mm)、MA3150(15mm)
MA5100(10mm)、MA5150(15mm)、MA5250(25mm)
MA8150(15mm)、MA8200(20mm)、MA8250(25mm)、MA8400(40mm)
【関連商品】
<タイミングベルト>
オープンエンドベルト アイアンラバー®(XL・L・H・MA3)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(XL・L・H・S3M・S5M・S8M)
<ベルトガイド:T5、T10、AT5、AT10>
タイミングベルトガイド
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
タイミングベルト XLタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ
4.2通常価格(税別):810円~

ミスミ
タイミングベルト MXLタイプ
4.9通常価格(税別):550円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
4.3
ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
4.6通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
タイミングベルト Lタイプ
4.2通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ
4通常価格(税別):870円~