17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト種類

    ~mm
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

通常単価(税別)
1,7204,400特別価格
税込単価
1,8924,840特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

上下の金具を面と面であてることにより、ベルトの締め過ぎを防止します。【材質】<ラック+押さえプレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ 外形図
TBCK(①ラック+②押さえプレート)
①(ラック)
②(押さえプレート)
[ M ]材質:A6N01−T5
[ S ]表面処理:白アルマイト
[ A ]付属品:六角穴付ボルト


規格表

型式
 
Type ベルト種類 ベルト呼び幅
TBCK − XL 025
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WABT1T2T3hLPMd付属取付¥基準単価
Typeベルト種類ベルト呼び幅ボルト穴数
TBCK
()
XL0256.4662464.52.11.35613M44.5M4−1061,950
0379.52616
05012.730202,020
L05012.71243285.53.332.0511121M55.5M5−1282,650
07519.138272,710
10025.446342,760
H07519.116538106.54.152.5514727M5−143,740
10025.446343,770
15038.158463,940
20050.870594,120
30076.296854,400
S3M0606391843.51.941.253111M33.4M3−661,720
1001022141,830
1501528201,880
S5M10010652665.53.1425117M44.5M4−102,160
1501532222,190
2002036272,300
2502542322,390
S8M150151043486.54.7238423M55.5M5−1282,640
2502544332,700
3003050382,760
4004060482,800
6006080683,030
MA30707392043.51.81.13113M33.4M3−662,300
1001024162,330
1501529212,350
MA510010652665.52.91.75117M44.5M4−102,460
1501532222,490
2502542322,870
MA8150151043486.54.32.88423M55.5M5−1283,180
2002039283,240
2502544333,310
4004060483,360
T50505652164.52.21.45111M44.5M4−1062,140
1001026172,170
1501532222,210
2002038272,350
2502543322,430
T10150151303486.54.32.711123M55.5M5−1282,900
2002040282,950
2502544333,010
3003050383,090
4004060483,280
5005070583,430
AT515015653264.52.61.45122M44.5M4−1062,210
AT10200201304086.54.32.711128M55.5M5−1282,950
2502544333,010
[ ! ]本商品はオープンエンドベルト(ウレタンタイプ)に適合するよう設計されております。 [ ! ]歯形はタイミングベルトおよびオープンエンドベルトに準じます。
他ベルトとのかみ合わせの場合は、ベルト背厚と本商品寸法を確認のうえご使用ください。 [ ! ]A寸は6歯(金具)噛み合せの設定です。

型番リスト

表示件数

ベルト種類

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

RoHS?最小発注数量
AT10
20
-
10
1個
AT10
25
-
10
1個
AT5
15
-
10
1個
H
19.1
0.75
10
1個
H
25.4
1
10
1個
H
38.1
1.5
10
1個
H
50.8
2
10
1個
H
76.2
3
10
1個
L
12.7
0.5
10
1個
L
19.1
0.75
10
1個
L
25.4
1
10
1個
MA3
7
-
10
1個
MA3
10
-
10
1個
MA3
15
-
10
1個
MA5
10
-
10
1個
MA5
15
-
10
1個
MA5
25
-
10
1個
MA8
15
-
10
1個
MA8
20
-
10
1個
MA8
25
-
10
1個
MA8
40
-
10
1個
S3M
6
-
10
1個
S3M
10
-
10
1個
S3M
15
-
10
1個
S5M
10
-
10
1個
S5M
15
-
10
1個
S5M
20
-
10
1個
S5M
25
-
10
1個
S8M
15
-
10
1個
S8M
25
-
10
1個
S8M
30
-
10
1個
S8M
40
-
10
1個
S8M
60
-
10
1個
T10
15
-
10
1個
T10
20
-
10
1個
T10
25
-
10
1個
T10
30
-
10
1個
T10
40
-
10
1個
T10
50
-
10
1個
T5
5
-
10
1個
T5
10
-
10
1個
T5
15
-
10
1個
T5
20
-
10
1個
T5
25
-
10
1個
XL
6.4
0.25
10
1個
XL
9.5
0.37
10
1個
XL
12.7
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,940
( 4,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,120
( 4,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4601,476
( 1,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,430
( 2,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上下の金具を面と面であてることにより、ベルトの締め過ぎを防止します。
【材質】
<ラック+押さえプレート>A6N01-T5
【表面処理】
白アルマイト
【付属品】
<六角穴付ボルト×4本>
【ベルト種類(幅寸法)】
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
S3M060(6mm)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
S8M150(15mm)、S8M250(25mm)、S8M300(30mm)、S8M400(40mm)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
AT5100(10mm)
AT10200(20mm)、AT10250(25mm)
MA3070(7mm)、MA3100(10mm)、MA3150(15mm)
MA5100(10mm)、MA5150(15mm)、MA5250(25mm)
MA8150(15mm)、MA8200(20mm)、MA8250(25mm)、MA8400(40mm)
【関連商品】
<タイミングベルト>
オープンエンドベルト アイアンラバー®(XL・L・H・MA3・MA5・MA8)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(XL・L・H・S3M・S5M・S8M)
<ベルトガイド:T5、T10、AT5、AT10>
タイミングベルトガイド


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1516~2021~
値引率基準単価40%48%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長 上下の金具を面と面であてることによりベルトの締め過ぎを防止します。
タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト用金具 過圧防止タイプのレビュー
2.3平均満足度:2.36件のレビュー
搬送
1
満足度:1.0
物自体は良いのだろうがCADデータが無いのでいちいち寸法図を見ながらCAD図をおこさなければならない為非常に手間です。
2人が参考にしています。
CADデータ
1
満足度:1.0
CADデータ無 用意してください。 ********************************
2人が参考にしています。
ベルトの固定
3
満足度:3.0
S8M迄しか無いのが困る。 S14M迄タイミングベルトの規格があるので、S14M迄網羅して貰いたい。
1人が参考にしています。
FA機器、移載移動部に使用。
2
満足度:2.0
商品に問題なし。ボルト緩みもなし。タイミングベルトにも問題なし。 サイズが少し大きいし、スペース確保と3D-CADデータ...もっと読む
1人が参考にしています。
サーボモータ駆動機構
3
満足度:3.0
とてもよかった。3DCADを利用しているので、型式から形状が作成されるのでとても便利です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ
タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
【クリーン洗浄品】タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ
【クリーン洗浄品】タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,720---710 -870 --
通常出荷日在庫品1日目5日目8日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし-クリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄
種類ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具
材質証明書対象外対象対象対象対象外対象
よく一緒に購入される商品

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング