17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • ザグリ穴呼び径 [K]

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [200-1800/10mm単位]
    • P(mm)

      ~mm
        [50-500/5mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      タイミングベルトガイド

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      搬送用途において、ベルトのたわみ・蛇行を防止するガイドです。【材質】超高分子量ポリエチレン【ベルト種類...

      詳細を確認
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が19型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      BTG(穴なしタイプ)BTGZ(1連ザグリ穴タイプ)
      ■穴加工詳細寸法
      ザグリ穴
       
      タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ 関連画像[ ! ]A≧d1+6
      [ ! ]A≧d +6
      ボルト
      呼び径
      456
      d4.55.56.5
      d189.511
      h567

      ■精度基準
      寸法公差
      A・B・C・D・E±0.2
      L±1.0





      [ ! ]熱膨張係数:1.7×10-4 /℃
      [ ! ]加工条件:穴から端面までの肉厚3mm

      [ M ] 材質
      超高分子量ポリエチレン
       

      規格表

      型式LPHK
      穴加工呼び径
       
      Type 呼び
      BTG
      BTGZ
      150
      200A

      300
      1200


      P160


      H8


      K5
      型式L
      指定10mm単位
      P(穴ピッチ)
      指定5mm単位
      H
      穴数
      K
      穴加工呼び径選択
      対応ベルトタイプABCDE
      Type呼び
      BTG (穴なし)

      BTGZ (1連ザグリ穴)
      100200〜1800T5100・AT5100128.620101.4
      15050〜5002〜104・5・6T5150・AT51501723
      150AT10150・AT101509123
      200T5200228.630101.4
      200AT10200・AT102009123
      250T10250・AT102502735
      250BT52508.6101.4
      300T1030032942123
      400T104004353
      500T105005363
      [ ! ]対応ベルトタイプ以外のベルトでもご使用いただけます。幅・歯の高さをご確認のうえ、ご使用ください。
      [ NG ]BTGZの場合、呼び100は製作できません。

      型番リスト

      表示件数

      特性・用途

      ザグリ穴呼び径 [K]

      H

      (mm)

      L

      (mm)

      P

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      -
      -
      200 ~ 1800
      -
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      該当なし
      4 ~ 6
      2 ~ 10
      200 ~ 1800
      50 ~ 500
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      搬送用途において、ベルトのたわみ・蛇行を防止するガイドです。
      【材質】
      超高分子量ポリエチレン
      【ベルト種類(幅寸法)】
      T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
      T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10300(30mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
      AT5100(10mm)、AT5150(15mm)
      AT10150(15mm)、AT10200(20mm)、AT10250(25mm)
      【関連商品】
      <タイミングベルト>
      ロングタイミングベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)ロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)


      ◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
      タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      [ ! ]製品価格は(本体基準単価+穴加工価格)となります。
      [ ! ]BTGは穴加工価格は無料です。
      (例)BTGZ150−800−P200−H4−K5
      本体基準単価穴加工価格製品価格
      3,2908004,090円
      ■本体基準単価
      型式¥本体基準単価
      Type呼びL200〜400L410〜600L610〜900L910〜1200L1210〜1500L1510〜1800
      BTG


      BTGZ
      (+穴加工価格)
      1002,0402,4303,2103,3204,1404,710
      1502,1402,5803,4503,7804,7305,400
      150A2,2202,6903,6104,0605,0805,700
      2002,2202,6903,6104,0605,0805,700
      200A2,4202,9804,0504,9206,1506,900
      2502,5603,2104,4005,5806,9707,950
      250B2,5403,1804,3205,2506,5607,410
      3002,6803,3804,6506,0607,5608,550
      4002,8803,6804,9406,9008,6209,520
      5003,1404,0706,0308,04010,05011,410
      ■穴加工価格
      穴数BTGZ
      (1連ザグリ穴)
      2420
      3630
      4840
      51,050
      61,260
      71,470
      81,680
      91,890
      102,100
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜910〜1213〜1415〜3031〜
      値引率基準単価5%10%18%お見積り
      出荷日通常
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
      [ ! ]穴加工価格には数量スライド適用されません。

      納期

       5 日目出荷
          ご注文締切 
      ストークB3日日出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
      [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      使用例

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      タイミングベルトガイドのレビュー
      4平均満足度:4.02件のレビュー
      サイドベルトコンベアのベルト受けとして
      4
      満足度:4.0
      商品自体にはとても満足です。 タイミングベルトと併せて、幅50mmより大きいサイズが選べるようになると嬉しいです。
      0人が参考にしています。
      ベルトたわみ防止
      4
      満足度:4.0
      使用歴3年 ベルトたわみや蛇行を防止する為に使用しました。 問題なく防止出来ています。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      タイミングベルトガイド
      【クリーン洗浄品】タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
      タイミングベルト T5タイプ
      タイミングベルト T10タイプ
      タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ
      タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格--1,180 -1,460 -960 --
      通常出荷日5日目8日目3日目〜3日目〜在庫品1日目5日目
      種類ベルト用金具ベルト用金具クローズエンドクローズエンドベルト用金具ベルト用金具
      材質証明書対象対象対象対象対象対象
      材質証明書:材質超高分子量ポリエチレンA6N01-T5本体:ポリウレタン|心線:スチールコード本体:ポリウレタン|心線:スチールコード本体:SUS304相当|六角穴付ボルト:ステンレスA6N01−T5

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング