17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10,840型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 使用ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • アルミニウム
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 使用メカロック

  • メカロック ロックボルト締付トルク(N・m)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

通常単価(税別)
6,99046,150
税込単価
7,68950,765
通常出荷日:5日目~8日目

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。【材質】&l...

詳細を確認
  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10,840型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■T10タイプ
●プーリ形状
E
F
標準歯形
歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:10.0mm)
■指示無き寸法公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠

*3 表2の呼び幅とメカロック内径の組み合せの場合、メカロック取付穴は段付穴ではなく、メカロック外径の貫通穴になります。([ ! ]E形のみ)
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
[ ! ]歯数34、50、60は切削フランジとなります。
[ ! ]フランジカシメなしをご希望の場合は追加工NFCを指定ください。
[ ! ]フランジ単品販売をご希望の場合は>>規格外品サービスへお問合せください。
[ ! ]メカロック概要、使用上の注意などは>>こちら
[ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

表1:軸穴径選択

dH7最大許容
トルク(N・m)
D1(L)
HTTA
・HTTK
・HTTT
HTTAS
1244.124.528.56.5
1463.728.430.5
1580.430.431.5
1683.3-33.0
1792.2-33.5
1895.1-34.5
1998.1-35.5
20216.012242.08.0
22255.0-44.0
24363.0-46.0
25392.015347.0
28441.0-50.08.5
30500.023052.0
32530.0-54.0
35883.0-62.010.0
401,079.0-67.0
451,285.0-72.0
501,706.0-77.010.5

表2:プーリ貫通穴組み合わせ

呼び幅メカロック内径 dH7
T1015020・22
T1020035

■メカロックボルト締付トルク(N・m)

typeMLMMLHS
d
63.92.7
8
10
12
14
15
16
17
18
19
typeMLMMLHS
d
208.85.6
22
24
25
28
30
32
3515.79.6
38
40
42
45
48
50

■ベルト呼び幅・寸法

mm呼び
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
A172227324353
W222732374858
Y-1822(~d22)
23.5(d24~)
24(~d22)
25(d24~32)
27(d35~)
30(~d22)
31(d24~32)
34(d35~)
35(~d22)
36(d24~32)
39(d35~)
■型式別使用メカロック一覧
HHTAHHTKHHTASHTTT
MLMMLHSMLM
Typeベルト幅[ M ]材質*1[ S ]表面処理
15mm20mm25mm30mm40mm50mmプーリフランジメカロックプーリフランジメカロック
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
HTTA超々ジュラルミン系
アルミ合金
アルミ合金S45C
相当
白アルマイト
HTTK硬質アルマイト*2
HTTASSUS304相当白アルマイト
HTTTS45C相当SPCCS45C相当
1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
2 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜

規格表

型式プーリ形状軸穴径
HTTA36T10250F25
型式プーリ
形状
軸穴径 dH7範囲 1㎜単位指定P.DO.DFE
Type歯数種類・
呼び幅
HTTA・HTTK・HTTTHTTAS
EFEF
T10150T10200T10250・
T10300
T10400・
T10500
T10200T10250T10300・
T10400・
T10500
T10150T10200・
T10250・
T10300・
T10400・
T10500
T10200T10250・
T10300・
T10400・
T10500
HTTA

HTTK

HTTAS

HTTT
16T10150

T10200

T10250

T10300

T10400

T10500
E

F
12・1412・1412・1450.9349.055840
1754.1152.266145
1812・14~1612・14~1612・14・1514・1512・14・1557.355.45
1960.4858.636750
2012・14~1912・14~1963.6661.8
2166.8464.997458
2214~20・2214~1914~20・2270.0368.158060
2373.2171.368363
2414~20・2214~20・22・24・25・2814~1914~20・22・24・25・2814・15・2014・15・20・2514・15・20・2576.3974.558767
2579.5877.7
2682.7680.9
2785.9484.099575
2816~20・2216~20・22・24・25・28・30・3216~20・22・24・
25・28・30・32
16~1916~20・22・24・
25・28・30
16~20・22・24・25・28・30・322020・25・30-20・25・3089.1387.25
2992.3190.469980
3095.4993.6510484
31-98.6896.83
3220・2220・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・35-20・22・24・25・28・3020・22・24・25・28・30・32・35101.8610011190
33105.04103.1911595
34108.23106.4
35111.41109.56119100
3620・22・24・25・28・30・32・35・40114.59112.75123102
37117.77115.92127105
38120.96119.11
39124.14122.29131110
4020・2220・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・35・40・45・50-20・22・24・25・28・3020・22・24・25・28・30・32・35127.32125.45135115
41130.51128.66140120
42133.69131.84
43136.87135.02144125
44140.06138.2152130
45143.24141.39
46146.42144.57
47149.61147.76160140
48152.79150.95
49155.97154.12165
50159.15157.3170150
51162.34160.49
52165.52163.67180155
53168.7166.85
54171.89170.04
55175.07173.22185160
56178.25176.4
57181.44179.59190170
58184.62182.77200175
59187.8185.95
60190.99189.1

追加工

型式プーリ形状軸穴径(BMC…etc.)
HTTA36T10200E30BMC
Alterations表面処理追加フランジカットフランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeBMC・BMRFCNFCLFC・RFC
Spec.メカロックに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。
(ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。)
[ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。
[ NG ]HTTASは適用不可
BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理)
BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理)
フランジをカットして低くします。
FC:0.5mm単位指定
[ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。
フランジをカシメずに
出荷します。
(フランジ付属)
ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側
(RFC)の片側のみフランジをカシメて
出荷します。(フランジ1枚付属)
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F-2
指定方法 FC35
¥/1Code
BMC:500  BMR: 800(歯数16~21)
1,900(歯数22~60)
300無料無料

型番リスト

表示件数

特性・用途

使用ベルト幅

(mm)

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

材質

軸穴径 d

(mm)

使用メカロック

メカロック ロックボルト締付トルク

(N・m)

最小発注数量
該当なし
15
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
15
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
20
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
20
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
20
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
20
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
25
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
25
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
25
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
25
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
30
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
30
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
30
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
30
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
40
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
40
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
40
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
40
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
50
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
50
16
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
50
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
50
16
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
15
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
15
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
20
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
20
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
20
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
20
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
25
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
25
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
25
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
25
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
30
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
30
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
30
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
30
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
40
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
40
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
40
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
40
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
50
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
50
17
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
50
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
50
17
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
15
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
15
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
15
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9
1個
該当なし
15
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9
1個
該当なし
20
18
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9
1個
該当なし
25
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9
1個
該当なし
25
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9
1個
該当なし
25
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9
1個
該当なし
25
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,260
( 7,986 )
5日目
7,310
( 8,041 )
5日目
7,890
( 8,679 )
5日目
7,940
( 8,734 )
5日目
7,890
( 8,679 )
5日目
7,940
( 8,734 )
5日目
8,060
( 8,866 )
5日目
8,120
( 8,932 )
5日目
8,060
( 8,866 )
5日目
8,120
( 8,932 )
5日目
8,780
( 9,658 )
5日目
8,830
( 9,713 )
5日目
8,780
( 9,658 )
5日目
8,830
( 9,713 )
5日目
12,050
( 13,255 )
5日目
12,110
( 13,321 )
5日目
12,050
( 13,255 )
5日目
12,110
( 13,321 )
5日目
13,560
( 14,916 )
5日目
13,610
( 14,971 )
5日目
13,560
( 14,916 )
5日目
13,610
( 14,971 )
5日目
7,570
( 8,327 )
5日目
7,620
( 8,382 )
5日目
8,230
( 9,053 )
5日目
8,280
( 9,108 )
5日目
8,230
( 9,053 )
5日目
8,280
( 9,108 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目
8,440
( 9,284 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目
8,440
( 9,284 )
5日目
9,150
( 10,065 )
5日目
9,200
( 10,120 )
5日目
9,150
( 10,065 )
5日目
9,200
( 10,120 )
5日目
12,530
( 13,783 )
5日目
12,580
( 13,838 )
5日目
12,530
( 13,783 )
5日目
12,580
( 13,838 )
5日目
14,100
( 15,510 )
5日目
14,150
( 15,565 )
5日目
14,100
( 15,510 )
5日目
14,150
( 15,565 )
5日目
7,880
( 8,668 )
5日目
7,930
( 8,723 )
5日目
8,140
( 8,954 )
5日目
8,200
( 9,020 )
5日目
8,580
( 9,438 )
5日目
8,630
( 9,493 )
5日目
8,840
( 9,724 )
5日目
8,900
( 9,790 )
5日目
8,580
( 9,438 )
5日目
8,630
( 9,493 )
5日目
8,840
( 9,724 )
5日目
8,900
( 9,790 )
5日目
8,700
( 9,570 )
5日目
8,760
( 9,636 )
5日目
8,970
( 9,867 )
5日目
9,030
( 9,933 )
5日目

詳細情報

基本情報

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。

【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<メカロック>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
T10150(15mm)
T10200(20mm)
T10250(25mm)
T10300(30mm)
T10400(40mm)
T10500(50mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、メカロックへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルトアタッチメント付ハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)ロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

[ ! ]HTTKは係数(╳1.1)を表中の本体価格に掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
[ ! ]基準単価は(本体価格+メカロック組込価格)となります。
例)HTTK20T10150−E−18の場合 表中本体価格(5,760)╳係数(1.1)+メカロック組込価格(3,710)=10,040円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥本体価格 1~10コ
HTTA・HTTAS(×1.0) HTTK(×1.1)HTTT
T10150T10200T10250T10300T10400T10500T10150T10200T10250T10300T10400T10500
163,9904,6204,8005,5108,79010,2903,7304,0104,2404,8206,3007,370
174,3104,9705,1205,8809,26010,8403,9304,2304,4705,0806,6407,760
184,6105,3105,4406,2409,72011,3704,1304,4504,6905,3406,9608,150
195,1905,9606,0806,9409,96011,6704,2304,5804,8305,4907,1508,370
205,7606,6006,7107,64010,21011,9504,3404,6904,9605,6407,3308,580
215,9506,8506,9607,95010,56012,3704,5004,8705,1205,8307,5708,850
226,1407,0807,2008,25010,92012,7804,6705,0405,2906,0207,8009,120
236,2107,1207,2508,31011,36013,2904,8305,2205,4906,2508,1309,500
246,2607,1507,2908,36011,79013,8004,9905,3905,6806,4708,4409,880
256,9707,9408,1209,27012,19014,2705,1805,6105,8906,7008,74010,220
267,8008,8609,02010,28012,60014,7405,3705,7906,0906,9309,03010,560
277,7008,7508,96010,24012,93015,1205,4805,9306,2507,1109,26010,840
287,5808,6208,89010,19013,24015,4905,6006,0706,4107,2809,48011,100
298,2109,3209,60010,96013,51015,8105,7306,2106,5407,4409,69011,340
308,84010,02010,30011,73013,79016,1305,8706,3406,6807,6009,89011,570
319,10010,32010,67012,16014,11016,5105,9906,4706,8107,76010,12011,830
329,36010,62011,04012,59014,43016,8806,1006,5906,9507,91010,34012,100
339,53010,79011,22012,81015,07017,6306,3706,8807,2308,24010,80012,630
349,71010,97011,41013,02015,71018,3806,6507,1607,5108,57011,26013,170
359,81011,09011,55013,17016,35019,1306,9407,4907,8608,97011,72013,710
369,89011,20011,68013,30016,99019,8807,2207,8108,2109,36012,18014,250
3710,25011,60012,11013,79017,93020,9807,6408,2608,6909,89012,85015,040
3810,59012,00012,53014,27018,87022,0708,0508,7009,17010,43013,51015,810
3910,94012,40012,96014,75019,80023,1708,4709,1609,64010,96014,19016,600
4011,29012,79013,38015,23020,74024,2708,8809,60010,11011,50014,85017,380
4111,67013,21013,85015,75021,00024,5709,0009,71010,23011,63015,04017,590
4212,03013,62014,32016,28021,25024,8609,1009,83010,34011,77015,21017,800
4312,41014,03014,79016,80021,50025,1709,2109,94010,46011,91015,39018,010
4412,78014,44015,27017,31021,76025,4609,31010,06010,57012,03015,57018,220
4513,16014,85015,74017,84022,42026,2309,60010,37010,90012,40016,04018,760
4613,52015,26016,21018,35023,07027,0009,88010,68011,22012,77016,51019,310
4713,89015,67016,68018,88023,72027,76010,16010,98011,55013,14016,97019,860
4814,26016,08017,15019,39024,37028,52010,44011,29011,87013,50017,43020,390
4914,89016,81017,96020,30025,38029,69010,83011,69012,25013,98018,22021,300
5015,52017,54018,76021,20026,38030,86011,20012,08012,64014,44018,99022,220
5115,70017,73018,98021,44026,68031,22011,33012,21012,79014,61019,22022,470
5215,88017,93019,20021,68026,99031,57011,46012,35012,94014,77019,44022,720
5316,05018,13019,43021,92027,29031,93011,58012,48013,08014,94019,66022,970
5416,23018,33019,65022,17027,59032,29011,71012,62013,23015,11019,88023,230
5516,41018,53019,87022,41027,90032,64011,83012,76013,38015,28020,10023,480
5616,59018,73020,09022,65028,20033,00011,96012,89013,52015,45020,32023,730
5716,77018,93020,31022,89028,51033,36012,09013,03013,67015,61020,54023,980
5816,95019,13020,53023,13028,81033,72012,21013,17013,82015,78020,76024,230
5917,13019,33020,75023,37029,12034,07012,34013,30013,97015,95020,98024,490
6017,30019,56020,93023,65029,42034,42012,50013,47014,10016,10021,18024,780
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dH7¥メカロック
組込価格
(本体価格+)
S45C
(HTTA・HTTK・HTTT)
SUS304
(HTTAS)
123,2708,410
143,3208,550
153,5309,120
163,590-
173,590-
183,710-
193,710-
203,86010,000
223,970
244,030
254,20010,860
284,370
304,92011,730
324,640-
354,690-
405,340-
455,700-
505,860-
[ ! ]表示数量超えはお見積り
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●HTTA・HTTT・HTTAS
 5 日目出荷
 ご注文締切 
ストークB3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●HTTK
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
搬送装置の試作
4
満足度:4.0
バリエーションが豊富で品質も全く問題なし。 面圧タイプは、軸への取付が容易で良いです。 試作品を製作するときに重宝してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-
面圧タイミングプーリ T5タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-
面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-
面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-
面圧ハイトルクタイミングプーリ 5GTタイプ-メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-
面圧ハイトルクタイミングプーリ 3GTタイプ-メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,990-5,750 -5,860 -6,980 -4,580 -4,540 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目5日目5日目
種類面圧プーリ面圧プーリ面圧プーリ面圧プーリ面圧プーリ面圧プーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
ベルト種類T10T5LH5GT3GT
タイミングプーリ/アイドラープーリプーリプーリプーリプーリプーリ
材質証明書対象外対象外対象外対象外非対象非対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング