メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。【材質】<プ...
詳細を確認
| dH7 | 最大許容トルクN・m | D | (L) | ||
| STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | ||
| 12 | 48 | 23 | 32 | 31 | 10.5 |
| 14 | 73 | 37 | 35 | 36 | 12 |
| 15 | 78 | 39 | 36 | 37 | |
| 16 | 83 | 42 | 37 | 38 | 13 |
| 17 | 88 | 45 | 38 | 39 | |
| 18 | 154 | 48 | 43 | 40 | 14 |
| 19 | 163 | 49 | 45 | 42 | |
| 20 | 171 | 97 | 46 | 46 | |
| 22 | 186 | 110 | 48 | 47 | |
| 24 | 206 | 121 | 50 | 49 | |
| 25 | 216 | 124 | 52 | 51 | |
| 28 | 353 | 141 | 54 | 53 | 15.5 |
| 30 | 382 | 149 | 57 | 56 | |
| 32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
| 35 | 451 | 173 | 63 | 61 | |
| 38 | 686 | - | 70 | - | 19 |
| 40 | 725 | 71 | |||
| 42 | 757 | 74 | 20 | ||
| 45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
| 48 | 1600 | 87 | |||
| 50 | 1660 | 89 | |||
| Type | ベルト幅 | [ M ]材質*1 | [ S ]表面処理 | |||||||||
| 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | プーリ | フランジ | ブッシュ | プーリ | フランジ | ブッシュ | |
| T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |||||||
| TTLA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ合金 | S45C相当 | 白アルマイト | − | |
| TTLK | ● | ● | ● | ● | − | − | 硬質アルマイト*2 | − | ||||
| TTLN | ● | ● | ● | ● | − | − | 無電解ニッケルメッキ | − | ||||
| TTPL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S45C相当 | SPCC | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| TTLG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||||
| mm | 呼び | |||||
| T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |
| A | 17 | 22 | 27 | 32 | 43 | 53 |
| W | 22 | 27 | 32 | 37 | 48 | 58 |
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 |
| TTLA40T10250 | − | E | − | 20 |
| 型式 | プーリ 形状 | 軸穴径 dH7範囲 1mm単位指定 | P.D | O.D | F | E | |||||||||||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | E形 | F形 | |||||||||||||
| T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 ・T10500 | T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 ・T10500 | ||||||||
| STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ:12~30 SHブッシュ:32・35 | STブッシュ:15~32 SHブッシュ:35 | STブッシュ | |||||||||||||
| TTLA TTLK TTLN TTPL TTLG | 15 | T10150 T10200 T10250 T10300 T10400 T10500 | E F | 12 | − | 12・14 | 12 | − | 12 | 47.75 | 45.9 | 52 | 36 | ||||
| 16 | 12・14~15 | 15 | 12・14~17 | 12 | 12 | 12・14~15 | 15 | 12・14~15 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | |||||
| 17 | 54.11 | 52.26 | 61 | 45 | |||||||||||||
| 18 | 12・14~17 | 15~17 | 12・14~17 | 12 | 12・14~17 | 15~17 | 12・14~17 | 57.3 | 55.45 | ||||||||
| 19 | 60.48 | 58.63 | 67 | 50 | |||||||||||||
| 20 | 12・14~17 | 15~17 | 12・14〜20・22 | 12 | 12・14~17 | 15~17 | 12・14~18 | 63.66 | 61.8 | ||||||||
| 21 | - | 66.84 | 64.99 | 74 | 58 | ||||||||||||
| 22 | 14〜20・22・24・25 | 15~20・22・24・25 | 14〜20・22・24・25 | − | 14〜20・22・24・25 | 15~20・22・24・25 | 14〜20・22・24・25 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | ||||||
| 23 | 73.21 | 71.36 | 83 | 63 | |||||||||||||
| 24 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | |||||||||||||
| 25 | 14〜20・22・24・25 | 15~20・22・24・25 | 14〜20・22・24・25 | − | 14〜20・22・24・25 | 15~20・22・24・25 | 14〜20・22・24・25 | 79.58 | 77.7 | ||||||||
| 26 | 14~20・22・24・25・28・30・32・35 | − | 14~20・22・24・25・28・30・32・35 | 82.76 | 80.9 | ||||||||||||
| 27 | 85.94 | 84.09 | 95 | 75 | |||||||||||||
| 28 | 16~20・22・24・25・28・30・32・35 | 16~20・22・24・25・28・30・32・35 | − | 16~20・22・24・25・28・30・32・35 | 89.13 | 87.25 | |||||||||||
| 29 | 92.31 | 90.46 | 99 | 80 | |||||||||||||
| 30 | 16~20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | − | 95.49 | 93.65 | 104 | 84 | |||||||||||
| 31 | 98.68 | 96.83 | |||||||||||||||
| 32 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | − | 20・22・24・25・28・30・32・35 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 101.86 | 100 | 111 | 90 | |||||||||
| 33 | 105.04 | 103.19 | 115 | 95 | |||||||||||||
| 34 | 108.23 | 106.4 | |||||||||||||||
| 35 | 111.41 | 109.56 | 119 | 100 | |||||||||||||
| 36 | 114.59 | 112.75 | 123 | 102 | |||||||||||||
| 37 | 117.77 | 115.92 | 127 | 105 | |||||||||||||
| 38 | 120.96 | 119.11 | |||||||||||||||
| 39 | 124.14 | 122.29 | 131 | 110 | |||||||||||||
| 40 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50 | − | 20・22・24・25・28・30・32・35 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50 | 127.32 | 125.45 | 135 | 115 | |||||||||
| 41 | 130.51 | 128.66 | 140 | 120 | |||||||||||||
| 42 | 133.69 | 131.84 | |||||||||||||||
| 43 | 136.87 | 135.02 | 144 | 125 | |||||||||||||
| 44 | 140.06 | 138.2 | 152 | 130 | |||||||||||||
| 45 | 143.24 | 141.39 | |||||||||||||||
| 46 | 146.42 | 144.57 | |||||||||||||||
| 47 | 149.61 | 147.76 | 160 | 140 | |||||||||||||
| 48 | 152.79 | 150.95 | |||||||||||||||
| 49 | 155.97 | 154.12 | 165 | ||||||||||||||
| 50 | 159.15 | 157.3 | 170 | 150 | |||||||||||||
| 51 | 162.34 | 160.49 | |||||||||||||||
| 52 | 165.52 | 163.67 | 180 | 155 | |||||||||||||
| 53 | 168.7 | 166.85 | |||||||||||||||
| 54 | 171.89 | 170.04 | |||||||||||||||
| 55 | 175.07 | 173.22 | 185 | 160 | |||||||||||||
| 56 | 178.25 | 176.4 | |||||||||||||||
| 57 | 181.44 | 179.59 | 190 | 170 | |||||||||||||
| 58 | 184.62 | 182.77 | 200 | 175 | |||||||||||||
| 59 | 187.8 | 185.95 | |||||||||||||||
| 60 | 190.99 | 189.1 | |||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 | − | (BMC…etc.) |
| TTLA40T10250 | − | F | − | 30 | − | FC132 |
| Alterations | 表面処理追加 | フランジカット | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | |
| Code | BMC・BMR | FC | NFC | LFC・RFC | |
| Spec. | ブッシュに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷し ます。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) [ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理) BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理) | フランジをカットして低くします。 FC:0.5mm単位指定 [ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。 | フランジをカシメずに 出荷します。 (フランジ付属) | ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側 (RFC)の片側のみフランジをカシメて 出荷します。(フランジ1枚付属) | |
![]() | [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 指定方法 FC43 | ![]() | ![]() | ||
| ¥/1Code | BMC:500 BMR: 800(歯数15~21) 1,900(歯数22~60) | 300 | 無料 | 無料 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。
【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<ブッシュ>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
T10150(15mm)
T10200(20mm)
T10250(25mm)
T10300(30mm)
T10400(40mm)
T10500(50mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、ブッシュへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト、アタッチメント付ハイトルクタイミングベルト、ロングタイミングベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、ロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||||||
| TTLA(×1.0) TTLK(×1.1) TTLN(×1.2) | TTPL(×1.0) TTLG(×1.1) | |||||||||||||||||||||||
| T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |||||||||||||
| E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |
| 15 | 5,250 | 5,650 | 5,780 | 6,170 | 5,910 | 6,270 | - | - | 8,360 | 8,780 | 9,780 | 10,270 | 4,990 | 5,390 | 6,110 | 6,530 | 5,610 | 5,950 | - | - | 8,390 | 8,810 | 9,810 | 10,300 |
| 16 | 5,380 | 5,820 | 5,910 | 6,320 | 6,100 | 6,460 | 6,710 | 7,100 | 8,700 | 9,140 | 10,190 | 10,700 | 5,100 | 5,500 | 6,260 | 6,700 | 5,790 | 6,130 | 7,100 | 7,510 | 8,740 | 9,180 | 10,230 | 10,730 |
| 17 | 5,710 | 6,140 | 6,280 | 6,720 | 6,450 | 6,840 | 7,090 | 7,520 | 9,170 | 9,620 | 10,720 | 11,270 | 5,430 | 5,850 | 6,660 | 7,120 | 6,120 | 6,490 | 7,510 | 7,950 | 9,200 | 9,660 | 10,760 | 11,300 |
| 18 | 6,050 | 6,470 | 6,650 | 7,110 | 6,790 | 7,210 | 7,470 | 7,930 | 9,620 | 10,100 | 11,260 | 11,820 | 5,740 | 6,200 | 7,050 | 7,540 | 6,450 | 6,850 | 7,910 | 8,390 | 9,660 | 10,140 | 11,300 | 11,870 |
| 19 | 6,580 | 7,040 | 7,230 | 7,740 | 7,370 | 7,880 | 8,110 | 8,660 | 9,870 | 10,360 | 11,540 | 12,130 | 6,250 | 6,740 | 7,670 | 8,200 | 7,000 | 7,480 | 8,580 | 9,170 | 9,900 | 10,410 | 11,590 | 12,170 |
| 20 | 7,110 | 7,600 | 7,810 | 8,360 | 7,950 | 8,540 | 8,740 | 9,390 | 10,110 | 10,620 | 11,820 | 12,420 | 6,750 | 7,290 | 8,270 | 8,850 | 7,550 | 8,110 | 9,250 | 9,930 | 10,140 | 10,660 | 11,880 | 12,460 |
| 21 | 7,550 | - | 8,300 | 8,870 | 8,440 | 9,070 | 9,280 | 9,980 | 10,470 | 10,980 | 12,240 | 12,850 | 7,170 | - | 8,780 | 9,400 | 8,020 | 8,620 | 9,830 | 10,560 | 10,500 | 11,030 | 12,290 | 12,900 |
| 22 | 7,980 | - | 8,780 | 9,390 | 8,940 | 9,610 | 9,830 | 10,560 | 10,820 | 11,350 | 12,650 | 13,280 | 7,580 | - | 9,280 | 9,930 | 8,480 | 9,120 | 10,400 | 11,190 | 10,860 | 11,390 | 12,690 | 13,340 |
| 23 | 8,050 | - | 8,850 | 9,470 | 9,020 | 9,700 | 9,910 | 10,670 | 11,250 | 11,800 | 13,160 | 13,820 | 7,640 | - | 9,370 | 10,030 | 8,560 | 9,210 | 10,490 | 11,290 | 11,290 | 11,850 | 13,210 | 13,870 |
| 24 | 8,120 | - | 8,930 | 9,540 | 9,090 | 9,790 | 10,000 | 10,760 | 11,680 | 12,250 | 13,660 | 14,340 | 7,710 | - | 9,450 | 10,110 | 8,630 | 9,290 | 10,580 | 11,380 | 11,720 | 12,310 | 13,710 | 14,400 |
| 25 | 8,760 | - | 9,630 | 10,300 | 9,830 | 10,540 | 10,800 | 11,590 | 12,080 | 12,670 | 14,130 | 14,840 | 8,320 | - | 10,200 | 10,910 | 9,330 | 10,010 | 11,450 | 12,290 | 12,120 | 12,730 | 14,190 | 14,890 |
| 26 | 9,500 | - | 10,450 | 11,170 | 10,640 | 11,430 | 11,700 | 12,570 | 12,470 | 13,100 | 14,600 | 15,330 | 9,020 | - | 11,060 | 11,820 | 10,100 | 10,860 | 12,390 | 13,310 | 12,530 | 13,150 | 14,660 | 15,380 |
| 27 | 9,600 | - | 10,550 | 11,290 | 10,790 | 11,590 | 11,880 | 12,750 | 12,790 | 13,440 | 14,970 | 15,720 | 9,110 | - | 11,170 | 11,950 | 10,250 | 11,010 | 12,570 | 13,500 | 12,840 | 13,480 | 15,030 | 15,770 |
| 28 | 9,690 | - | 10,660 | 11,400 | 10,950 | 11,750 | 12,040 | 12,920 | 13,100 | 13,770 | 15,340 | 16,110 | 9,200 | - | 11,280 | 12,060 | 10,400 | 11,160 | 12,750 | 13,680 | 13,160 | 13,820 | 15,390 | 16,160 |
| 29 | 10,260 | - | 11,280 | 12,060 | 11,580 | 12,420 | 12,740 | 13,660 | 13,380 | 14,050 | 15,660 | 16,440 | 9,730 | - | 11,940 | 12,770 | 10,990 | 11,800 | 13,480 | 14,470 | 13,430 | 14,100 | 15,720 | 16,500 |
| 30 | 10,820 | - | 11,900 | 12,730 | 12,200 | 13,090 | 13,420 | 14,400 | 13,650 | 14,330 | 15,970 | 16,770 | 10,270 | - | 12,590 | 13,470 | 11,580 | 12,430 | 14,210 | 15,250 | 13,700 | 14,390 | 16,030 | 16,830 |
| 31 | 11,200 | - | 12,320 | 13,180 | 12,690 | 13,590 | 13,970 | 14,940 | 13,970 | 14,670 | 16,350 | 17,160 | 10,640 | - | 13,040 | 13,950 | 12,050 | 12,900 | 14,770 | 15,810 | 14,020 | 14,720 | 16,410 | 17,230 |
| 32 | 11,580 | - | 12,740 | 13,620 | 13,190 | 14,070 | 14,500 | 15,480 | 14,280 | 15,000 | 16,720 | 17,550 | 10,990 | - | 13,480 | 14,430 | 12,530 | 13,370 | 15,340 | 16,380 | 14,330 | 15,060 | 16,780 | 17,620 |
| 33 | 11,700 | - | 12,920 | 13,820 | 13,350 | 14,260 | 14,740 | 15,750 | 14,920 | 15,670 | 17,460 | 18,330 | 11,090 | - | 13,340 | 14,270 | 12,730 | 13,600 | 15,300 | 16,350 | 14,970 | 15,730 | 17,520 | 18,410 |
| 34 | 11,800 | - | 13,090 | 14,020 | 13,490 | 14,440 | 14,970 | 16,020 | 15,550 | 16,330 | 18,200 | 19,110 | 11,170 | - | 13,190 | 14,100 | 12,920 | 13,830 | 15,250 | 16,320 | 15,610 | 16,390 | 18,270 | 19,180 |
| 35 | 11,930 | - | 13,180 | 14,100 | 13,640 | 14,560 | 15,070 | 16,090 | 16,190 | 17,000 | 18,940 | 19,890 | 11,310 | - | 13,620 | 14,560 | 13,000 | 13,890 | 15,650 | 16,710 | 16,250 | 17,060 | 19,020 | 19,970 |
| 36 | 12,050 | - | 13,250 | 14,180 | 13,780 | 14,690 | 15,150 | 16,150 | 16,820 | 17,660 | 19,680 | 20,660 | 11,450 | - | 14,040 | 15,020 | 13,080 | 13,950 | 16,040 | 17,090 | 16,880 | 17,730 | 19,760 | 20,750 |
| 37 | 12,450 | - | 13,690 | 14,640 | 14,270 | 15,180 | 15,700 | 16,680 | 17,760 | 18,640 | 20,770 | 21,810 | 11,820 | - | 14,500 | 15,510 | 13,560 | 14,420 | 16,620 | 17,660 | 17,820 | 18,710 | 20,850 | 21,890 |
| 38 | 12,840 | - | 14,120 | 15,100 | 14,760 | 15,670 | 16,230 | 17,220 | 18,680 | 19,610 | 21,860 | 22,950 | 12,200 | - | 14,950 | 16,000 | 14,020 | 14,880 | 17,190 | 18,230 | 18,750 | 19,690 | 21,950 | 23,040 |
| 39 | 13,240 | - | 14,550 | 15,560 | 15,260 | 16,150 | 16,770 | 17,760 | 19,610 | 20,590 | 22,950 | 24,100 | 12,580 | - | 15,410 | 16,500 | 14,490 | 15,340 | 17,760 | 18,800 | 19,690 | 20,660 | 23,040 | 24,180 |
| 40 | 13,630 | - | 14,980 | 16,020 | 15,740 | 16,630 | 17,300 | 18,290 | 20,540 | 21,570 | 24,030 | 25,230 | 12,950 | - | 15,870 | 16,980 | 14,950 | 15,790 | 18,320 | 19,360 | 20,610 | 21,640 | 24,120 | 25,330 |
| 41 | 13,970 | - | 15,360 | 16,420 | 16,170 | 17,060 | 17,780 | 18,760 | 20,790 | 21,840 | 24,330 | 25,550 | 13,270 | - | 16,260 | 17,400 | 15,360 | 16,200 | 18,820 | 19,860 | 20,870 | 21,910 | 24,420 | 25,640 |
| 42 | 14,300 | - | 15,730 | 16,820 | 16,590 | 17,480 | 18,250 | 19,230 | 21,040 | 22,100 | 24,620 | 25,850 | 13,590 | - | 16,650 | 17,820 | 15,760 | 16,600 | 19,310 | 20,350 | 21,130 | 22,180 | 24,720 | 25,950 |
| 43 | 14,640 | - | 16,100 | 17,220 | 17,020 | 17,900 | 18,720 | 19,690 | 21,290 | 22,370 | 24,920 | 26,170 | 13,900 | - | 17,040 | 18,240 | 16,160 | 17,000 | 19,800 | 20,840 | 21,380 | 22,450 | 25,010 | 26,260 |
| 44 | 14,970 | - | 16,460 | 17,610 | 17,440 | 18,320 | 19,180 | 20,150 | 21,550 | 22,630 | 25,210 | 26,470 | 14,220 | - | 17,430 | 18,650 | 16,560 | 17,400 | 20,300 | 21,340 | 21,630 | 22,710 | 25,310 | 26,570 |
| 45 | 15,310 | - | 16,830 | 18,010 | 17,860 | 18,750 | 19,650 | 20,620 | 22,200 | 23,310 | 25,970 | 27,270 | 14,530 | - | 17,820 | 19,070 | 16,960 | 17,810 | 20,790 | 21,830 | 22,280 | 23,390 | 26,070 | 27,360 |
| 46 | 15,630 | - | 17,200 | 18,400 | 18,280 | 19,170 | 20,110 | 21,080 | 22,840 | 23,980 | 26,720 | 28,070 | 14,850 | - | 18,200 | 19,480 | 17,360 | 18,210 | 21,280 | 22,320 | 22,930 | 24,080 | 26,830 | 28,160 |
| 47 | 15,970 | - | 17,570 | 18,780 | 18,700 | 19,590 | 20,570 | 21,550 | 23,490 | 24,660 | 27,480 | 28,860 | 15,160 | - | 18,590 | 19,890 | 17,760 | 18,610 | 21,780 | 22,820 | 23,580 | 24,760 | 27,580 | 28,960 |
| 48 | 16,300 | - | 17,920 | 19,170 | 19,120 | 20,010 | 21,030 | 22,010 | 24,130 | 25,340 | 28,230 | 29,650 | 15,480 | - | 18,960 | 20,300 | 18,150 | 19,010 | 22,260 | 23,310 | 24,220 | 25,430 | 28,340 | 29,760 |
| 49 | 16,980 | - | 18,760 | 20,070 | 19,850 | 20,810 | 21,930 | 23,000 | 25,130 | 26,380 | 29,400 | 30,870 | 16,100 | - | 19,340 | 20,710 | 18,840 | 19,750 | 22,650 | 23,750 | 25,310 | 26,580 | 29,610 | 31,090 |
| 50 | 17,650 | - | 19,590 | 20,960 | 20,570 | 21,600 | 22,830 | 23,970 | 26,110 | 27,420 | 30,560 | 32,080 | 16,720 | - | 19,720 | 21,110 | 19,520 | 20,500 | 23,040 | 24,190 | 26,390 | 27,710 | 30,870 | 32,420 |
| 51 | 17,850 | - | 19,820 | 21,200 | 20,810 | 21,850 | 23,090 | 24,240 | 26,420 | 27,730 | 30,910 | 32,450 | 16,910 | - | 19,950 | 21,350 | 19,750 | 20,740 | 23,300 | 24,480 | 26,690 | 28,020 | 31,230 | 32,800 |
| 52 | 18,050 | - | 20,060 | 21,440 | 21,050 | 22,100 | 23,350 | 24,520 | 26,720 | 28,050 | 31,270 | 32,810 | 17,090 | - | 20,180 | 21,590 | 19,980 | 20,980 | 23,560 | 24,760 | 27,000 | 28,340 | 31,580 | 33,180 |
| 53 | 18,250 | - | 20,290 | 21,680 | 21,290 | 22,350 | 23,610 | 24,790 | 27,030 | 28,360 | 31,630 | 33,180 | 17,280 | - | 20,410 | 21,830 | 20,210 | 21,220 | 23,820 | 25,040 | 27,300 | 28,650 | 31,940 | 33,560 |
| 54 | 18,450 | - | 20,520 | 21,920 | 21,540 | 22,610 | 23,880 | 25,060 | 27,330 | 28,680 | 31,980 | 33,550 | 17,470 | - | 20,640 | 22,070 | 20,440 | 21,460 | 24,090 | 25,330 | 27,600 | 28,970 | 32,300 | 33,940 |
| 55 | 18,650 | - | 20,750 | 22,170 | 21,780 | 22,860 | 24,140 | 25,340 | 27,640 | 28,990 | 32,340 | 33,920 | 17,660 | - | 20,870 | 22,310 | 20,670 | 21,700 | 24,350 | 25,610 | 27,910 | 29,280 | 32,660 | 34,310 |
| 56 | 18,850 | - | 20,980 | 22,410 | 22,020 | 23,110 | 24,400 | 25,610 | 27,940 | 29,310 | 32,700 | 34,280 | 17,850 | - | 21,110 | 22,550 | 20,910 | 21,950 | 24,610 | 25,890 | 28,210 | 29,600 | 33,010 | 34,690 |
| 57 | 19,050 | - | 21,210 | 22,650 | 22,260 | 23,360 | 24,660 | 25,880 | 28,250 | 29,620 | 33,050 | 34,650 | 18,040 | - | 21,340 | 22,800 | 21,140 | 22,190 | 24,870 | 26,180 | 28,520 | 29,910 | 33,370 | 35,070 |
| 58 | 19,250 | - | 21,440 | 22,890 | 22,500 | 23,610 | 24,930 | 26,160 | 28,550 | 29,940 | 33,410 | 35,020 | 18,230 | - | 21,570 | 23,040 | 21,370 | 22,430 | 25,140 | 26,460 | 28,820 | 30,230 | 33,730 | 35,450 |
| 59 | 19,450 | - | 21,670 | 23,130 | 22,740 | 23,870 | 25,190 | 26,430 | 28,850 | 30,250 | 33,770 | 35,390 | 18,420 | - | 21,800 | 23,280 | 21,600 | 22,670 | 25,400 | 26,740 | 29,130 | 30,540 | 34,080 | 35,830 |
| 60 | 19,690 | - | 21,850 | 23,380 | 22,940 | 24,090 | 25,460 | 26,740 | 29,130 | 30,590 | 34,080 | 35,780 | 18,640 | - | 22,000 | 23,540 | 21,780 | 22,870 | 25,690 | 26,990 | 29,430 | 30,900 | 34,440 | 36,160 |
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~