メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。【材質】&l...
詳細を確認
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
表1:軸穴径選択
| dH7 | 最大許容 トルク(N・m) | D1 | (L) | |
| HTTA ・HTTK | HTTAS | |||
| 8 | 19.6 | 10.7 | 23.5 | 6.0 |
| 10 | 27.5 | 12.7 | 25.5 | |
| 12 | 44.1 | 24.5 | 28.5 | 6.5 |
| 14 | 63.7 | 28.4 | 30.5 | |
| 15 | 80.4 | 30.4 | 31.5 | |
| 16 | 83.3 | - | 33.0 | |
| 17 | 92.2 | - | 33.5 | |
| 18 | 95.1 | - | 34.5 | |
| 19 | 98.1 | - | 35.5 | |
| 20 | 216.0 | 122 | 42.0 | 8.0 |
| 22 | 255.0 | - | 44.0 | |
| 24 | 363.0 | - | 46.0 | |
| 25 | 392.0 | 153 | 47.0 | |
| 28 | 441.0 | - | 50.0 | 8.5 |
| 30 | 500.0 | 230 | 52.0 | |
| 32 | 530.0 | - | 54.0 | |
■型式別使用メカロック一覧
| HHTA | HTTK | HHTAS |
| MLM | MLHS | |
表2:プーリ貫通穴組み合わせ
| 呼び幅 | メカロック内径 dH7 |
| T5100 | 10・12・14 |
| T5150 | 20・22 |
■ベルト呼び幅・寸法
| mm | 呼び | |||
| T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |
| A | 11 | 17 | 22 | 27 |
| W | 16 | 22 | 27 | 32 |
| Y | - | 14 | 14(~d10) 18(d12~) | 14(~d10) 22(d12~22) 23.5(d24~) |
■メカロックボルト締付トルク(N・m)
| type | MLM | MLMB | MLMP | MLHS |
| d | ||||
| 6 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 2.7 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 5.6 |
| 22 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 32 | ||||
| 35 | 15.7 | 12.7 | 15.7 | 9.6 |
| 38 | ||||
| 40 | ||||
| 42 | ||||
| 45 | ||||
| 48 | ||||
| 50 |
| Type | ベルト幅 | [ M ]材質*1 | [ S ]表面処理 | |||||||
| 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | プーリ | フランジ | メカロック | プーリ | フランジ | メカロック | |
| T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||||
| HTTA | ● | ● | ● | ● | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ 合金 | S45C相当 | 白アルマイト | − | |
| HTTK | ● | ● | ● | ● | 硬質アルマイト*2 | − | ||||
HTTAS | ● | ● | ● | ● | SUS304相当 | 白アルマイト | − | |||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 |
| HTTA48T5250 | − | F | − | 20 |
| 型式 | プーリ 形状 | 軸穴径 dH7範囲 1mm単位指定 | P.D | O.D | F | E | |||||||||||||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | HTTA・HTTK | HTTAS | |||||||||||||||
E形 | F形 | E形 | F形 | ||||||||||||||||
T5100 | T5150 | T5200・T5250 | T5150 | T5200 | T5250 | T5100 | T5150 | T5200・T5250 | T5150 | T5200 | T5250 | ||||||||
| HTTA HTTK HTTAS | 24 | T5100 T5150 T5200 T5250 | E F | 8 | 8 | 8 | 38.2 | 37.4 | 45 | 30 | |||||||||
25 | 39.79 | 39 | |||||||||||||||||
26 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 41.38 | 40.6 | 48 | 35 | ||||||||||||
27 | 42.97 | 42.17 | |||||||||||||||||
28 | 44.56 | 43.75 | |||||||||||||||||
29 | 46.15 | 45.35 | |||||||||||||||||
30 | 10 | 10 | 10 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | ||||||||||||
31 | 49.34 | 48.53 | 55 | 40 | |||||||||||||||
32 | 10・12・ 14 | 10 | 10・12・ 14 | 10・12・ 14 | 10 | 10・12・ 14 | 50.93 | 50.1 | |||||||||||
33 | 52.52 | 51.67 | 61 | 45 | |||||||||||||||
34 | 10・12・ 14 | 10・12・ 14~16 | 10 | 10・12・ 14~16 | 10・12・ 14 | 10・12・ 14・15 | 10・12・ 14・15 | 54.11 | 53.25 | ||||||||||
35 | 55.7 | 54.85 | |||||||||||||||||
36 | 57.3 | 56.45 | |||||||||||||||||
37 | 58.89 | 58.05 | 67 | 50 | |||||||||||||||
38 | 60.48 | 59.65 | |||||||||||||||||
39 | 62.07 | 61.25 | |||||||||||||||||
40 | 10・12・ 14 | 10・12・ 14~19 | 10 | 10・12・ 14~19 | 63.66 | 62.85 | |||||||||||||
41 | - | - | 65.25 | 64.43 | 74 | 58 | |||||||||||||
42 | 66.84 | 66.02 | |||||||||||||||||
43 | 68.44 | 67.62 | |||||||||||||||||
44 | 12・14 | 12・14~ 20・22 | - | 12・14~ 19 | 12・14~20・22 | 12・14 | 12・14・ 15・20 | 12・14・ 15・20 | - | 12・ 14・15 | 12・ 14・ 15・ 20 | 70.03 | 69.2 | ||||||
45 | 71.62 | 70.79 | 80 | 60 | |||||||||||||||
46 | 73.21 | 72.37 | |||||||||||||||||
47 | 74.8 | 73.96 | 83 | 63 | |||||||||||||||
48 | 12・14 | 12・14~ 20・22 | 12・14~ 20・22・24 | - | 12・14~ 19 | 12・14~ 20・22・24 | 76.39 | 75.55 | |||||||||||
49 | 77.99 | 77.15 | 87 | 67 | |||||||||||||||
50 | 12・14 | 12・14~ 20・22 | 12・14~ 20・22・ 24・25・28 | - | 12・14~ 19 | 12・14~ 20・22・24・25・28 | 12・14・ 15・20・25 | - | 12・ 14・ 15・ 20・ 25 | 79.58 | 78.75 | ||||||||
51 | 81.17 | 80.34 | |||||||||||||||||
52 | 82.76 | 81.93 | |||||||||||||||||
53 | 84.35 | 83.52 | 95 | 75 | |||||||||||||||
54 | 85.94 | 85.11 | |||||||||||||||||
55 | 87.54 | 86.71 | |||||||||||||||||
56 | 89.13 | 88.3 | |||||||||||||||||
57 | 90.72 | 89.89 | 99 | 80 | |||||||||||||||
58 | 92.31 | 91.48 | |||||||||||||||||
59 | 93.9 | 93.07 | |||||||||||||||||
60 | 12・14 | 12・14~ 20・22 | 12・14~20・ 22・24・25・28・30・32 | - | 12・14~ 19 | 12・14~ 20・22・24・25・28・30 | 12・14・15・ 20・25・30 | - | 12・14・15・ 20・25・30 | 95.49 | 94.65 | ||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 | − | (BMC…etc.) |
| HTTA40T5250 | − | E | − | 18 | − | BMC |
| Alterations | 表面処理追加 | フランジカット | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | |
| Code | BMC・BMR | FC | NFC | LFC・RFC | |
| Spec. | メカロックに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) [ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理) BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理) | フランジをカットして低くします。 FC:0.5mm単位指定 [ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。 | フランジをカシメずに 出荷します。 (フランジ付属) | ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側 (RFC)の片側のみフランジをカシメて 出荷します。(フランジ1枚付属) | |
![]() | [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 指定方法 FC43 | ![]() | ![]() | ||
| ¥/1Code | BMC:500 BMR: 800(歯数24~43) 1,900(歯数44~60) | 300 | 無料 | 無料 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,750円 ( 6,325円 ) | 5日目 |
6,010円 ( 6,611円 ) | 5日目 |
6,010円 ( 6,611円 ) | 5日目 |
7,300円 ( 8,030円 ) | 5日目 |
7,300円 ( 8,030円 ) | 5日目 |
7,550円 ( 8,305円 ) | 5日目 |
7,550円 ( 8,305円 ) | 5日目 |
5,850円 ( 6,435円 ) | 5日目 |
6,100円 ( 6,710円 ) | 5日目 |
6,100円 ( 6,710円 ) | 5日目 |
7,440円 ( 8,184円 ) | 5日目 |
7,440円 ( 8,184円 ) | 5日目 |
7,700円 ( 8,470円 ) | 5日目 |
7,700円 ( 8,470円 ) | 5日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 5日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 5日目 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 5日目 |
6,320円 ( 6,952円 ) | 5日目 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 5日目 |
6,320円 ( 6,952円 ) | 5日目 |
6,500円 ( 7,150円 ) | 5日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 5日目 |
6,500円 ( 7,150円 ) | 5日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 5日目 |
6,770円 ( 7,447円 ) | 5日目 |
6,890円 ( 7,579円 ) | 5日目 |
6,770円 ( 7,447円 ) | 5日目 |
6,890円 ( 7,579円 ) | 5日目 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 5日目 |
6,130円 ( 6,743円 ) | 5日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 5日目 |
6,410円 ( 7,051円 ) | 5日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 5日目 |
6,410円 ( 7,051円 ) | 5日目 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 5日目 |
6,690円 ( 7,359円 ) | 5日目 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 5日目 |
6,690円 ( 7,359円 ) | 5日目 |
6,860円 ( 7,546円 ) | 5日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 5日目 |
6,860円 ( 7,546円 ) | 5日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 5日目 |
6,090円 ( 6,699円 ) | 5日目 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 5日目 |
6,360円 ( 6,996円 ) | 5日目 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 5日目 |
6,360円 ( 6,996円 ) | 5日目 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 5日目 |
6,650円 ( 7,315円 ) | 5日目 |
6,760円 ( 7,436円 ) | 5日目 |
6,650円 ( 7,315円 ) | 5日目 |
6,760円 ( 7,436円 ) | 5日目 |
6,930円 ( 7,623円 ) | 5日目 |
7,050円 ( 7,755円 ) | 5日目 |
6,930円 ( 7,623円 ) | 5日目 |
7,050円 ( 7,755円 ) | 5日目 |
6,140円 ( 6,754円 ) | 5日目 |
6,260円 ( 6,886円 ) | 5日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 5日目 |
7,140円 ( 7,854円 ) | 5日目 |
「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。
【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金
<フランジ>アルミ合金
<メカロック>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
T5100(10mm)
T5150(15mm)
T5200(20mm)
T5250(25mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、メカロックへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト、アタッチメント付ハイトルクタイミングベルト、ロングタイミングベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、ロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥本体価格 1~10コ | |||||||
| HTTA・HTTAS | HTTK | |||||||
| T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |
| 24 | 2,840 | 3,090 | 4,380 | 4,630 | 3,120 | 3,390 | 4,810 | 5,090 |
| 25 | 2,930 | 3,180 | 4,530 | 4,780 | 3,210 | 3,500 | 4,980 | 5,250 |
| 26 | 3,020 | 3,290 | 3,580 | 3,850 | 3,320 | 3,610 | 3,940 | 4,230 |
| 27 | 3,100 | 3,370 | 3,650 | 3,940 | 3,400 | 3,700 | 4,020 | 4,330 |
| 28 | 3,170 | 3,440 | 3,730 | 4,010 | 3,490 | 3,780 | 4,100 | 4,410 |
| 29 | 3,220 | 4,110 | 3,840 | 4,140 | 3,540 | 4,520 | 4,220 | 4,550 |
| 30 | 3,270 | 4,770 | 3,950 | 4,250 | 3,590 | 5,240 | 4,340 | 4,670 |
| 31 | 3,340 | 4,840 | 3,980 | 4,280 | 3,680 | 5,310 | 4,380 | 4,710 |
| 32 | 3,410 | 4,900 | 4,010 | 4,320 | 3,750 | 5,390 | 4,410 | 4,750 |
| 33 | 3,570 | 5,150 | 4,290 | 4,630 | 3,920 | 5,660 | 4,730 | 5,090 |
| 34 | 3,720 | 5,390 | 4,580 | 4,950 | 4,080 | 5,920 | 5,030 | 5,440 |
| 35 | 3,860 | 5,620 | 4,810 | 5,180 | 4,240 | 6,170 | 5,290 | 5,690 |
| 36 | 4,000 | 5,840 | 5,040 | 5,410 | 4,400 | 6,420 | 5,540 | 5,940 |
| 37 | 4,150 | 6,000 | 5,220 | 5,590 | 4,570 | 6,580 | 5,730 | 6,140 |
| 38 | 4,290 | 6,140 | 5,390 | 5,760 | 4,730 | 6,750 | 5,920 | 6,330 |
| 39 | 4,440 | 6,300 | 5,550 | 5,940 | 4,880 | 6,920 | 6,110 | 6,530 |
| 40 | 4,590 | 6,450 | 5,720 | 6,110 | 5,040 | 7,090 | 6,290 | 6,720 |
| 41 | 4,620 | 6,620 | 5,780 | 6,170 | 5,070 | 7,280 | 6,340 | 6,790 |
| 42 | 4,650 | 6,780 | 5,820 | 6,240 | 5,100 | 7,460 | 6,390 | 6,860 |
| 43 | 4,680 | 6,950 | 5,870 | 6,300 | 5,130 | 7,640 | 6,450 | 6,920 |
| 44 | 4,700 | 7,120 | 5,910 | 6,350 | 5,170 | 7,820 | 6,500 | 6,980 |
| 45 | 4,750 | 7,180 | 5,970 | 6,420 | 5,210 | 7,900 | 6,560 | 7,050 |
| 46 | 4,780 | 7,250 | 6,030 | 6,470 | 5,250 | 7,960 | 6,630 | 7,110 |
| 47 | 4,820 | 7,310 | 6,080 | 6,530 | 5,290 | 8,030 | 6,690 | 7,170 |
| 48 | 4,850 | 7,360 | 6,130 | 6,580 | 5,330 | 8,100 | 6,740 | 7,230 |
| 49 | 4,960 | 7,620 | 6,270 | 6,740 | 5,450 | 8,390 | 6,900 | 7,400 |
| 50 | 5,060 | 7,890 | 6,410 | 6,890 | 5,570 | 8,670 | 7,050 | 7,570 |
| 51 | 5,230 | 8,110 | 6,600 | 7,100 | 5,750 | 8,910 | 7,270 | 7,800 |
| 52 | 5,400 | 8,330 | 6,800 | 7,310 | 5,940 | 9,160 | 7,490 | 8,030 |
| 53 | 5,570 | 8,550 | 7,000 | 7,520 | 6,130 | 9,400 | 7,710 | 8,260 |
| 54 | 5,730 | 8,770 | 7,200 | 7,730 | 6,320 | 9,640 | 7,930 | 8,490 |
| 55 | 5,900 | 8,990 | 7,400 | 7,940 | 6,510 | 9,880 | 8,150 | 8,730 |
| 56 | 6,070 | 9,210 | 7,600 | 8,150 | 6,700 | 10,120 | 8,370 | 8,960 |
| 57 | 6,240 | 9,430 | 7,800 | 8,360 | 6,890 | 10,360 | 8,590 | 9,190 |
| 58 | 6,410 | 9,650 | 8,000 | 8,570 | 7,080 | 10,610 | 8,810 | 9,420 |
| 59 | 6,570 | 9,870 | 8,200 | 8,780 | 7,270 | 10,850 | 9,030 | 9,650 |
| 60 | 6,750 | 10,040 | 8,420 | 9,020 | 7,420 | 11,040 | 9,260 | 9,910 |
| dH7 | ¥メカロック 組込価格 (本体価格+) | |
| S45C (HTTA・HTTK) | SUS304 (HTTAS) | |
| 8 | 2,920 | 7,540 |
| 10 | 3,030 | 7,830 |
| 12 | 3,270 | 8,410 |
| 14 | 3,320 | 8,550 |
| 15 | 3,530 | 9,120 |
| 16 | 3,590 | - |
| 17 | 3,590 | - |
| 18 | 3,710 | - |
| 19 | 3,710 | - |
| 20 | 3,860 | 10,000 |
| 22 | 3,970 | - |
| 24 | 4,030 | - |
| 25 | 4,200 | 10,860 |
| 28 | 4,370 | - |
| 30 | 4,920 | 11,730 |
| 32 | 4,640 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ
4.6
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5