メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。【材質】<プ...
詳細を確認
| dH7 | 最大許容トルクN・m | D | (L) | ||
| STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | ||
| 12 | 48 | 23 | 32 | 31 | 10.5 |
| 14 | 73 | 37 | 35 | 36 | 12 |
| 15 | 78 | 39 | 36 | 37 | |
| 16 | 83 | 42 | 37 | 38 | 13 |
| 17 | 88 | 45 | 38 | 39 | |
| 18 | 154 | 48 | 43 | 40 | 14 |
| 19 | 163 | 49 | 45 | 42 | |
| 20 | 171 | 97 | 46 | 46 | |
| 22 | 186 | 110 | 48 | 47 | |
| 24 | 206 | 121 | 50 | 49 | |
| 25 | 216 | 124 | 52 | 51 | |
| 28 | 353 | 141 | 54 | 53 | 15.5 |
| 30 | 382 | 149 | 57 | 56 | |
| 32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
| 35 | 451 | - | 63 | - | |
| 38 | 686 | 70 | 19 | ||
| 40 | 725 | 71 | |||
| 42 | 757 | 74 | 20 | ||
| 45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
| 48 | 1600 | 87 | |||
| 50 | 1660 | 89 | |||
| Type | 型式 | [ M ]材質*1 | [ S ]表面処理 | |||||||
| ベルト幅 19.1mm (3/4inch) | ベルト幅 25.4mm (1inch) | ベルト幅 38.1mm (1.5inch) | ベルト幅 50.8mm (2inch) | プーリ | フランジ | ブッシュ | プーリ | フランジ | ブッシュ | |
| H075 | H100 | H150 | H200 | |||||||
| MTPLA | ● | ● | ● | ● | 超々ジュラルミン系アルミ合金 | アルミ合金 | S45C相当 | 白アルマイト | − | |
| MTPL | ● | ● | ● | ● | S45C 相当 | SPCC | S45C 相当 | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| MTPLP | ● | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||||
| mm | 呼び | |||
| H075 | H100 | H150 | H200 | |
| A | 21 | 27 | 40 | 54 |
| W | 26 | 32 | 45 | 59 |
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 |
| MTPLP20H150 | − | F | − | 30 |
型式 | プーリ 形状 | dH7範囲 1mm単位指定 | P.D | O.D | F | E | |||||||||
Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | E形 | F形 | |||||||||||
H075 | H100 | H150 | H200 | H075 | H100 | H150 | H200 | ||||||||
STブッシュ | STブッシュ | STブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ | STブッシュ | STブッシュ | ||||||||
| MTPLA MTPL MTPLP | 14 | H075 H100 H150 H200 | E F | 12・14~17 | 15〜17 | 16〜17 | 12・14~17 | 15〜17 | 16〜17 | 56.60 | 55.22 | 61 | 45 | ||
| 15 | 14〜20 | 15〜20 | 16〜20 | 14〜20 | 14〜20 | 15〜20 | 16〜20 | 60.64 | 59.27 | 67 | 50 | ||||
| 16 | 14〜20・22・24・25 | 14〜20・22・24・25 | 15~20・22・24・25 | 16~20・22・24・25 | 14〜20・22・24・25 | 15~20・22・24・25 | 16~20・22・24・25 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | ||||
| 17 | 68.72 | 67.35 | 80 | 60 | |||||||||||
| 18 | 72.77 | 71.39 | |||||||||||||
| 19 | 14~20・22・24・25・28・30・32 | 15~20・22・24・25・28・30・32 | 16~20・22・24・25・28・30・32 | 14~20・22・24・25・28・30・32 | 15~20・22・24・25・28・30・32 | 16~20・22・24・25・28・30・32 | 76.81 | 75.44 | 87 | 67 | |||||
| 20 | 80.85 | 79.48 | |||||||||||||
| 21 | 14~20・22・24・25・28・30・32・35 | 15~20・22・24・25・28・30・32・35 | 16~20・22・24・25・28・30・32・35 | 15~20・22・24・25・28・30・32・35 | 16~20・22・24・25・28・30・32・35 | 84.89 | 83.52 | 95 | 75 | ||||||
| 22 | 88.94 | 87.56 | |||||||||||||
| 23 | 92.98 | 91.61 | 99 | 80 | |||||||||||
| 24 | 19・20・22・24・25・28・30・32・35 | 19・20・22・24・25・28・30・32 | 19・20・22・24・25・28・30・32・35 | 97.01 | 95.65 | 104 | 84 | ||||||||
| 25 | 19・20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 19・20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 101.06 | 99.69 | 111 | 90 | |||||||||
| 26 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 20・22・24・25・28・30・32 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 105.11 | 103.73 | ||||||||||
| 27 | 109.15 | 107.78 | 115 | 95 | |||||||||||
| 28 | 113.19 | 111.82 | 123 | 102 | |||||||||||
| 29 | 117.23 | 115.86 | |||||||||||||
| 30 | 121.28 | 119.90 | 127 | 105 | |||||||||||
| 31 | 125.32 | 123.95 | 131 | 110 | |||||||||||
| 32 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・ 42 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48 | 20・22・24・25・28・30・32 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48 | 129.36 | 127.99 | 135 | 115 | ||||||
| 33 | 133.40 | 132.03 | 140 | 120 | |||||||||||
| 34 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50 | 20・22・24・25・28・30・32 | 20・22・24・25・28・30・32 | 20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50 | 137.45 | 136.07 | 144 | 125 | ||||||
| 35 | 141.49 | 140.12 | 152 | 130 | |||||||||||
| 36 | 145.53 | 144.16 | |||||||||||||
| 37 | − | − | − | − | 149.57 | 148.20 | 160 | 140 | |||||||
| 38 | 25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50 | 25・28・30・32 | 25・28・30・32・35・38・40・42 | 153.62 | 152.24 | 165 | |||||||||
| 39 | 157.66 | 156.29 | 144 | ||||||||||||
| 40 | 161.70 | 160.33 | 170 | 150 | |||||||||||
| 41 | 165.74 | 164.37 | 175 | 155 | |||||||||||
| 42 | 169.79 | 168.41 | 180 | ||||||||||||
| 43 | 173.83 | 172.46 | 160 | ||||||||||||
| 44 | 177.87 | 176.50 | 190 | 170 | |||||||||||
| 45 | 181.91 | 180.54 | |||||||||||||
| 46 | 185.96 | 184.58 | 200 | 175 | |||||||||||
| 47 | 190.00 | 188.63 | 205 | 180 | |||||||||||
| 48 | 194.04 | 192.67 | |||||||||||||
| 49 | 198.08 | 196.71 | 210 | 185 | |||||||||||
| 50 | 202.13 | 200.76 | |||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 | − | (BMC…etc.) |
| MTPLA20H100 | − | E | − | 17 | − | FC84.5 |
| Alterations | フランジカット | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | 表面処理追加 | |
| Code | FC | NFC | LFC・RFC | BMC・BMR | |
| Spec. | フランジをカットして低くします。 FC:0.5mm単位指定 [ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。 | フランジをカシメずに 出荷します。 (フランジ付属) | ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側 (RFC)の片側のみフランジをカシメて 出荷します。(フランジ1枚付属) | ブッシュに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) [ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理) BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理) | |
![]() | [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 指定方法 FC35 | ![]() | ![]() | ||
| ¥/1Code | 300 | 無料 | 無料 | BMC:500 BMR: 800(歯数14~20) 1,900(歯数21~72) | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。
【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<ブッシュ>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
H075(19.1mm:3/4インチ)
H100(25.4mm:1インチ)
H150(38.1mm:1.5インチ)
H200(50.8mm:2インチ)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、ブッシュへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト、ロングタイミングベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、ロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| MTPLA | MTPL(×1.0) MTPLP(×1.1) | |||||||||||||||
| H075 | H100 | H150 | H200 | H075 | H100 | H150 | H200 | |||||||||
| E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |
| 14 | 5,790 | 6,120 | 5,820 | 6,160 | 6,630 | 6,970 | 7,400 | 7,740 | 5,150 | 5,610 | 5,420 | 5,750 | 6,060 | 6,410 | 6,670 | 7,020 |
| 15 | 6,090 | 6,540 | 6,120 | 6,570 | 6,970 | 7,410 | 7,790 | 8,230 | 5,330 | 5,810 | 5,620 | 6,070 | 6,280 | 6,720 | 6,890 | 7,330 |
| 16 | 6,980 | 7,500 | 7,020 | 7,540 | 7,910 | 8,420 | 8,880 | 9,410 | 6,100 | 6,650 | 6,430 | 6,950 | 7,110 | 7,610 | 7,850 | 8,370 |
| 17 | 7,140 | 7,650 | 7,180 | 7,710 | 8,110 | 8,620 | 9,120 | 9,650 | 6,100 | 6,650 | 6,430 | 6,950 | 7,110 | 7,610 | 7,850 | 8,370 |
| 18 | 7,730 | 8,340 | 7,770 | 8,380 | 8,870 | 9,500 | 9,740 | 10,360 | 6,770 | 7,380 | 7,130 | 7,740 | 7,990 | 8,610 | 8,600 | 9,220 |
| 19 | 7,990 | 8,600 | 8,040 | 8,650 | 9,220 | 9,850 | 10,150 | 10,770 | 6,770 | 7,380 | 7,130 | 7,740 | 7,990 | 8,610 | 8,600 | 9,220 |
| 20 | 8,660 | 9,350 | 8,720 | 9,410 | 10,010 | 10,700 | 11,320 | 12,010 | 7,490 | 8,160 | 7,890 | 8,570 | 8,870 | 9,570 | 9,870 | 10,540 |
| 21 | 9,010 | 9,720 | 9,060 | 9,790 | 10,410 | 11,130 | 11,770 | 12,500 | 7,680 | 8,360 | 8,090 | 8,820 | 9,100 | 9,820 | 10,070 | 10,800 |
| 22 | 9,320 | 10,040 | 9,380 | 10,100 | 10,760 | 11,490 | 12,110 | 12,830 | 8,010 | 8,730 | 8,440 | 9,170 | 9,490 | 10,210 | 10,460 | 11,190 |
| 23 | 10,000 | 10,730 | 10,050 | 10,790 | 11,360 | 12,110 | 12,710 | 13,450 | 8,550 | 9,310 | 9,010 | 9,740 | 9,930 | 10,670 | 10,880 | 11,620 |
| 24 | 10,660 | 11,410 | 10,720 | 11,490 | 11,960 | 12,720 | 13,300 | 14,070 | 9,080 | 9,890 | 9,570 | 10,320 | 10,370 | 11,130 | 11,290 | 12,050 |
| 25 | 10,900 | 11,640 | 10,960 | 11,720 | 12,270 | 13,030 | 13,730 | 14,500 | 9,080 | 9,890 | 9,570 | 10,320 | 10,370 | 11,130 | 11,290 | 12,050 |
| 26 | 11,080 | 11,850 | 11,140 | 11,930 | 12,620 | 13,410 | 14,700 | 15,480 | 9,250 | 10,080 | 9,740 | 10,540 | 10,720 | 11,500 | 12,240 | 13,040 |
| 27 | 11,370 | 12,160 | 11,450 | 12,230 | 13,030 | 13,820 | 15,070 | 15,860 | 9,410 | 10,250 | 9,910 | 10,700 | 10,950 | 11,730 | 12,380 | 13,180 |
| 28 | 11,670 | 12,450 | 11,740 | 12,530 | 13,440 | 14,230 | 15,420 | 16,220 | 9,570 | 10,420 | 10,070 | 10,860 | 11,170 | 11,960 | 12,520 | 13,310 |
| 29 | 11,810 | 12,600 | 11,890 | 12,670 | 13,620 | 14,420 | 15,690 | 16,490 | 9,570 | 10,420 | 10,070 | 10,860 | 11,160 | 11,950 | 12,520 | 13,310 |
| 30 | 11,950 | 12,740 | 12,020 | 12,810 | 13,800 | 14,600 | 15,940 | 16,750 | 9,570 | 10,420 | 10,070 | 10,860 | 11,140 | 11,930 | 12,520 | 13,310 |
| 31 | 12,430 | 13,210 | 12,510 | 13,290 | 14,900 | 15,690 | 17,080 | 17,880 | 9,840 | 10,710 | 10,350 | 11,140 | 11,980 | 12,770 | 13,320 | 14,110 |
| 32 | 12,900 | 13,680 | 12,980 | 13,770 | 15,990 | 16,780 | 18,220 | 19,020 | 10,100 | 11,000 | 10,640 | 11,410 | 12,810 | 13,600 | 14,120 | 14,910 |
| 33 | 13,240 | 14,030 | 13,320 | 14,110 | 16,320 | 17,100 | 18,780 | 19,580 | 10,100 | 11,000 | 10,640 | 11,410 | 12,670 | 13,460 | 14,120 | 14,910 |
| 34 | 13,580 | 14,360 | 13,660 | 14,450 | 16,630 | 17,430 | 19,340 | 20,140 | 10,100 | 11,000 | 10,640 | 11,410 | 12,530 | 13,320 | 14,120 | 14,910 |
| 35 | 13,650 | 14,440 | 13,730 | 14,520 | 16,940 | 17,720 | 20,270 | 21,050 | 10,370 | 11,300 | 10,920 | 11,710 | 13,110 | 13,900 | 15,370 | 16,170 |
| 36 | 13,720 | 14,510 | 13,800 | 14,600 | 17,230 | 18,020 | 21,180 | 21,970 | 10,640 | 11,590 | 11,200 | 11,990 | 13,690 | 14,480 | 16,620 | 17,420 |
| 37 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11,240 | 12,020 | 13,730 | 14,520 | − | − |
| 38 | 11,260 | 12,050 | 13,770 | 14,560 | ||||||||||||
| 39 | 11,260 | 12,050 | 13,770 | 14,560 | ||||||||||||
| 40 | 11,260 | 12,050 | 13,770 | 14,560 | ||||||||||||
| 41 | 11,530 | 12,350 | 13,900 | 14,710 | ||||||||||||
| 42 | 11,790 | 12,630 | 14,040 | 14,860 | ||||||||||||
| 43 | 11,790 | 12,630 | 14,040 | 14,860 | ||||||||||||
| 44 | 11,790 | 12,630 | 14,040 | 14,860 | ||||||||||||
| 45 | 12,030 | 12,880 | 14,210 | 15,040 | ||||||||||||
| 46 | 12,270 | 13,140 | 14,370 | 15,210 | ||||||||||||
| 47 | 12,520 | 13,390 | 14,540 | 15,390 | ||||||||||||
| 48 | 12,750 | 13,650 | 14,720 | 15,580 | ||||||||||||
| 49 | 13,380 | 14,330 | 15,580 | 16,500 | ||||||||||||
| 50 | 14,010 | 15,000 | 16,440 | 17,400 | ||||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||