メカニカル部品技術窓口
軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。【材質】<プ...
詳細を確認
| dH7 | 最大許容トルクN・m | D | (L) | ||
| STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | ||
| 8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
| 10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
| 11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
| 12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
| 14 | 73 | - | 35 | - | 12 |
| 15 | 78 | 36 | |||
| 16 | 83 | 37 | 13 | ||
| 17 | 88 | 38 | |||
| 18 | 154 | 43 | 14 | ||
| 19 | 163 | 45 | |||
| 20 | 171 | - | 46 | - | 14 |
| 22 | 186 | 48 | |||
| 24 | 206 | 50 | |||
| 25 | 216 | 52 | |||
| 28 | 353 | 54 | 15.5 | ||
| 30 | 382 | 57 | |||
| 32 | 412 | 59 | 16.5 | ||
| Type | 型式 | [ M ]材質*1 | [ S ]表面処理 | ||||
| ベルト幅12.7mm (1/2inch) | プーリ | フランジ | ブッシュ | プーリ | フランジ | ブッシュ | |
| XL050 | |||||||
| MTPLA | ● | 超々ジュラルミン系アルミ合金 | アルミ合金 | S45C相当 | 白アルマイト | − | |
| MTPL | ● | S45C相当 | SPCC | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 |
| MTPL30XL050 | − | E | − | 17 |
型式 | プーリ形状 | dH7範囲 1mm単位指定 | P.D | O.D | F | E | |||
Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | E形 | F形 | |||||
| MTPLA MTPL | 20 | XL050 | E | 8 | − | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 |
| 21 | 33.96 | 33.45 | |||||||
| 22 | E F | 8 | 8 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | ||
| 23 | 37.19 | 36.68 | |||||||
| 24 | 38.81 | 38.30 | |||||||
| 25 | 8・10~12 | 8・10・11 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | |||
| 26 | 42.01 | 41.50 | |||||||
| 27 | 43.66 | 43.15 | |||||||
| 28 | 8・10~12・ 14~17 | 8・10~12 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | |||
| 29 | 46.89 | 46.39 | |||||||
| 30 | 10~12・14~17 | 10~12 | 48.51 | 48.00 | |||||
| 31 | 50.13 | 49.62 | |||||||
| 32 | 10~12・14~18 | 51.74 | 51.24 | 61 | 45 | ||||
| 33 | 53.36 | 52.85 | |||||||
| 34 | 54.98 | 54.47 | |||||||
| 35 | 56.60 | 56.09 | |||||||
| 36 | 10~12・14~20・22 | 58.21 | 57.70 | 67 | 50 | ||||
| 37 | 59.83 | 59.32 | |||||||
| 38 | 61.45 | 60.94 | |||||||
| 39 | 63.06 | 62.56 | |||||||
| 40 | 10~12・14~20・22・24・25・28・30 | 64.68 | 64.17 | 74 | 58 | ||||
| 41 | 66.30 | 65.79 | |||||||
| 42 | 67.91 | 67.41 | |||||||
| 43 | 69.53 | 69.02 | |||||||
| 44 | 10~12・14~20・22・24・25・28・30・32 | 10~12 | 71.15 | 70.64 | 80 | 60 | |||
| 45 | 72.77 | 72.26 | |||||||
| 46 | 74.38 | 73.87 | |||||||
| 47 | 76.00 | 75.49 | 83 | 63 | |||||
| 48 | 77.62 | 77.11 | 87 | 67 | |||||
| 49 | 79.23 | 78.73 | |||||||
| 50 | 80.85 | 80.34 | |||||||
| 51 | 82.47 | 81.96 | |||||||
| 52 | 84.08 | 83.58 | 95 | 75 | |||||
| 53 | 85.70 | 85.19 | |||||||
| 54 | 87.32 | 86.81 | |||||||
| 55 | 88.94 | 88.43 | 99 | 80 | |||||
| 56 | 90.55 | 90.04 | |||||||
| 57 | 92.17 | 91.66 | |||||||
| 58 | 93.79 | 93.28 | |||||||
| 59 | 95.40 | 94.90 | 104 | 84 | |||||
| 60 | 97.01 | 96.50 | |||||||
| 72 | 116.43 | 115.92 | 123 | 102 | |||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 | − | (FC・NFC・LFC・RFC・BMC・BMR) |
| MTPLA30XL050 | − | E | − | 17 | − | FC52.5 |
| Alterations | フランジカット | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | 表面処理追加 | |
| Code | FC | NFC | LFC・RFC | BMC・BMR | |
| Spec. | フランジをカットして低くします。 FC:0.5mm単位指定 [ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。 | フランジをカシメずに 出荷します。 (フランジ付属) | ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側 (RFC)の片側のみフランジをカシメて 出荷します。(フランジ1枚付属) | ブッシュに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) [ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理) BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理) | |
![]() | [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 指定方法 FC35 | ![]() | ![]() | ||
| ¥/1Code | 300 | 無料 | 無料 | BMC:500 BMR: 800(歯数20~31) 1,900(歯数32~72) | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。
【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<ブッシュ>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
XL050(12.7mm:1/2インチ)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、ブッシュへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト、ロングタイミングベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト アイアンラバー(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥基準単価 | |||
| MTPLA | MTPL | |||
| E形 | F形 | E形 | F形 | |
| 20 | 3,690 | − | 3,860 | − |
| 21 | 3,750 | |||
| 22 | 3,760 | 4,050 | 3,820 | 4,130 |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 3,800 | 4,100 | 3,850 | 4,160 |
| 26 | ||||
| 27 | 3,940 | 4,250 | 3,990 | 4,310 |
| 28 | 4,070 | 4,400 | 4,120 | 4,440 |
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 4,100 | 4,420 | 4,140 | 4,460 |
| 32 | 4,110 | 4,430 | 4,150 | 4,470 |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 4,370 | 4,710 | 4,410 | 4,760 |
| 36 | 4,630 | 5,000 | 4,670 | 5,040 |
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | 4,950 | 5,330 | 4,970 | 5,370 |
| 40 | 5,250 | 5,670 | 5,260 | 5,680 |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | 5,400 | 5,830 | 5,410 | 5,840 |
| 44 | 5,530 | 5,970 | 5,540 | 5,990 |
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | 5,760 | 6,230 | 5,760 | 6,230 |
| 48 | 6,000 | 6,470 | 5,990 | 5,460 |
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 6,100 | 6,580 | 6,080 | 6,560 |
| 52 | 6,210 | 6,700 | 6,170 | 6,670 |
| 53 | 6,310 | 6,810 | 6,270 | 6,770 |
| 54 | 6,420 | 6,930 | 6,360 | 6,880 |
| 55 | 6,520 | 7,050 | 6,460 | 6,980 |
| 56 | 6,630 | 7,160 | 6,550 | 7,090 |
| 57 | 6,730 | 7,280 | 6,650 | 7,190 |
| 58 | 6,840 | 7,390 | 6,740 | 7,300 |
| 59 | 6,940 | 7,510 | 6,840 | 7,400 |
| 60 | 7,010 | 7,570 | 6,970 | 7,530 |
| 72 | 7,770 | 8,390 | 7,710 | 8,320 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.8