17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6,264型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • アルミニウム
  • 丸穴 (H)[d](φ)

    ~mm
      [12-85/1φ単位]
    • 丸穴+タップ (P)[d](φ)

      ~mm
        [12-70/1φ単位]
      • 新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ)

        ~mm
        [12-50/1φ単位]
      • 旧JISキー溝穴+タップ (C)[d](φ)

        ~mm
      • 段付穴 (V)[d](φ)

        ~mm
          [12-85/1φ単位]
        • 段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ)

          ~mm
            [12-85/1φ単位]
          • 両端段付穴 (Y)[d](φ)

            ~mm
              [12-85/0.1φ単位]
              [12-85/1φ単位]
            • 二段段付穴 (WB)[d](φ)

              ~mm
                [12-85/1φ単位]
              • CAD

              • 出荷日

                • すべて
                • 3日以内
                • 5日以内

              バックラッシレスプーリ S8Mタイプ

              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:3日目~5日目

              【材質】<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当<フランジ>アルミ合金、SPC...

              詳細を確認
              • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              未確定:候補が6,264型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              外形図・規格表

              ■S8Mタイプ
              ●プーリ形状
              A
              [ ! ]
              B
              [ ! ]
              標準歯形
              歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:8.0mm)
              ■ベルト呼び幅・寸法
              mm呼び
              S8M150S8M250S8M300S8M400
              A17.028.033.044.0
              W22.033.038.049.0
              L 歯数18~4037.048.053.064.0
              L 歯数44~6042.053.058.069.0
              ■タップ穴寸法表(軸穴仕様:P・N・C)
              dH7
              軸穴内径
              M
              (並目)
              付属品
              セットスクリュー
              12M4M4×3
              13〜17M5M5×4
              18〜30M6M6×5
              31〜45M8M8×6
              46〜70M10M10×8

              ■歯数・寸法

              mm歯数
              18192021222425262830323436384044485060
              P.D.45.8448.3850.9353.4856.0261.1263.6666.2171.3076.3981.4986.5891.6796.77101.86112.05122.23127.32152.79
              O.D.44.4647.0149.5652.1054.6559.7462.2964.8469.9375.0280.1285.2190.3095.39100.49110.67120.86125.95151.42
              D32353640414648515560637075808590100100100
              F52555861616770748087879599104111119127135160
              E364040454550565860676775808490100105115140
              [ ! ]アルミフランジの場合、フランジ厚みが1.5になります。
              [ ! ]軸穴仕様H(丸穴)・V,F(段付穴)・Y(両端段付穴)・WB(二段段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
              [ ! ]ボス端面およびプーリ端面からのタップ位置寸法の公差は±0.3です。
              [ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

              ●軸穴仕様   軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。   [ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

              H 丸穴

              P 丸穴+タップ

              N 新JISキー溝穴+タップ
              C 旧JISキー溝穴+タップ

               

              [ ! ]タップ穴とセットスクリューは
                   付きません。

              [ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
                   120°近辺になります。

              [ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。

               

              V 段付穴

              F 段付穴(ボス側ザグリ)

              Y 両端段付穴

              WB 二段段付穴

              [ ! ]タップ穴とセットスクリューは
                   付きません。

              [ ! ]B形のみ適用
              [ ! ]タップ穴とセットスクリューは
                   付きません。

              [ ! ]A形のみ適用
              [ ! ]タップ穴とセットスクリューは
                   付きません。
              [ ! ]Q(R)-Y≧2

              [ ! ]A形のみ適用
              [ ! ]タップ穴とセットスクリューは
                   付きません。
              [ ! ]Q-R≧2
              [ ! ]R-WB≧2

              Typeベルト幅[ M ]材質*1[ S ]表面処理[ A ]付属品*1
              セットスクリュー
              15mm25mm30mm40mmプーリフランジ
              S8M150S8M250S8M300S8M400
              BLPA超々ジュラルミン系
              アルミ合金
              アルミ合金白アルマイトSUS304
              BLPK硬質アルマイト*2
              BLPN無電解ニッケルメッキ
              BLPTS45C相当SPCCSCM435
              (四三酸化鉄皮膜)
              BLPM四三酸化鉄皮膜
              BLPP無電解ニッケルメッキ
              [ ! ]フランジカシメ済、軸穴P、N、Cにはセットスクリュー付属
              [ ! ]輸送中の揺れによりセットスクリューが本体から外れている場合がございます。
              *1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
              *2 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜

              規格表

               型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST
              (軸穴仕様:H・P・N・C)BLPA40S8M150AN30            
              (軸穴仕様:V・F)BLPK60S8M400BF40Z60J25.0        
              (軸穴仕様:Y・WB)BLPA20S8M250AY15    Q20R23S3T15
              型式プーリ
              形状
              プーリ形状
              Type歯数種類
              呼び幅
              AB
              軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
              H
              丸穴
              P
              丸穴+タップ
              NC
              キー溝+タップ
              V
              段付穴
              Y
              両段付穴・
              WB
              二段段付穴
              H
              丸穴
              P
              丸穴+タップ
              NC
              キー溝+タップ
              V・F
              段付穴
              VZ
              Z−d≧2
              J
              (0.1mm単位)
              Y(d)
              WB(d)
              Q・RS・T
              (0.1mm単位)
              V・FZ
              Z−d≧2
              J
              (0.1mm単位)
              アルミ
              BLPA
              BLPK
              BLPN



              BLPT
              BLPM
              BLPP
              18S8M150

              S8M250

              S8M300

              S8M400
              A

              B
              12〜3212~2612~2612〜3014〜323.0≦J≦W−3.012〜3014〜323~23
              S+T≦W−3
              12~2812~2212~2012~2614~283.0≦J≦L−3.0
              1912〜3612~2812~2812〜3414〜3612〜3414〜3612~3112~2512~2012~2914~31
              2012〜3612~3012~3012〜3414〜3612〜3414〜3612~3212~2612~2212~3014~32
              2112〜4112~3212~3212〜3914〜4112〜3914〜4112~3612~3012~2412~3414~36
              2212〜4112~3412~3412〜3914〜4112〜3914〜4112~3712~3012~2512~3514~37
              2412〜4612~4012~4012〜4414〜4612〜4414〜4612~4212~3412~2812~4014~42
              2512〜5212~4012~4012〜5014〜5212〜5014〜5212~4412~3612~2812~4214~44
              2614〜5414~4514~4514〜5216〜5414〜5216〜5414~4714~3914~3114~4516~47
              2814〜5614~4814~4814〜5416〜5614〜5416〜56145114~4314~3514~4916~51
              3014〜6314~5014~5014〜6116〜6314〜6116〜6314~5614~4614~3814~5416~56
              3214〜6314~5514~5514〜6116〜6314〜6116〜6314~5914~4914~4514~5716~59
              3416〜6716~6016~5516〜6518〜6716〜6518〜6716~6616~5616~4816~6418~66
              3616〜7216~6516~5516〜7018〜7216〜7018〜7216~7116~6116~5016~6918~71
              3816〜7616~6516~5516〜7418〜7616〜7418〜7616~7616~6516~5016~7418~76
              4020〜8020~7020~5520〜8022〜8220〜8022〜8220〜8020~6520~5520〜7922〜81
              4420〜8520~7020~5520〜8522〜9220〜8522〜9220〜8020~7020~5520〜8422〜86
              4820〜8520~7020~5520〜8522〜9520〜8522〜9520〜8520~7020~5520〜8522〜95
              5020〜8520~7020~5520〜8522〜9520〜8522〜9520〜8520~7020~5520〜8522〜95
              6020〜8520~7020~5520〜8522〜9520〜8522〜9520〜8520~7020~5520〜8522〜95
              [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径51〜54は製作できません。[ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径13・14・17・21~55は製作できません。

              追加工

              型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST(KC90…etc.)
              BLPA36S8M250AH65            NFC     
              Alterations止めねじ角度変更フランジカシメなしフランジカシメ片側のみフランジカット
              CodeKC90NFCRFC・LFCFC
              Spec.止めねじ角度を90°に 変更します。

              [ ! ]A形プーリの場合は
              山を避けるため
              90°近辺になります。

              (フランジ2枚付属)
              指定方法 NFC
              (フランジ1枚付属)
              指定方法 RFC
              フランジ外径を0.5mm単位でカット
              指定方法 FC17
              適用条件
              [ ! ]FC≧(O. D.)+1
              [ ! ]FC≦F-2

              [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。

              ¥/1Code無料無料無料300
              Alterations止め輪溝追加工ベアリング押さえ用テーパ加工ボスカットタップ穴寸法変更付属セットスクリュー長さ変更
              CodeSRGBTCBCTPCSLH
              Spec.

              段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。

              止め輪溝寸法>>P.1465
              SRG指定 2.5~40.5mm
                   0.5mm単位
              適用条件[ ! ]肉厚最低2mm
              [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用

              [ ! ]Z寸法の止め輪溝規
              格を適用

              [ ! ]n≦J-SRG-m
              指定方法 SRG7

              ベアリング内輪押さえ用テーパ加工

              指定方法 BTC12-TL3
              適用条件
              [ ! ]A形のみ適用
              [ ! ]軸穴仕様H・Pのみ適用
              [ ! ]LT<L-W
              [ ! ]E-D≦6の際、片側カ
                シメ・フランジ一枚付属

              ボスの長さを0.5mm単位でカット

              指定方法 BC6.5
              適用条件
              [ ! ]軸穴仕様H・V・F:
                3≦BC<L-W
              [ ! ]軸穴仕様P・N・C:
                M+3≦BC<L-W
              [ NG ]A形は適用不可
              指定方法 TPC5
              適用条件

              [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用

              MTPC
              M4M5
              M5M4・M6
              M6M5・M8
              M8M6・M10
              M10M8
              指定方法 SLH10
              適用条件

              [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用

              セットスクリューSLH
              M4×35・8
              M5×46・10
              M6×510
              M8×610・12
              M10×812・15
              詳細は追加工概要 >>P.1466
              ¥/1Code200500500無料無料
              Alterations側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
              側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
              CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
              Spec.ボス側の側面にタップ穴を追加工します。
              指定方法 QTC28-M4
              Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
              M選択 M3,M4,M5,M6,M8
              適用条件
              [ ! ]肉厚条件 最低2mm   計算式>>P.1466
              [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
              ボス側の側面にキリ穴を追加工します。
              指定方法 KTC28-K4.5
              K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
              K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定)
              適用条件
              [ ! ]肉厚条件 最低2mm   計算式>>P.1466
              [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
              ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。
              指定方法 ZTC28-ZM4
              Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
              ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
              適用条件
              [ ! ]肉厚条件 最低2mm   計算式>>P.1466
              [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466

              (6ヵ所)

              (4ヵ所)

              (3ヵ所)

              (6ヵ所)

              (4ヵ所)

              (3ヵ所)

              (6ヵ所)

              (4ヵ所)

              (3ヵ所)

              詳細は追加工概要 >>P.1466
              ¥/1CodeQTC:400  QFC:500  QSC:600KTC:500  KFC:600  KSC:800ZSC:1,000   ZTC・ZFC:700
              [ ! ]1-1465、1-1466はこちらを参照ください。

              型番リスト

              表示件数
              型番

              使用ベルト幅

              (mm)

              歯数

              (T)

              プーリ形状

              表面処理

              材質

              丸穴 (H)[d]

              (φ)

              丸穴+タップ (P)[d]

              (φ)

              新JISキー溝穴+タップ (N)[d]

              (φ)

              旧JISキー溝穴+タップ (C)[d]

              (φ)

              段付穴 (V)[d]

              (φ)

              段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d]

              (φ)

              両端段付穴 (Y)[d]

              (φ)

              二段段付穴 (WB)[d]

              (φ)

              RoHS?最小発注数量
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 32
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              10
              1個
              15
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              10
              1個
              15
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 22
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 32
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              10
              1個
              25
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              10
              1個
              25
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 22
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              25
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 32
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              10
              1個
              30
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              10
              1個
              30
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 22
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              30
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 32
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              10
              1個
              40
              18
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 30
              -
              10
              1個
              40
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 22
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              40
              18
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 26
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              12 ~ 36
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              12 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              12 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 34
              -
              -
              -
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 34
              10
              1個
              15
              19
              A形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              12 ~ 34
              -
              10
              1個
              15
              19
              B形
              白アルマイト
              [アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
              -
              -
              -
              12 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              10
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目

              詳細情報

              基本情報

              【材質】
              <プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
              <フランジ>アルミ合金、SPCC
              【表面処理】
              白アルマイト、黒アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
              【付属品:セットスクリュー】
              SUS304、SCM435(四三酸化鉄被膜)
              *材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
              【ベルト種類(幅寸法)】
              S8M150(15mm)
              S8M250(25mm)
              S8M300(30mm)
              S8M400(40mm)
              【プーリ形状】
              A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)
              【軸穴形状】
              丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS・旧JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)
              軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
              【追加工】
              止めねじ角度を90°に変更、フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、止め輪溝追加工、ベアリング押さえ用テーパ加工、ボスカット、タップ穴寸法変更、付属セットスクリュー長さ変更、側面タップ穴、側面通し穴、側面ザグリ穴
              【関連商品】
              <タイミングベルト>
              ハイトルクタイミングベルトスーパーハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
              <アイドラー>
              歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


              標準プーリに対し、バックラッシ量を大幅に低減させたタイミングプーリです。
              特殊なタイミングベルトを使用する必要はございません。三ツ星ベルト(株)及びバンドー化学(株)のベルト規格S8Mに適合します。


              ◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
              タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

              ご注意

              • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              納期・価格

              価格表

              ■価格計算例
              H(丸穴)指定時
              例:BLPA18S8M150-A-H12
              (本体価格:4,080円×係数:1.0)=4,080円
              P(タップ穴)指定時
              例:BLPA18S8M150-A-P12
              (本体価格:4,080円×係数:1.0)+軸穴加工価格:910円=4,990円
              ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
              ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              歯数¥本体価格¥軸穴加工価格
              (本体価格+)
              BLPA(×1.0) BLPK(×1.1) BLPN(×1.2)BLPT(×1.0) BLPM(×1.05) BLPP(×1.15)
              S8M150S8M250S8M300S8M400S8M150S8M250S8M300S8M400
              ABABABABABABABABPN・C・V・FY・WB
              184,0804,9505,0206,0506,3207,6006,4207,6803,2203,8103,9304,6504,6305,4805,0105,9009101,5202,320
              194,2105,1205,2106,2706,5507,8806,6307,9803,3103,9004,0304,7504,7505,6005,1206,0509501,5602,380
              204,3905,3805,4706,5906,8808,2706,9508,3803,3603,9704,1304,8604,8605,7305,2206,1509701,6102,440
              214,4805,4805,5506,7106,9908,4107,0608,5103,5004,1404,2605,0505,0405,9505,4106,3801,0001,6702,520
              224,6605,6905,7606,9607,2608,7407,3308,8303,6204,2704,4005,2105,2006,1405,5906,6001,0301,7202,580
              245,0706,2106,2907,5907,9109,5307,9909,6703,8904,6204,7605,6305,6106,6306,0407,1501,1101,8502,750
              255,2506,4506,5207,9008,2009,9208,31010,0504,0204,7804,9105,8205,8006,8606,2407,3701,1601,9102,820
              265,4206,6306,7108,1309,03010,2108,55010,3204,1504,9105,0506,0005,9607,0706,4307,5901,1901,9702,910
              285,7607,0907,1808,6708,42010,8909,10011,0404,3505,1605,3106,2706,2707,3906,7207,9501,2402,0603,020
              305,9907,3207,4108,9809,31011,2709,43011,4004,5505,3805,5306,5506,5207,7307,0208,3101,2802,1503,140
              326,4307,9408,0009,73010,06012,22010,19012,4004,7505,6305,7906,8606,8408,0907,3608,6901,3502,2503,270
              346,9908,6208,69010,58010,92013,29011,06013,4805,1506,0706,2507,4007,3708,7407,9409,3901,4602,4503,530
              367,6309,4409,51011,57011,95014,53012,10014,7405,5906,6206,8108,0608,0409,5008,66010,2301,5902,6503,780
              388,39010,38010,46012,73013,14015,97013,31016,2306,2107,3607,5608,9608,93010,5609,61011,3501,7602,9604,190
              409,41011,69011,76014,34014,78018,00014,97018,2906,8008,0608,3209,8309,81011,58010,55012,4701,9403,2804,600
              4410,09012,90012,63015,77015,88019,79016,08020,0307,1608,4708,73010,31010,30012,17011,07013,0902,0403,4004,770
              4811,38014,63014,27017,86017,93022,42018,17022,6808,0109,4909,77011,56011,53013,63012,40014,6602,2803,8105,300
              5012,37015,77015,47019,27019,44024,19019,70024,4908,84010,47010,78012,76012,74015,04013,70016,1902,5204,2105,820
              6016,17020,87020,33025,53025,54032,04025,91032,45011,25013,32013,72016,24016,20019,15017,44020,6003,2105,3407,300
              数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
              数量区分標準対応個別対応
              小口大口
              数 量1~910~1213~1415~3031~
              値引率基準単価5%10%23%お見積り
              出荷日通常
              [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
              [ ! ]BLPMは係数(×1.05)、BLPKは係数(×1.1)、
              BLPPは係数(×1.15)、BLPNは係数(×1.2)を表中の価格に掛けた金額が本体価格となります。(1円単位切り捨て)
              [ ! ]基準単価は、(本体価格+軸穴加工価格)となります。
              [ ! ]H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。
              [ ! ]数量スライドは本体基準単価にのみ適用されます。

              納期

              ●BLPA・BLPT・BLPM・BLPP
               3 日目出荷
              ●BLPK・BLPN
               5 日目出荷


              出荷日については、こちらをご覧ください。

              概要・仕様

              仕様・概要

              ■バックラッシレスプーリ(S8M)の特長

              ●タイミングプーリ・ベルトによる高精度な位置決め機構に対応するため、バックラッシの量を低減させたタイミングプーリです。

              ●標準のS8Mプーリに対し、バックラッシ量は大幅に低減されます。
              (低減量は使用環境により異なります。)

              ●タイミングベルトは通常のS8Mを使用いただけます。

              参考:バックラッシレスプーリと
              標準プーリの振れ角度比較

              〈試験条件〉
              ベルトタイプ :S8M  
              ベルト幅   :25mm  
              プーリサイズ :30歯(P.D. 76.39mm)  
              取付張力Ti :382N  

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              バックラッシレスプーリ S8Mタイプのレビュー
              4.6平均満足度:4.63件のレビュー
              外販用生産設備に対する付帯部品として使用
              5
              満足度:5.0
              平ベルトコンベアーに対する機械要素部品として使用しています。バックラッシレス効果を期し高精度な位置決めが必要な歯車装置に...もっと読む
              0人が参考にしています。
              選別機の搬送部品で使用
              4
              満足度:4.0
              選別機のローラーでワークを搬送する搬送部のタイミングプーリ部品に、ミスミのバックラッシレスプーリ(BLPN24S8M40...もっと読む
              0人が参考にしています。
              搬送装置の試作
              5
              満足度:5.0
              納期が早く、追加工のメニューも豊富。値段も手ごろで品質も全く問題なし。 試作品を製作するときに重宝しています。
              0人が参考にしています。

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              バックラッシレスプーリ S8Mタイプ
              【クリーン洗浄品】バックラッシレスプーリ S8Mタイプ
              ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
              面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
              【クリーン洗浄品】ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
              ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格------
              通常出荷日3日目〜6日目〜2日目〜3日目〜5日目〜3日目〜
              特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄-
              種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ面圧プーリタイミングプーリタイミングプーリ
              バックラッシレスタイプ該当該当非該当非該当非該当非該当
              ベルト種類S8MS8MS8MS8MS8MP8M
              タイミングプーリ/アイドラープーリプーリプーリプーリプーリプーリ
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング