17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

両端プローブ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

6万回~30万回コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

詳細を確認
  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、RNP50・RNP64・RNP85のバレル材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

RNP20

RNP30

RNP38

RNP38N

RNP50

RNP57

RNP64

RNP85

RNP60ST
(高周波対応)
[ NG ]先端形状選択は不可

RNP80ST
(高周波対応)
[ NG ]先端形状選択は不可

両端プローブ:関連画像

●RNP30・RNP38・RNP50・RNP64 先端形状パターン [ ! ]片側のみ選択

●RNP20 先端形状パターン [ ! ]片側のみ選択

●RNP38N・RNP57・RNP85 先端形状パターン [ ! ]片側のみ選択




番号部品[ M ]材質[ S ]表面処理
プランジャC1730Bニッケル下地金メッキ仕上
バレル銅合金*ニッケル下地金メッキ仕上*
スプリングSWP金メッキ仕上
*RNP30・38はリン青銅ニッケル下地金メッキ仕上、
RNP38Nは金クラッド、RNP57は洋白ニッケル下地金メッキ仕上、
RNP50・RNP64・RNP85はリン青銅ニッケル下地金メッキ仕上、
RNP60ST・80STはC1730Bニッケル下地金メッキ仕上になります。
RNP20の先端材質はSK4、バレル材質は金クラッドとなります。

規格表

型式先端形状
RNP20
RNP85
RNP60ST


 
AR
N

 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最小取付ピッチ*フルストロークスプリング圧許容電流抵抗値交換
目安回数
dd1d2¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.初期2/3ストローク1〜69本70〜99100〜500
RNP200.3mm1.3mm2gf6gf0.5A300mΩ6万回0.121,5101,4401,360
300.5mm0.8mm3gf15gf60mΩ10万回0.150.10.1990920700
381.0mm5gf15gf20万回0.20.150.15860800600
38N0.98mm5gf25gf10万回0.220.15990920700
500.8mm1.0mm3gf25gf1A50mΩ20万回0.30.20.2800750560
570.98mm13gf30gf0.30.2890840630
641.0mm20gf30gf30万回0.380.30.25700640590
851.0mm0.98mm22gf35gf20万回0.500.3800750700
60ST0.8mm0.5mm10gf25gf10万回890840630
80ST1.0mm0.5mm11gf30gf790
[ ! ]表示数量超えはお見積り
*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です
 
■参考値 バレル穴径
型式バレル外径参考バレル穴径
RNP200.200.22
RNP300.300.32
RNP380.380.40
RNP38N0.380.40
RNP500.500.52
RNP570.570.59
RNP640.640.66
RNP850.850.87
RNP60ST0.60.65
RNP80ST0.80.85

型番リスト

表示件数

最小取付ピッチ

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

フルストローク(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 材質

フルストローク

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ

(mm)

特性

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ外径

(mm)

プランジャ先端形状

RoHS?最小発注数量
0.3
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
5.1~10.0
[銅合金] 黄銅
1.3
2
6
1.5(左)/0.8(右)
標準
0~10
300
0.12
AR / H
10
1個
0.5
~30.0
~1.0
0.5
~0.30
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] りん青銅
0.8
3
15
0.5(左)/0.5(右)
標準
0~10
60
0.15
AH / AR / F / H
10
1個
0.5
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] りん青銅
1
5
15
0.76(左)/0.76(右)
標準
0~10
60
0.2
AH / AR / F / H
10
1個
0.5
~30.0
~1.0
0.5
~0.30
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] 黄銅
0.98
5
25
1.1(左)/0.6(右)
標準
0~10
60
0.22
AH / C / H / N
10
1個
0.8
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] りん青銅
1
3
25
1.0(左)/0.9(右)
標準
0~10
50
0.3
AH / AR / F / H
10
1個
0.8
~30.0
~1.0
1
~0.30
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] 黄銅
0.98
13
30
1.1(左)/0.6(右)
標準
10.1~20
50
0.3
AH / C / H / N
10
1個
0.8
~30.0
~1.0
1
0.31~0.60
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] 黄銅
0.5
10
25
0.5
高周波対応
0~10
50
0.35
-
10
1個
0.8
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] りん青銅
1
20
30
0.76(左)/0.76(右)
標準
10.1~20
50
0.38
AH / AR / F / H
10
1個
1
~30.0
~1.0
1
0.31~0.60
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] 黄銅
0.5
11
30
0.5
高周波対応
10.1~20
50
0.5
-
10
1個
1
30.1~50.0
~1.0
1
0.31~0.60
[銅合金] C1730B
~5.0
[銅合金] りん青銅
0.98
22
35
1.1(左)/0.6(右)
標準
20.1~30
50
0.5
AH / C / H / N
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
979
( 1,077 )
3日目
-
( - )
3日目
979
( 1,077 )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

6万回~30万回

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、RNP50・RNP64・RNP85のバレル材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ボードやIC検査用のソケットに挿入して使用します。

両端プローブ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両端プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端プローブ
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
一体型コンタクトプローブ スタンダードタイプ
メーカーミスミテスプロテスプロテスプロテスプロミスミ
通常価格-7,0598,78437,6517,284660 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目
種類両側プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ片側プローブ一体型プローブ
プランジャ 表面処理ニッケル下地金メッキ仕上金メッキ金メッキ合金メッキ金メッキニッケル下地金メッキ仕上
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.003.01~3.01~1.51~2.003.01~-
一体型プローブ種類ばね内蔵----スタンダードタイプ
プランジャ長さ(範囲)(mm)0.1~3----12.1~15

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト