メカニカル部品技術窓口
導通のON/OFFをプローブで行うことが出来ます。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しく...
詳細を確認SNP30
*先端形状GP8は先端長さが14.0になります。
[ ! ]プローブ抜止め付です。

●SNP30 先端形状パターン
[ ! ]先端形状Sはフルストローク時に横荷重があると、プランジャの段部が引っ掛かり戻らない恐れがあります。

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ② | バレル | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| ③ | スプリング | SUS | − |
| ④ | プランジャ | C1730B | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ⑤ | スリーブ | ポリアセタール | − |
| ⑥ | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| ⑦ | パイプ | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式 | − | 先端形状 | − | リード線色 |
| SNP30 TNR8 FNP40L | − | B | − − | BL B |
| 型式 | フルストローク | 作動点 | スプリング圧 | 最大使用電圧 | 交換 目安回数 | 圧入用取付穴 寸法(参考) | 先端形状 B・G・L・S・BP・GP・GP8 | 先端形状 D・J | |||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| 初期 | 2/3ストローク | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜150 | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜150 | ||||||
| SNP30 | 6.0mm | 先端から1.0mm | 32gf | 105gf | 15V | 10万回 | 3.00〜3.03mm | 3,050 | 2,840 | 2,590 | 3,460 | 3,210 | 2,950 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,806円 ( 4,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,806円 ( 4,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
4通常価格(税別):1,595円

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):594円~