17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最小取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • ニードル
    • 三本針
    • ストレートクラウン
    • ワッフル
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • フルストローク(範囲)(mm)

  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

    • 炭素鋼
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • フルストローク(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

一体型コンタクトプローブ 樹脂スリーブタイプ

通常単価(税別)
396
税込単価
436
通常出荷日:3日目

スリーブ部が樹脂のため、治具に電気を通したくない時にご使用ください。コンタクトプローブ取り扱いメーカー...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

FNP22SF
FNP22

FNP40SF
FNP40

*TH形状は34.0になります。
[ ! ]コンタクト部のストロークに合わせ末端もストロークします。

適用端子>>こちら

一体型コンタクトプローブ 樹脂スリーブタイプ:関連画像

●FNP22SF・FNP22 先端形状パターン

●FNP40SF・FNP40 先端形状パターン

[ ! ]A形状はヘッド材質が黄銅、シャフト材質がSK4になります。
[ ! ]TH形状はホルダー材質がBS、針材質がSWPになります。

[ ! ]A形状はヘッド材質はSK4、シャフト材質がSWRHになります。
[ ! ]C形状は、プランジャ材質がSWPになります。
[ ! ]TH形状はホルダー材質がBS、針材質がSWPになります。

一体型コンタクトプローブ 樹脂スリーブタイプ:関連画像
番号部品[ M ]材質[ S ]表面処理
プランジャSK4ニッケルメッキ仕上
スリーブポリアセタール
スプリングステンレス

規格表

型式先端形状
FNP22A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最小取付ピッチ*フルストロークスプリング圧許容電流抵抗値交換
目安回数
圧入用取付穴
寸法(参考)
¥基準単価¥スライド単価
初期2/3ストローク1〜69本70〜99100〜500
FNP22SF 3.0mm 7.0mm0gf100gf3A 80mΩ30万回1.98〜2.00mm360340340
FNP22150gf
FNP40SF 5.0mm*17.0mm220gf3.48〜3.50mm
FNP40300gf
*先端形状Aは14.0㎜、THは9.5㎜になります。   [ ! ]表示数量超えはお見積り *隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です

型番リスト

表示件数

最小取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

フルストローク(範囲)

(mm)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

フルストローク

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ

(mm)

リセプタクル最外径

(φ)

バレル・リセプタクル長さ

(mm)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
[ワッフル] ワッフル-A
100.1~150.0
7.0~9.5
1.51~2.00
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
150
14
2.2
14
12.1~15
2
1.8
10
1個
3
[ニードル] ニードル-C
100.1~150.0
7.0~9.5
0.91~1.20
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
150
14
2.2
14
12.1~15
2
1
10
1個
3
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
100.1~150.0
7.0~9.5
0.91~1.20
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
150
14
2.2
14
12.1~15
2
1
10
1個
3
[三本針] 三本針-TH
100.1~150.0
7.0~9.5
1.51~2.00
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
150
14
2.2
14
12.1~15
2
1.7
10
1個
3
[ワッフル] ワッフル-A
50.1~100.0
7.0~9.5
1.51~2.00
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
100
14
2.2
14
12.1~15
2
1.8
10
1個
3
[ニードル] ニードル-C
50.1~100.0
7.0~9.5
0.91~1.20
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
100
14
2.2
14
12.1~15
2
1
10
1個
3
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
50.1~100.0
7.0~9.5
0.91~1.20
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
100
14
2.2
14
12.1~15
2
1
10
1個
3
[三本針] 三本針-TH
50.1~100.0
7.0~9.5
1.51~2.00
[炭素鋼] SK4
2.01~3.00
1.51~2.00
7.0
100
14
2.2
14
12.1~15
2
1.7
10
1個
5.0
[ワッフル] ワッフル-A
200.1~300.0
9.6~
2.10~
[炭素鋼] SK4
3.01~
3.01~
14.0
300
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
4.0
10
1個
5.0
[ニードル] ニードル-C
200.1~300.0
9.6~
1.51~2.00
SWP
3.01~
3.01~
17.0
300
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
1.76
10
1個
5.0
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
200.1~300.0
9.6~
1.51~2.00
[炭素鋼] SK4
3.01~
3.01~
17.0
300
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
1.76
10
1個
5.0
[三本針] 三本針-TH
200.1~300.0
7.0~9.5
2.10~
[炭素鋼] SK4
3.01~
3.01~
9.5
300
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
2.5
10
1個
5.0
[ワッフル] ワッフル-A
200.1~300.0
9.6~
2.10~
[炭素鋼] SK4
3.01~
3.01~
14.0
220
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
4.0
10
1個
5.0
[ニードル] ニードル-C
200.1~300.0
9.6~
1.51~2.00
SWP
3.01~
3.01~
17.0
220
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
1.76
10
1個
5.0
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
200.1~300.0
9.6~
1.51~2.00
[炭素鋼] SK4
3.01~
3.01~
17.0
220
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
1.76
10
1個
5.0
[三本針] 三本針-TH
200.1~300.0
7.0~9.5
2.10~
[炭素鋼] SK4
3.01~
3.01~
9.5
220
19.0
4.0
13
15.1~
3.5
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目

詳細情報

基本情報

スリーブ部が樹脂のため、治具に電気を通したくない時にご使用ください。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

一体型コンタクトプローブ 樹脂スリーブタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一体型コンタクトプローブ 樹脂スリーブタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
基板検査用のピン治具
5
満足度:5.0
数十年前に使用していたものとサイズ的に互換性があるため、今後も標準コンタクトプローブとして使用していきたい。
1人が参考にしています。
ワイヤーハーネスの検査用治具に使用
5
満足度:5.0
ワイヤーハーネスに使用のため、治具に電気を通したくないので樹脂製のスリーブタイプのコンタクトプローブを選定しました。他の...もっと読む
1人が参考にしています。
既存設備の置き換え・保守用
4
満足度:4.0
既存の設備の消耗品交換用して購入しました。 品物自体は従来から使用していますが、使いやすくて良いと思います。 また、短納...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一体型コンタクトプローブ 樹脂スリーブタイプ
一体型コンタクトプローブ スタンダードタイプ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
メーカーミスミミスミミスミテスプロテスプロテスプロ
通常価格396660 -1,59537,6517,0597,284
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ片側プローブ
許容電流(A)3-540050100
プランジャ 表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上合金メッキ金メッキ金メッキ
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)10.1~15.05.1~10.010.1~15.025.1~30.020.1~25.020.1~25.0
バレル/リセプタクル 材質ポリアセタール-黄銅銅合金銅合金銅合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング