メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ばねが内側に入っているため、周りとの干渉がなくホコリも入りにくいです。コンタクトプローブ取り扱いメーカ...
詳細を確認●FNPS22 先端形状パターン
●FNPS35
[ ! ]TH形状はホルダー材質がBS、針材質がSWPになります。

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | ヘッド | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| ② | プランジャ | SWP | ニッケルメッキ仕上 |
| ③ | ベアリング | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| ④ | カラー | SUS | − |
| ⑤ | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| ⑥ | スリーブ | 洋白 | 無電解ニッケルメッキ |
| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | ヘッド | 銅合金 | 無電解ニッケルメッキ |
| ② | プランジャ | SK4 | 無電解ニッケルメッキ |
| ③ | ベアリング | 銅合金 | 無電解ニッケルメッキ |
| ④ | カラー | 銅合金 | 無電解ニッケルメッキ |
| ⑤ | スプリング | SUS | − |
| ⑥ | スリーブ | 銅合金 | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | 先端形状 |
| FNPS22 | − | A |
| 型式 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | |||||||
| FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 30万回 | 1.98〜2.00mm | 540 | 500 | 490 |
| FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17〜3.19mm | 710 | 680 | 650 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):594円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 89シリーズ
3.8通常価格(税別):363円~