メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
丸型圧着端子や導線をネジ部に入れてナットで止めるはんだ付け不要のタイプです。コンタクトプローブ取り扱い...
詳細を確認
| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ② | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| ③ | スリーブ | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ④ | カラー | 黄銅 | ニッケルメッキ仕上 |
| ⑤ | ナット(SKNTR3) | SUS | ― |

A
B
C
G
G8
J
| 型式 | − | 先端形状 |
| MNP50 | − | G8 |
| 型式 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | ||||||||
| MNP50 | A・B・C G・G8・J | 7.0mm〈9.0mm〉 | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 30万回 | 4.18〜4.2mm | 1,450 | 1,370 | 1,340 |





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 88シリーズ
4.3通常価格(税別):99円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 20シリーズ
4通常価格(税別):154円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~