メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
接触点が少なく導電性が優れているため、安定した通電が可能で、高さ調整が可能です。コンタクトプローブ取り...
詳細を確認

[ ! ]コンタクト部のストロークに合わせ末端もストロークします。
[ ! ]ナットの単品販売は標準部品としてのお取り扱いがありません。下記関連リンク「規格外品サービス」よりお見積もり・お問い合わせください。
A15![]() | D15![]() | E15![]() |
A18![]() | D18![]() | E18![]() |
A![]() | D![]() | E![]() |
| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ② | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| ③ | スリーブ | SK4 | ニッケルメッキ仕上 |
| ④ | カラー | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 部品 | [ M ]材質 | B | (e) | T |
| ナット(FNP10N) | SUS304相当 | 4 | 4.6 | 1.6 |
| ナット(FNP13N) | SUS304相当 | 5 | 5.8 | 2 |
| 型式 | − | 先端形状 |
| FNP13 | − | A |
| 型式 | 先端形状 パターン | 取付ピッチ* (min.) | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | 圧入用 取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | ||||||||
| FNP10(ナットなし) | A15 D15 E15 A18 D18 E18 | 3.0mm (6.0mm) | 4.5mm | 60gf | 105gf | 3A | 80mΩ | 30万回 | M2×0.25 (細目) | 600 | 570 | 500 |
| FNP10N(ナット付) | 710 | 680 | 590 | |||||||||
| FNP10HDN(ナット付) | 56gf | 175gf | 710 | 680 | 590 | |||||||
| FNP13(ナットなし) | A D E | 5.0mm (7.0mm) | 4.0mm | 60gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 30万回 | M2.5×0.35 (細目) | 640 | 610 | 540 |
| FNP13N(ナット付) | 750 | 720 | 630 | |||||||||
| FNP13HDN(ナット付) | 58gf | 175gf | 750 | 720 | 630 | |||||||


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



ミスミからのコメント
この度は商品仕様についてご迷惑おかけし、大変申し訳ございませんでした。 今後改善や規格の追加を検討して参りますので、引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):594円~