メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
接触点が少なく導電性が優れているため、安定した通電が可能です。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡...
詳細を確認[ ! ]コンタクト部のストロークに合わせ末端もストロークします。
|
●GNP6・GNP8・GNP12 先端形状パターン

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| ① | プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ② | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| ③ | スリーブ | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ④ | カラー | 銅合金 | ニッケルメッキ仕上 |
| 型式 | − | 先端形状 |
| GNP12 | − | G |
| 型式 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | |||||||
| GNP6 | 0.8mm | 3.4mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50mΩ | 10万回 | 0.48〜0.5mm | 790 | 750 | 730 |
| GNP8 | 1.0mm | 3.4mm | 23gf | 80gf | 1A | 0.58〜0.6mm | 770 | 730 | 710 | ||
| GNP12 | 1.5mm | 4.0mm | 32gf | 95gf | 3A | 30万回 | 1.03〜1.05mm | 600 | 570 | 550 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
869円 ( 956円 ) | 3日目 |
869円 ( 956円 ) | 3日目 |
869円 ( 956円 ) | 3日目 |
869円 ( 956円 ) | 3日目 |
869円 ( 956円 ) | 3日目 |
847円 ( 932円 ) | 3日目 |
847円 ( 932円 ) | 3日目 |
847円 ( 932円 ) | 3日目 |
847円 ( 932円 ) | 3日目 |
847円 ( 932円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
4通常価格(税別):1,595円

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 89シリーズ
3.8通常価格(税別):363円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~