メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安30万回コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら
詳細を確認NP76
コンタクト
プローブ
NR76
リセプタクル
[ ! ]リセプタクルは
プローブ抜止め付です。

●NP76 先端形状パターン

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | C1730B | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ② | バレル | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③ | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式 | − | 先端(末端)形状 | − | リード線色 | − | リード線長さ |
| NR76 | − | A |
| 型式 | 最小取付ピッチ* | 取付ピッチ (min) | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1~69本 | 70~99 | 100~500 | |||||||
| NP76 | A・C・D・H・AS | 1.27mm | 6.0mm | 60gf | 150gf | 3A | 60mΩ | 30万回 | 260 | 250 | 240 |
| 型式 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1~69本 | 70~99 | 100~500 | |||
| NR76 | NP76 | 0.97〜0.98mm | 120 | 110 | 110 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ
2.8通常価格(税別):660円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~