メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安10万回コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら
詳細を確認NP72
NP72HD
コンタクト
プローブ
NR72K
リセプタクル

●NP72・NP72HD 先端形状パターン [ ! ]NP72HDには先端形状E・Jがありません。

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | SK4 | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 |
| ② | バレル | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③ | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
[ ! ]リセプタクルはプローブ抜止め付です。
| 型式 | − | 先端(末端)形状 | − | リード線色 | − | リード線長さ |
| NP72 | − | A |
| 型式 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1~69本 | 70~99 | 100~500 | |||||||
| NP72 | A・B・C・D・E・G・H・J・N | 1.27mm | 2.5mm | 30gf | 50gf | 2.5A | 60mΩ | 10万回 | 260 | 250 | 220 |
| NP72HD | 2.5mm | 15gf | 100gf | 240 | |||||||
| 型式 | 末端形状 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1~69本 | 70~99 | 100~500 | ||||
| NR72K | − | NP72 NP72HD | 0.88~0.89mm | 120 | 110 | 100 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ
4通常価格(税別):132円~