メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安3万回コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら
詳細を確認コンタクトプローブ
NP20
リセプタクル
NR20K

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | SK4 | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 |
| ② | バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③ | スプリング | SWP | 金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 銅合金 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
コンタクトプローブ/NP20 先端形状パターン

A (四ツ割)
B
C*
C40
D
E
G
N40
J*
J40
N*
H(四ツ割)
リセプタクル/NR20K 形状パターン

NR20K-B
NR20K-N-B
NR20K-C
| 型式 | − | 先端形状 |
| NP20 | − | A |
| 型式 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1~69本 | 70~99 | 100~500 | |||||||
| NP20 | A・B・C・C40・ D・E・G・H・J・ J40・N・N40 | 0.9mm | 2.0mm (3.0)mm | 20gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 3万回 | 510 | 480 | 420 |
| 型式 | 形状 パターン | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1~69本 | 70~99 | 100~500 | ||||
| NR20K | B N‐B C | NP20 | 0.63~0.64mm | 140 | 130 | 120 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
価格が安い代替相当品
|
|---|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
154円 ( 169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
154円 ( 169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
154円 ( 169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

INGUN
高電流プローブ HSS-150シリーズ
5通常価格(税別):629円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 20シリーズ
4通常価格(税別):154円~