17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • バレル/リセプタクル 材質

    • 銅合金
  • リセプタクル最外径(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ(mm)

    ~mm
  • リード線色選択

  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リード線付リセプタクル 26・31・38シリーズ対応

通常単価(税別)
407726
税込単価
448799
通常出荷日:3日目

ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

詳細を確認
  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、リセプタクルの材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



規格表

型式先端形状リード線色リード線長さ
NRB26
 
 R1000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式リード線
色選択
リード線長さ
(mm)
リード線導線最大使用
電圧
使用
リセプタクル
リード線長さ400mmリード線長さ1000mm
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~69本70~99100~5001~69本70~99100~500
NRB26W(白)
R(赤)
BL(青)
400
1000
φ0.3φ0.05×7本250VNR26600590580660640640
NRB31φ0.4φ0.08×7本NR31450440430510500500
NRB38φ0.4φ0.08×7本NR38370360360440430420
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

バレル/リセプタクル 材質

リセプタクル最外径

(φ)

バレル・リセプタクル長さ

(mm)

リード線色選択

リード線長さ

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[銅合金] りん青銅
0.4
12.9
BL(青)
1,000
0.36
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.4
12.9
BL(青)
400
0.36
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.4
12.9
R(赤)
1,000
0.36
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.4
12.9
R(赤)
400
0.36
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.4
12.9
W(白)
1,000
0.36
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.4
12.9
W(白)
400
0.36
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.5
12.7
BL(青)
1,000
0.44
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.5
12.7
BL(青)
400
0.44
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.5
12.7
R(赤)
1,000
0.44
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.5
12.7
R(赤)
400
0.44
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.5
12.7
W(白)
1,000
0.44
10
1個
[銅合金] りん青銅
0.5
12.7
W(白)
400
0.44
10
1個
[銅合金] 銅合金
0.62
12.8
BL(青)
1,000
0.5
10
1個
[銅合金] 銅合金
0.62
12.8
BL(青)
400
0.5
10
1個
[銅合金] 銅合金
0.62
12.8
R(赤)
1,000
0.5
10
1個
[銅合金] 銅合金
0.62
12.8
R(赤)
400
0.5
10
1個
[銅合金] 銅合金
0.62
12.8
W(白)
1,000
0.5
10
1個
[銅合金] 銅合金
0.62
12.8
W(白)
400
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
3日目
660
( 726 )
3日目
726
( 799 )
3日目
660
( 726 )
3日目
726
( 799 )
3日目
660
( 726 )
3日目
561
( 617 )
3日目
495
( 545 )
3日目
561
( 617 )
3日目
495
( 545 )
3日目
561
( 617 )
3日目
495
( 545 )
3日目
484
( 532 )
3日目
407
( 448 )
3日目
484
( 532 )
3日目
407
( 448 )
3日目
484
( 532 )
3日目
407
( 448 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、リセプタクルの材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●コンタクトプローブ・リセプタクル
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード線付リセプタクル 26・31・38シリーズ対応のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ユニークなプローブキット開発
4
満足度:4.0
線材が最初からついているので、工数の削減になりました。 誰でも簡単に使えるので品質安定にも繋がるかと思います。
0人が参考にしています。
検査治具台のワークへの導通コンタクト
4
満足度:4.0
適当な長さのリード線が取付いており、治具組立ての工数削減に有益。もう少し安価だと嬉しい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード線付リセプタクル 26・31・38シリーズ対応
リード線付リセプタクル 120シリーズ対応
リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応
リード線付リセプタクル 20.・58シリーズ対応
スイッチ付プローブ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格407-231 -336 -330 -3,355 -1,595
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リセプタクルリセプタクルリセプタクルリセプタクルスイッチ付プローブ一体型プローブ
プランジャ 表面処理ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)~1.001.51~2.001.01~1.50~1.003.01~3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.001.01~1.50~1.00~1.002.01~3.003.01~
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)10.1~15.025.1~30.030.1~15.1~20.030.1~10.1~15.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング