17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 種類

  • 最小取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • ニードル
    • 球状(SR)
    • カップ
    • フラット
    • ストレートクラウン
    • テーパクラウン
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • フルストローク(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

    • 炭素鋼
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • フルストローク(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンタクトプローブ/リセプタクル 31シリーズ

通常単価(税別)
209704
税込単価
230774
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交換目安3万回コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



NP31
NP31HD

コンタクト
プローブ

[ ! ]

NR31
リセプタクル

*先端形状により先端長さが2.0になります。
[ ! ]プローブに抜け止め加工をしています。

●NP31・NP31HD 先端形状パターン

[ ! ]NP31HDには先端形状D・G・Jがありません。

コンタクトプローブ/リセプタクル 31シリーズ:関連画像
■コンタクトプローブ
番号部品[ M ]材質[ S ] 表面処理
プランジャSK4ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
バレルりん青銅ニッケル下地金メッキ仕上
スプリングSWP金メッキ仕上
■リセプタクル
[ M ]材質[ S ] 表面処理
りん青銅ニッケル下地金メッキ仕上


規格表

型式先端形状リード線色リード線長さ
NP31A    
■コンタクトプローブ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式先端形状最小取付ピッチ*フルストロークスプリング圧許容電流抵抗値交換
目安回数
¥基準単価¥スライド単価
初期2/3ストローク1~69本70~99100~500
NP31A・B・C・D・E・
G・H・J・N
0.6mm2.0mm2gf22gf1A170mΩ3万回640610600
NP31HD6gf23gf
[ ! ]表示数量超えはお見積り
*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です

■リセプタクル
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式組合せ
コンタクトプローブ
圧入用取付穴
寸法(参考)
¥基準単価¥スライド単価
1~69本70~99100~500
NR31NP31 NP31HD0.42~0.43mm190180180
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

種類

最小取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

フルストローク(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

フルストローク

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ

(mm)

リセプタクル最外径

(φ)

バレル・リセプタクル長さ

(mm)

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
コンタクトプローブ
0.6
[テーパクラウン] テーパクラウン-A
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[球状(SR)] 球状(SR)-B
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[ニードル] ニードル-C
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[カップ] カップ-D
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[ニードル] ニードル-E
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[フラット] フラット-G
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[カップ] カップ-J
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[球状(SR)] 球状(SR)-N
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
2
22
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[テーパクラウン] テーパクラウン-A
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
6
23
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[球状(SR)] 球状(SR)-B
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
6
23
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[ニードル] ニードル-C
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
6
23
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[ニードル] ニードル-E
~30.0
1.1~2.6
1
0.31~0.60
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
6
23
4.5
-
10
0~10
170
3.1~5
0.31
0.34
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
6
23
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
コンタクトプローブ
0.6
[球状(SR)] 球状(SR)-N
~30.0
1.1~2.6
1
~0.30
[炭素鋼] SK4
ニッケルメッキ下地ロジュームメッキ仕上
-
5.1~10.0
2
6
23
2
-
10
0~10
170
0.1~3
0.31
0.21
10
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
ニッケル下地金メッキ仕上
~1.00
10.1~15.0
-
-
-
-
0.5
12.7
-
-
-
0.44
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交換目安3万回

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●コンタクトプローブ・リセプタクル
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトプローブ/リセプタクル 31シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品の測定用
5
満足度:5.0
この商品は、自社の製品の測定用に使用しています。製品それぞれの規格である取り付けピッチなどの測定をするのが目的です。製品...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用
5
満足度:5.0
治具に適しているため、サイズなどを考慮して選定しました。他に比較する商品はありませんでした。基板ガイドピンと一緒に使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトプローブ/リセプタクル 31シリーズ
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.91mm 1シリーズ
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ2.54mm 2シリーズ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格209-1,600 -1,800143 -77 -77 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.001.01~1.50-~1.00-1.01~1.50
バレル/リセプタクル 材質りん青銅黄銅黄銅銅合金銅合金-
特性標準標準標準標準標準標準

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング