17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 種類

  • 最小取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • ニードル
    • 球状(SR)
    • カップ
    • フラット
    • ストレートクラウン
    • テーパクラウン
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • フルストローク(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

    • 炭素鋼
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • フルストローク(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ(mm)

    ~mm
  • 一体型プローブ種類

  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンタクトプローブ/リセプタクル 26シリーズ

通常単価(税別)
297946
税込単価
3271,041
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交換目安3万回コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



NP26
コンタクト
プローブ

NR26
リセプタクル

[ ! ]

*先端形状により先端長さが2.0になります。
[ ! ]プローブに抜け止め加工をしています。

●NP26 先端形状パターン

コンタクトプローブ/リセプタクル 26シリーズ:関連画像
■コンタクトプローブ
番号部品[ M ]材質[ S ]表面処理
プランジャSK4ニッケル下地金メッキ仕上
バレルりん青銅ニッケル下地金メッキ仕上
スプリングSWP金メッキ仕上
■リセプタクル
[ M ]材質[ S ] 表面処理
りん青銅ニッケル下地金メッキ仕上


規格表

型式先端形状リード線色リード線長さ
NP26A    
■コンタクトプローブ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式先端形状最小取付ピッチ*フルストロークスプリング圧許容電流抵抗値交換
目安回数
¥基準単価¥スライド単価
初期2/3ストローク1~69本70~99100~500
NP26A・B・C・D・E・
G・H・N
0.5mm2.0mm3gf16gf0.5A200mΩ3万回860810790
[ ! ]表示数量超えはお見積り
*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です

■リセプタクル
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式組合せ
コンタクトプローブ
圧入用取付穴
寸法(参考)
¥基準単価¥スライド単価
1~69本70~99100~500
NR26NP260.34~0.35mm270260250
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

種類

最小取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

フルストローク(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

フルストローク

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ

(mm)

リセプタクル最外径

(φ)

バレル・リセプタクル長さ

(mm)

一体型プローブ種類

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
コンタクトプローブ
0.5
[テーパクラウン] テーパクラウン-A
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
4.5
-
10
ばね内蔵
0~10
200
3.1~5
0.26
0.3
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[球状(SR)] 球状(SR)-B
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
4.5
-
10
ばね内蔵
0~10
200
3.1~5
0.26
0.3
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[ニードル] ニードル-C
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
2
-
10
ばね内蔵
0~10
200
0.1~3
0.26
0.15
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[カップ] カップ-D
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
4.5
-
10
ばね内蔵
0~10
200
3.1~5
0.26
0.3
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[ニードル] ニードル-E
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
4.5
-
10
ばね内蔵
0~10
200
3.1~5
0.26
0.3
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[フラット] フラット-G
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
4.5
-
10
ばね内蔵
0~10
200
3.1~5
0.26
0.3
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[ストレートクラウン] ストレートクラウン-H
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
2
-
10
ばね内蔵
0~10
200
0.1~3
0.26
0.15
10
1個
コンタクトプローブ
0.5
[球状(SR)] 球状(SR)-N
~30.0
1.1~2.6
0.5
~0.30
[炭素鋼] SK4
-
5.1~10.0
2
3
16
2
-
10
ばね内蔵
0~10
200
0.1~3
0.26
0.15
10
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
~1.00
10.1~15.0
-
-
-
-
0.4
12.9
-
-
-
-
0.36
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

交換目安3万回

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●コンタクトプローブ・リセプタクル
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトプローブ/リセプタクル 26シリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
検査治具台のワークへの導通コンタクト
3
満足度:3.0
サイズ的に仕方ないところはあるが、あまりに脆弱。1サイズ上のNP38シリーズとの強度差が予想以上に大きかった。
3人が参考にしています。
製品の導通検査で使用
4
満足度:4.0
設計事務所なので、製造ラインではなく検査装置を製作する際に使用しています。ミスミのコンタクトプローブはよく使用しており、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトプローブ/リセプタクル 26シリーズ
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.91mm 1シリーズ
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ2.54mm 2シリーズ
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ/リセプタクル 取付ピッチ3.96mm
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ/リセプタクル 取付ピッチ3.18mm
【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.27mm E50シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格297-1,600 -1,8003,500 -3,500 -4,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プランジャ 表面処理ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.001.01~1.50-2.01~3.002.01~3.00~1.00
バレル/リセプタクル 材質りん青銅黄銅黄銅りん青銅りん青銅りん青銅
特性標準標準標準標準標準標準

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング