17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • カバー有無

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐熱端子台

通常単価(税別)
1,2102,900
税込単価
1,3313,190
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・耐熱端子台になります。カバー付き、カバー無しからお選びいただけます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MSNDTD MSNDTK (カバー付タイプ)

[ ! ]MSNDTK(カバー付タイプ)にはM3ねじ×4個が付属します。
■特長
・ 端子台本体は、特殊な樹脂(不飽和ポリエステル樹脂)を使用しておりますので、高温環境下でご使用いただけます。
・ 温調コントローラに複数のヒータのリード線を配線・接続する際にご利用ください。
[ ! ]80℃を超える雰囲気で使用の場合端子台及び、記名条片に若干変色が生じたり、端子台に緩みが生じますが、機能上問題ありません。
     また、配線には耐熱電線(200℃以上)をご使用願います。
[ ! ]端子ねじは定期的(年に一度を目安)に増し締めしてください。
No.部品名[ M ]材質[ S ]表面処理規格
端子台本体不飽和ポリエステル樹脂UL94V−0
端子ねじ炭素鋼亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
端子金具黄銅ニッケルメッキ
記名条片ファイバー(白色)
カバーフェノール板(黒色)

規格表

型式
MSNDTD8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AP端子
ねじ数
質量
(g)
MSNDTDMSNDTK
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.MSNDTDMSNDTK1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSNDTD

MSNDTK
248.535.5472791,1101,0601,6401,550
360.547.5691991,2201,1601,9201,820
4736081101191,3501,2902,1202,010
69784121481591,4501,3702,3402,220
8121.5108.5161872011,5001,4202,3802,260
10146133202252411,7101,6302,6602,530
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ] No.は極数を表します。

型番リスト

表示件数

極数

カバー有無

RoHS?最小発注数量
2
カバー無し
10
1個
3
カバー無し
10
1個
4
カバー無し
10
1個
6
カバー無し
10
1個
8
カバー無し
10
1個
10
カバー無し
10
1個
2
カバー付
10
1個
3
カバー付
10
1個
4
カバー付
10
1個
6
カバー付
10
1個
8
カバー付
10
1個
10
カバー付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・耐熱端子台になります。カバー付き、カバー無しからお選びいただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■定格・性能
定格絶縁電圧250V定格電流20A適合電線5.5mm2端子ねじM4(推奨締付トルク:1.4〜1.8N・m)
絶縁抵抗DC500Vメガ 100MΩ以上耐電圧AC2000V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲-10〜150℃ 45〜85%RH(ただし凍結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 2811工業用端子台
[ ! ]大気圧(標高2000m以下)でご使用ください。

使用例

1台の温調コントローラで複数のヒーターの配線が可能になります。

[ ! ]1つの端子に圧着端子2枚までのご利用が可能です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱端子台のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
耐熱環境での端子台
4
満足度:4.0
在庫品なので便利です。 様々な利用を想定してか、若干大き目です。 あとミスミシールは用途によっては外すことになるかと。
3人が参考にしています。
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラスチック金型のイジェクタリミットスイッチの配線に使用しています。 サイズも豊富で助かります。
0人が参考にしています。
設備用配線
5
満足度:5.0
特出した良さも悪さもなく、普通です。普通に使えます。 この製品だけではないのですが、カバーだけ単品で購入できると良いので...もっと読む
0人が参考にしています。
加熱金型の配線を束ねるために使用
4
満足度:4.0
配線がたくさんあり機材に接続する為に束ねて端子台から機材に接続する配線を1本にでき簡略化できた。 カバー付きですし、配線...もっと読む
0人が参考にしています。
高温金型のヒーター配線に使用
5
満足度:5.0
高温金型の配線に使用しました。あたりまえでしょうが、熱での劣化などありませんし。リーピトで使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱端子台
ユニバーサルリレー ソルダ端子タイプ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHシリーズ
循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品
メーカーミスミミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格1,210-1,9701,612,209 -1,134,427 -1,562,132 -4,189 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目18日目〜3日目〜3日目〜6日目〜
種類関連商品関連商品サーモチラーサーモチラーサーモチラー関連商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング