17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(範囲指定)(W)

  • 定格容量(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リボンヒータ

通常単価(税別)
6,47029,590
税込単価
7,11732,549
通常出荷日:5日目

【特長】・帯状のヒータで、配管やタンクに容易に取り付ることができます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

リボンヒータ:関連画像

製品仕様

Type[ M ]材質
エレメントリード線リード線被覆
MRBHガラスクロスニッケル(Ni)ガラスリード
MRBHFガラスクロス(ふっ素コーティング)銅(Cu)ふっ素リード
[ ! ]厚み約3~5mm ※CADには表現できておりません。

規格表

型式
MRBH5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LW
(電力)
V
(電圧)
電力密度
(W/cm2)
¥基準単価
TypeNo.MRBHMRBHF
MRBH
MRBHF
110001001000.55,3908,030
2200020010,26014,610
310001002005,9108,840
4200020011,20016,020
5300030016,73024,660

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

定格容量(範囲指定)

(W)

定格容量

(W)

RoHS?最小発注数量
100
~135
100
10
1個
100
150~250
200
10
1個
200
~135
100
10
1個
200
150~250
200
10
1個
200
300~560
300
10
1個
100
~135
100
10
1個
100
150~250
200
10
1個
200
~135
100
10
1個
200
150~250
200
10
1個
200
300~560
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,470
( 7,117 )
5日目
12,310
( 13,541 )
5日目
7,090
( 7,799 )
5日目
13,440
( 14,784 )
5日目
20,080
( 22,088 )
5日目
9,640
( 10,604 )
5日目
17,530
( 19,283 )
5日目
10,610
( 11,671 )
5日目
19,220
( 21,142 )
5日目
29,590
( 32,549 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・帯状のヒータで、配管やタンクに容易に取り付ることができます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12〜45〜1011~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
大 口
出荷日
+7日目出荷数量
5~10
[ ! ]ストーク対応なし
[ ! ]MRBHFは3本以上でお見積となります。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長:帯状のヒータで、配管やタンクに容易に取り付けられます。
●スタンダードタイプ
  • ヒ ータ被覆はガラスクロスを使用しておりますので、耐熱性に優れています。
●ふっ素コーティングタイプ
  • 被覆はガラスクロスにふっ素コーティングを施しておりますので、劣化による発塵を抑制します。
■基本構造
  • 発熱体をガラスクロスで被覆したヒータです。
       ふっ素コーティングタイプは発熱体をふっ素コーティングしたガラスクロスで被覆したヒータです。
■基本構造図

■取付方法
  • 配管等に巻きつけた後、取付用の紐で締め付けてください。
 
■使用上の注意
[ ! ]ヒ ータを大気中で単体で加熱しないでください。
      火災や断線の原因となります。必ず被加熱物に密着させてご利用ください。
[ ! ]ヒ ータ表面はガラスクロスのため、水滴・油のかかる場所や湿気の多いところでは使用しないでください。
[ ! ]ヒ ータを重ねて取付けないでください。
[ ! ]配線端子の接続は、接触状態に注意して確実に行ってください。
[ ! ]定格電圧(V)以上で使用しないでください。
[ ! ]ヒ ータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。
      また、電源を切った後、すぐにヒータには触れないでください。
[ ! ]安全にお使い頂くために、温度調節コントローラをご使用ください。
■巻き数の求め方
MRBH (スタンダードタイプ)
MRBHF (ふっ素コーティングタイプ)
(100V,200V/単相)
[ ! ]最高使用温度
スタンダードタイプ :350℃
ふっ素コーティングタイプ :200℃
[ ! ]MRBH、MRBHF1・2(100V用)はコンセントが付きます。

使用例

リボンヒータ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • コードヒータ 画像

    ミスミ

    コードヒータ

    ヒータ被覆はシリコンゴムなので、耐熱性に優れております。コード状のヒータなのであらゆる形状にも取り付け可能です。

  • マイクロヒータ 画像

    ミスミ

    マイクロヒータ

    極細管のため、狭く複雑な箇所への取り付けが可能です。高い屈曲性により、自由な形状に曲げることが可能です。

  • バンドヒータ 画像

    ミスミ

    バンドヒータ

    バンドヒータは、ニクロム線を耐熱マイカ板で絶縁し、ステンレス鋼板で外装した薄型円筒状のヒータです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リボンヒータのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備品付帯配管の保温に使用
4
満足度:4.0
ホットメルト接着剤撹拌装置付帯の排出、循環用配管に対する保温(配管内での固化防止)に使用しています。柔軟性に富んでおり、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンヒータ
コードヒータ
マイクロヒータ
バンドヒータ
リボンヒーター(シリカガラスクロス)
両端子マイクロヒータ
メーカーミスミミスミミスミミスミスリーハイJUST
通常価格6,470-2,270 -14,280 -8,200 -16,530 -10,322 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目3日目7日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング