17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(W)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレートヒータ

通常単価(税別)
6,41010,420
税込単価
7,05111,462
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プレートヒータになります。【用途】金属の過熱【最高使用温度】300℃

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

MPHK(リード線タイプ)
(100V, 200V/単相)
MPHK-100-20のみ
 

MPHKH(穴あきタイプ)(100V, 200V/単相)

 

MPHKT(端子付タイプ)
(100V, 200V/単相)

[ ! ]最高使用温度:300℃

規格表

型式ABVW
MPHK10020V200W80
■プレートヒータ(リード線タイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABV(電圧)
選択
W
(電力)
F(リード線長)mmT電力密度
(W/cm2)
¥基準単価
Type
MPHK50501008010004.5±13.05,040
2005,040
60601001005,250
2005,250
10020100805,460
2005,460
501001505,670
2005,670
1001002504.0±15,670
2005,670
1501501005006,510
2006,510

■プレートヒータ(穴あきタイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABV(電圧)
選択
W
(電力)
F(リード線長)mmT電力密度
(W/cm2)
形状¥基準単価
Type
MPHKH10010010025010004.0±12.57,560
200
1501501005002.28,190
200
200501002002.06,720
200
1001004008,190
200
250501002507,560
200
300501003502.37,770
200
■プレートヒータ(端子付タイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABV(電圧)
選択
W
(電力)
T電力密度
(W/cm2)
形状¥基準単価
Type
MPHKT250501002004.0±11.67,140
200
3001003002.07,350
200

概要・仕様

■プレートヒータの特長
マイカにより絶縁された抵抗リボン線を耐熱金属板(SUS430)で被覆した平面状のヒータです。
■プレートヒータの基本構造
番号名称材質
ヒータ被覆SUS430
絶縁マイカ合成マイカ
ニクロム線ニッケルクロムリボン線
リード線ニッケル銅ガラス被覆線
チューブガラス繊維
[ ! ]AC/DCどちらも使用可能です。

[ ! ]プレートヒータの制御には、温度調節器又は温度調節コントローラ及び温度センサが必要です。
また、安全対策としてサーモスタット電磁開閉器などの安全部品も推奨されます。

[ ! ]ワット数は、電圧の二乗に比例します。200V用のヒーターを100Vで使用すると、1/4のワット数になります。
例:200V 80Wのヒータを100Vで使用した場合、W数は20Wになります。
例:100V 80Wのヒータを200Vで使用した場合、W数は320Wになり発熱・発火のリスクがあり非常に危険です。

仕様・概要

■使用上の注意
[ ! ]空焼きは絶対にしないでください。断線の原因になります。
[ ! ]金属等の被加熱物に取り付けた状態で通電してください。

[ ! ]被加熱面に密着するよう取り付けてください。
すき間があると早期断線の原因になります。

[ ! ]ヒータを金属板と挟みこむ際に、リード線を金属板に接触しないようにしてください。

[ ! ]防水仕様ではありません。
絶対に水等液体が掛からないようにしてください。

[ ! ]定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
[ ! ]安全にお使いいただくために、温度調整コントローラをご使用ください。
 

■取付方法

【リード線タイプ】

【穴あき・端子付タイプ】

⇒金属板、断熱板で挟み込む

⇒ヒータをねじで固定する

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

定格容量

(W)

長さ

(mm)

(mm)

プレートヒータタイプ

RoHS?最小発注数量
100
80
50
50
リード線タイプ
10
1個
200
80
50
50
リード線タイプ
10
1個
100
100
60
60
リード線タイプ
10
1個
200
100
60
60
リード線タイプ
10
1個
100
80
100
20
リード線タイプ
10
1個
200
80
100
20
リード線タイプ
10
1個
100
150
100
50
リード線タイプ
10
1個
200
150
100
50
リード線タイプ
10
1個
100
250
100
100
リード線タイプ
10
1個
200
250
100
100
リード線タイプ
10
1個
100
500
150
150
リード線タイプ
10
1個
200
500
150
150
リード線タイプ
10
1個
100
250
100
100
穴あきタイプ
10
1個
200
250
100
100
穴あきタイプ
10
1個
100
500
150
150
穴あきタイプ
10
1個
200
500
150
150
穴あきタイプ
10
1個
100
200
200
50
穴あきタイプ
10
1個
200
200
200
50
穴あきタイプ
10
1個
100
400
200
100
穴あきタイプ
10
1個
200
400
200
100
穴あきタイプ
10
1個
100
250
250
50
穴あきタイプ
10
1個
200
250
250
50
穴あきタイプ
10
1個
100
350
300
50
穴あきタイプ
10
1個
200
350
300
50
穴あきタイプ
10
1個
100
200
250
50
端子付タイプ
10
1個
200
200
250
50
端子付タイプ
10
1個
100
300
300
50
端子付タイプ
10
1個
200
300
300
50
端子付タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,680
( 7,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,680
( 7,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,950
( 7,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,950
( 7,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,280
( 9,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,280
( 9,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,540
( 9,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,540
( 9,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,890
( 10,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,890
( 10,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,080
( 9,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,080
( 9,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,350
( 10,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,350
( 10,285 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プレートヒータになります。【用途】金属の過熱【最高使用温度】300℃

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートヒータのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
タンクの保温用ヒーター
4
満足度:4.0
アスファルトの保温用に使用しています。 使用していてなんの不具合もありません。 形状を選ぶことができ短納期で助かっていま...もっと読む
1人が参考にしています。
空冷熱交換実験装置用
3
満足度:3.0
空冷熱交換実験装置用の熱源として使用します.温調器とセット使用して,100℃以下に制御しています.
1人が参考にしています。
透明グラスに熱を加えるため
4
満足度:4.0
実験の中透明グラスに熱を加えるが必要があるので買いました。温度の分包が一定のようだったのですごくいいなと思いました。ただ...もっと読む
0人が参考にしています。
アイロンの熱源として
4
満足度:4.0
工業用のアイロンの製作で熱源として使用した。アルミフレームに組み込む上で形状もいくつか選択でき十分に満足できるものに仕上...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q裏表はありますか
A
両面同じように発熱しますが、折り返しがある面が裏、フラットな面が表です

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートヒータ
小型セラミックヒータ
マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズ
マイクロセラミックヒーター
PTCヒーター
スペースヒーター
メーカーミスミミスミ加島加島加島篠原電機
通常価格6,410-6,6807,150 -3,715 -4,280 -2,984 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
用途金属の加熱金属の加熱その他金属・金型加熱用金属・金型加熱用-
使用形態単体単体単体単体単体-
種類 単体プレートヒータセラミックヒータセラミックヒータセラミックヒータセラミックヒータ-
最高使用温度(℃)300200500500--
発熱部材質SUS430セラミックセラミックセラミックセラミック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

プレートヒータカテゴリの売れ筋ランキング